Odborné znalosti výrobce
Rychlé dodání
Vynikající služby
CS
Zvolte si svůj jazyk
Seznam oblíbených položek
Výrobky se záložkou
Přímá objednávka

Popis

Materiál

Vyztužený termoplast polyamid, tmavošedý RAL 7021.

Ocelové části třídy pevnosti 5.8 nebo z nerezové oceli 1.4305.

Provedení
Ocelové části modře pasivované nebo z nerezové oceli bez povrchové úpravy.
Upozornění
Křížové úchyty s předsazeným ocelovým pouzdrem jsou s vnitřním závitem zvláště vhodné pro spojení příčnými kolíky.
Použití
Tyto křížové úchyty byly speciálně vyvinuty k použití pro zvýšené hygienické požadavky. Uzavřený tvar úchytu s hladkým povrchem lze velmi snadno čistit.
Přednosti
Odolné vůči vlhkosti a čisticím prostředkům (při dezinfekci), žádné toxické vedlejší účinky (biokompatibilní).
Křížové úchyty lze utahovat a povolovat bez použití nářadí.
Hodí se pro ruční zajišťování a upínání. Různé rozměry závitů.
Na vyžádání
Nadstandardní provedení.
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.

Ostatní zákazníci také zakoupili