Odborné znalosti výrobce
Rychlé dodání
Vynikající služby
CS
Zvolte si svůj jazyk
Seznam oblíbených položek
Výrobky se záložkou
Přímá objednávka
3 Shoda

Popis

Materiál

Termoplast, černý.
Ocelové části třídy pevnosti 5.8 nebo nerezová ocel 1.4305.

Provedení
Ocelové části modře pasivované nebo z nerezové oceli bez povrchové úpravy.
Upozornění
Hvězdicové ovládací matice s předsazeným ocelovým pouzdrem jsou zvláště vhodné jako neprůběžné provedení či provedení s vnitřním závitem pro spojení pomocí příčných kolíků.
Odkaz na výkres
Provedení H: pouzdro se slepým otvorem
Provedení K: pouzdro se závitem
Provedení L: vnější závit

Ostatní zákazníci také zakoupili