Odborné znalosti výrobce
Rychlé dodání
Vynikající služby
CS
Zvolte si svůj jazyk
Seznam oblíbených položek
Výrobky se záložkou
Přímá objednávka

Popis

Materiál

Hliník.
Závitový kolík z nerezové oceli 1.4305.
Příčný kolík z nerezové oceli 1.4310.

Provedení
Hvězdicová úchytka omílaná.
Závitový kolík a příčný kolík bez povrchové úpravy.
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.

Ostatní zákazníci také zakoupili