{"product":{"productId":"agid.30521","price":42.61,"name":"Hvězdicové ovládací úchyty z biopolymeru podle DIN 6336 ocelové části z nerezové oceli provedení K"},"currency":"CZK"}
- NATURE grip: Tento biopolymer je kompletně vyrobený z obnovitelných surovin
- Oblasti použití: venkovní aplikace,vVýroba strojů a zařízení, nábytkářský průmysl, zpracování dřeva, zemědělská technika
- Dobrá mechanická pevnost, dobrá chemická odolnost
- Biopolymer je recyklovatelný
- Dřevěné výrobky pocházejí z trvale udržitelných obhospodařovaných lesů
Popis
Materiál
Přírodní buk vyztužený biopolymerními dřevěnými vlákny.
Biopolymer vyztužený umělými vlákny, tmavošedé.
Pouzdro popř. závitový čep z nerezové oceli 1.4305.
Provedení
Přírodní buk s optikou dřeva nebo obarvený do tmavošedé barvy.
Pouzdro popř. závitový čep z nerezové oceli, bez povrchové úpravy.
Pouzdro popř. závitový čep z nerezové oceli, bez povrchové úpravy.
Upozornění
Dobrá mechanická pevnost (ověřeno zkouškou, s nejméně dvojnásobnou bezpečností).
Dobrá odolnost vůči chemikáliím.
Vhodné pro venkovní použití (odolné vůči povětrnostním vlivům).
Dobrá odolnost vůči chemikáliím.
Vhodné pro venkovní použití (odolné vůči povětrnostním vlivům).
Přednosti
Tento biopolymer je kompletně vyrobený ze znovu dorůstajících surovin (neobsahuje ropu).
Dobrá bilance CO₂ ve srovnání s plasty na bázi ropy.
Šetření omezených fosilních zdrojů.
Dřevěná vlákna pocházejí ze 100% z tuzemských lesů obhospodařovaných trvale udržitelným způsobem v Německu.
Biopolymer je recyklovatelný (srovnatelné s termoplasty).
Dobrá bilance CO₂ ve srovnání s plasty na bázi ropy.
Šetření omezených fosilních zdrojů.
Dřevěná vlákna pocházejí ze 100% z tuzemských lesů obhospodařovaných trvale udržitelným způsobem v Německu.
Biopolymer je recyklovatelný (srovnatelné s termoplasty).
Důležité upozornění ke stahování modelů CAD
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.