{"product":{"productId":"agid.27781","price":33.46,"name":"Hvězdicové úchyty z plastu, podle DIN 6336, vložka do závitu z nerezové oceli, vnitřní závit, s krytem, provedení K"},"currency":"CZK"}
- Slouží jako svěrný prvek, přídržný a upevňovací prvek
- Oblasti použití: strojírenství, nástrojařství, výroba zařízení, přípravků
- Pro ruční přestavování na konstrukčních celcích, strojích, agregátech
- Provedení K: vnitřní závit s víkem
- Víko v různých barevných kombinacích
Popis
Materiál
Termoplast černý, pouzdro z nerezové oceli 1.4305.
Provedení
Pouzdro bez povrchové úpravy.
Na vyžádání
Jiná barevná provedení resp. popisy, např. firemní loga nebo symboly.
Důležité upozornění ke stahování modelů CAD
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.