{"product":{"productId":"agid.1205","price":762.19,"name":"Výkyvné opěrky, úhel vychýlení 12°, provedení F s vnějším závitem, kulička zploštělá, s rýhováním"},"currency":"CZK"}
- Slouží jako podložka, dorazy a tlačné prvky
- Oblasti použití: strojírenství, výroba přípravků, montáž
- Kulička zajištěná proti protočení
- Kulička kalená, 50 - 55 HRC
Popis
Materiál
Korpus ze zušlechtěné oceli, kulička z oceli na valivá ložiska 1.3505.
Provedení
Korpus kalen, kulička tvrzena (50 - 55 HRC).
Upozornění
Výkyvné opěrky je možné využít jako zarážky, opěrky a tlačné prvky při výrobě přípravků. Lze je také zabudovat ve stávajících upínacích komponentách, jako např. upínací prvek ”arness”.
Kulička je jištěna proti protočení.
Kulička je jištěna proti protočení.
Důležité upozornění ke stahování modelů CAD
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.