Odborné znalosti výrobce
Rychlé dodání
Vynikající služby
CS
Zvolte si svůj jazyk
Seznam oblíbených položek
Výrobky se záložkou
Přímá objednávka
2 Shoda

Popis

Materiál
Korpus ze zušlechtěné oceli, kulička z oceli na valivá ložiska 1.3505.
Provedení
Těleso, brynýrováné, kulička tvrzená (50 - 55 HRC).
Upozornění
Výkyvné opěrky je možné využít jako zarážky, opěrky a tlačné prvky při výrobě přípravků. Lze je také zabudovat ve stávajících upínacích komponentách, jako např. upínací prvek ”arness”.

Kulička je jištěna proti protočení.
Odkaz na výkres
Provedení C: s vnějším závitem, kulička zploštělá, rovná opěrná plocha
Provedení F: s vnějším závitem, kulička zploštělá, rýhovaná

Ostatní zákazníci také zakoupili