Odborné znalosti výrobce
Rychlé dodání
Vynikající služby
CS
Zvolte si svůj jazyk
Seznam oblíbených položek
Výrobky se záložkou
Přímá objednávka

Popis

Popis výrobku
Opěrné prvky se používají při obrábění obrobků, aby se zabránilo vibracím a průhybům obrobku. Šroubovací opěrné prvky lze montovat vodorovně nebo svisle. Dvě možnosti montáže umožňují prostorově úsporné umístění v upínacích přípravcích.
Hydraulické upínání lze kombinovat nebo používat samostatně s hydraulickým upínáním.
Materiál
Pouzdro a píst z oceli.
Provedení
Těleso brynýrované.
Píst kalený.
Způsob ovládání
Navrtané kanály.
Technické údaje
- Max. provozní tlak: 500 bar.
- Přípustné zatížení při 500 bar: 9 kN.
- Min. tlak oleje: 100 bar.
- Max. utahovací moment: 60 Nm.
Montáž
Viz montážní obrys.
Přednosti
- Integrovaný kovový stěrač.
- Dosednutí vždy silou pružiny.
- Montážní rozměry.
- Možnost horizontální/vertikální montáže.
- Oddělené/kombinované sevření s upínáním.
- Vestavěné hranaté těsnění.
Rozsah dodávky
Obsahuje 1 ks hranatého těsnění.
Odkaz na výkres
1) Montážní obrys
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.

Ostatní zákazníci také zakoupili