Odborné znalosti výrobce
Rychlé dodání
Vynikající služby
CS
Zvolte si svůj jazyk
Seznam oblíbených položek
Výrobky se záložkou
Přímá objednávka
2 Shoda

Popis

Popis výrobku
Opěrné prvky se používají při obrábění obrobků, aby se zabránilo vibracím a průhybům obrobku. Šroubovací opěrné prvky lze montovat vodorovně nebo svisle. Dvě možnosti montáže umožňují prostorově úsporné umístění v upínacích přípravcích.
Hydraulické upínání lze kombinovat nebo používat samostatně s hydraulickým upínáním.
Materiál
Pouzdro a píst z oceli.
Provedení
Těleso brynýrované.
Píst kalený.
Upozornění
Provedení A, dosednutí pomocí hydrauliky:
Zasunutý upínací čep v základní poloze. Hydraulické vysouvání čepu a dosednutí silou pružiny.
Tvar B, dosednutí silou pružiny:
Vysunutý upínací čep v základní poloze. Dosednutí silou pružiny.

Je třeba dodržovat přípustné zatěžovací síly.

Respektujte bezpečnostní pokyny.
Způsob ovládání
Navrtané kanály.
Technické údaje
- Max. provozní tlak: 500 bar.
- Přípustné zatížení při 500 bar: 9 kN.
- Min. tlak oleje: 100 bar.
- Max. utahovací moment: 60 Nm.
Montáž
Viz montážní obrys.
Přednosti
- Integrovaný kovový stěrač.
- Dosednutí vždy silou pružiny.
- Montážní rozměry.
- Možnost horizontální/vertikální montáže.
- Oddělené/kombinované sevření s upínáním.
- Vestavěné hranaté těsnění.
Rozsah dodávky
Obsahuje 1 ks hranatého těsnění.
Odkaz na výkres
1) Montážní obrys

Ostatní zákazníci také zakoupili