{"product":{"productId":"agid.12597","price":49.76,"name":"Magnety s vnějším závitem (ploché upínače) z tvrdého feritu, provedení A"},"currency":"CZK"}
- Flexibilní, snadno odnímatelné, silové upevňovací prvky
- Oblasti použití: strojírenství, výroba zařízení
- Teplotní rozsah až do 200 °C
- Stíněný systém
Popis
Materiál
Pouzdro z oceli.
Magnetické jádro, tvrdý ferit.
Magnetické jádro, tvrdý ferit.
Provedení
Pouzdro pozinkované.
Upozornění
Ploché upínací magnety se závitem, stíněný systém.
U provedení D 80, D 100 a D 125 jsou vlasové trhliny na přídržné ploše použitého magnetického materiálu z technologického hlediska nevyhnutelné. Funkci přídržných magnetů nijak neomezují.
U provedení D 80, D 100 a D 125 jsou vlasové trhliny na přídržné ploše použitého magnetického materiálu z technologického hlediska nevyhnutelné. Funkci přídržných magnetů nijak neomezují.
Teplotní rozsah
max. 200 °C.
Odkaz na výkres
1) přítlačná plocha
Důležité upozornění ke stahování modelů CAD
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.