2 Shoda

Popis

Materiál
Pouzdro z oceli.
Magnetické jádro, tvrdý ferit.
Provedení
Pouzdro pozinkované.
Upozornění
Ploché upínací magnety se závitem, stíněný systém.

U provedení D 80, D 100 a D 125 jsou vlasové trhliny na přídržné ploše použitého magnetického materiálu z technologického hlediska nevyhnutelné. Funkci přídržných magnetů nijak neomezují.
Teplotní rozsah
max. 200 °C.
Odkaz na výkres
1) přítlačná plocha

Ostatní zákazníci také zakoupili