Ocel, nerezová ocel A2 nebo nerezová ocel A4.
Provedení
Ocel galvanicky zinkovaná, tvrdost
D1 ≤ 14 = 140 HV.
D1 > 17 = 100 HV.
Nerezová ocel A2, bez povrchové úpravy.
Nerezová ocel A4, bez povrchové úpravy.
Upozornění
Podložky mají vnější průměr D2 = ~3 × D1.
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.

Discover our product range