{"product":{"productId":"agid.31798","price":369.23,"name":"Montážní nářadí pro pružné boční opěrky - inch"},"currency":"CZK"}
- K montáži pružných bočních opěrek
- Brynýrováno
Popis
Materiál
Ocel.
Provedení
Brynýrováno.
Upozornění
Pomocí montážního nářadí lze bez potíží namontovat pružné boční opěrky.
Důležité upozornění ke stahování modelů CAD
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.