2 Shoda

Popis

Materiál
Ocel.
Provedení
Brynýrováno.
Pokyny k objednání
U výrobků v palcových rozměrech jsou provedení D, D1, D2 a D3 uvedena v palcích, všechna ostatní provedení v mm.
Upozornění
Pomocí excentrů je možné přesně usadit boční opěrky přímo k obrobku.
Odkaz na výkres
1) Montážní nářadí

Ostatní zákazníci také zakoupili