{"product":{"productId":"agid.11220","price":293.95,"name":"Uzávěry nerezové provedení A - inch"},"currency":"CZK"}
Popis
Materiál
Nerezová ocel 1.4305 (odpovídá AISI 303).
Provedení
Bez povrchové úpravy. Aretační kolík broušený, nekalený.
Upozornění
Uzávěry ovládané páčkou se používají tehdy, nesmí-li aretační kolík přechodně vyčnívat. Otočením závory o 180° dojde k zatažení aretačního kolíku.
Zaskakovací zářez způsobí, že se závora v této poloze udrží.
Zaskakovací zářez způsobí, že se závora v této poloze udrží.
Důležité upozornění ke stahování modelů CAD
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.