2 Shoda

Popis

Materiál

Nerezová ocel 1.4305 (odpovídá AISI 303).

Provedení
Bez povrchové úpravy. Aretační kolík broušený, nekalený.
Upozornění
Uzávěry ovládané páčkou se používají tehdy, nesmí-li aretační kolík přechodně vyčnívat. Otočením závory o 180° dojde k zatažení aretačního kolíku.
Zaskakovací zářez způsobí, že se závora v této poloze udrží.

Ostatní zákazníci také zakoupili