{"product":{"productId":"agid.31807","price":111.55,"name":"Aretační čepy z oceli nebo nerezové oceli bez nákružku s plastovým hřibovitým úchytem a prodlouženým aretačním čepem, bez pojistné matice \u2013 inch"},"currency":"CZK"}
Popis
Materiál
Stahlausführung:
Gewindehülse und Arretierstift Automatenstahl.
Edelstahlausführung:
Gewindehülse 1.4305 (entspricht AISI 303).
Arretierstift gehärtet 1.4034 (entspricht AISI 420).
Arretierstift nicht gehärtet 1.4305 (entspricht AISI 303).
Pilzgriff Thermoplast.
Provedení
Steel version:
Threaded sleeve black oxidized.
Indexing pin hardened, ground and black oxidized.
Stainless steel version:
Threaded sleeve bright.
Indexing pin not hardened and ground, bright.
Mushroom grip black gray RAL 7021.
Threaded sleeve black oxidized.
Indexing pin hardened, ground and black oxidized.
Stainless steel version:
Threaded sleeve bright.
Indexing pin not hardened and ground, bright.
Mushroom grip black gray RAL 7021.
Upozornění
Aretační čepy se užívají tam, kde je třeba zabránit změně aretačního nastavení příčnými silami. Teprve až po ručním vysunutí čepu je možné nastavit jinou aretační polohu.
Pro účely našroubování je možné dodat montážní klíč ke šroubu. Ten je třeba zasunout pod uvolněnou hřibovitou úchytku tak, aby jeho kolíky zapadly do drážky v horní části šroubu.
Pro účely našroubování je možné dodat montážní klíč ke šroubu. Ten je třeba zasunout pod uvolněnou hřibovitou úchytku tak, aby jeho kolíky zapadly do drážky v horní části šroubu.
Na vyžádání
Nadstandardní provedení.
Důležité upozornění ke stahování modelů CAD
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.