{"product":{"productId":"agid.31807","price":111.55,"name":"Aretační čepy z oceli nebo nerezové oceli, bez nákružku, s plastovým úchytem hřibovitého tvaru a prodlouženým aretačním kolíkem \u2013 inch"},"currency":"CZK"}
Materiál
Stahlausführung:
Gewindehülse und Arretierstift Automatenstahl.
Edelstahlausführung:
Gewindehülse 1.4305 (entspricht AISI 303).
Arretierstift gehärtet 1.4034 (entspricht AISI 420).
Arretierstift nicht gehärtet 1.4305 (entspricht AISI 303).
Pilzgriff Thermoplast.
Provedení
Steel version:
Threaded sleeve black oxidized.
Indexing pin hardened, ground and black oxidized.
Stainless steel version:
Threaded sleeve bright.
Indexing pin not hardened and ground, bright.
Mushroom grip black gray RAL 7021.
Threaded sleeve black oxidized.
Indexing pin hardened, ground and black oxidized.
Stainless steel version:
Threaded sleeve bright.
Indexing pin not hardened and ground, bright.
Mushroom grip black gray RAL 7021.
Zobrazit více
Zobrazit méně
Aretační čepy z oceli nebo nerezové oceli bez nákružku s plastovým hřibovitým úchytem a prodlouženým aretačním čepem, bez pojistné matice – inch
od
CZK185.91
bez DPH
plus náklady na dopravu
Aretační čepy z oceli nebo nerezové oceli bez nákružku, s plastovým hřibovitým úchytem a prodlouženým aretačním čepem a pojistnou maticí - inch
od
CZK190.55
bez DPH
plus náklady na dopravu
Popis
Popis výrobku
Aretační čepy se užívají tam, kde je třeba zabránit změně aretačního nastavení příčnými silami. Teprve až po ručním vysunutí čepu je možné nastavit jinou aretační polohu.
Pro účely našroubování je možné dodat montážní klíč ke šroubu. Ten je třeba zasunout pod uvolněnou hřibovitou úchytku tak, aby jeho kolíky zapadly do drážky v horní části šroubu.
Pro účely našroubování je možné dodat montážní klíč ke šroubu. Ten je třeba zasunout pod uvolněnou hřibovitou úchytku tak, aby jeho kolíky zapadly do drážky v horní části šroubu.
Materiál
Stahlausführung:
Gewindehülse und Arretierstift Automatenstahl.
Edelstahlausführung:
Gewindehülse 1.4305 (entspricht AISI 303).
Arretierstift gehärtet 1.4034 (entspricht AISI 420).
Arretierstift nicht gehärtet 1.4305 (entspricht AISI 303).
Pilzgriff Thermoplast.
Provedení
Steel version:
Threaded sleeve black oxidized.
Indexing pin hardened, ground and black oxidized.
Stainless steel version:
Threaded sleeve bright.
Indexing pin not hardened and ground, bright.
Mushroom grip black gray RAL 7021.
Threaded sleeve black oxidized.
Indexing pin hardened, ground and black oxidized.
Stainless steel version:
Threaded sleeve bright.
Indexing pin not hardened and ground, bright.
Mushroom grip black gray RAL 7021.
Upozornění
Aretační čepy se užívají tam, kde je třeba zabránit změně aretačního nastavení příčnými silami. Teprve až po ručním vysunutí čepu je možné nastavit jinou aretační polohu.
Pro účely našroubování je možné dodat montážní klíč ke šroubu. Ten je třeba zasunout pod uvolněnou hřibovitou úchytku tak, aby jeho kolíky zapadly do drážky v horní části šroubu.
Pro účely našroubování je možné dodat montážní klíč ke šroubu. Ten je třeba zasunout pod uvolněnou hřibovitou úchytku tak, aby jeho kolíky zapadly do drážky v horní části šroubu.
Na vyžádání
Nadstandardní provedení.
Odkaz na výkres
Provedení G: bez kontramatice
Provedení H: s kontramaticí
1) Aretační čep s klíčem
Provedení H: s kontramaticí
1) Aretační čep s klíčem