Odborné znalosti výrobce
Rychlé dodání
Vynikající služby
CS
Zvolte si svůj jazyk
Seznam oblíbených položek
Výrobky se záložkou
Přímá objednávka

Popis

Materiál

Stahlausführung:

Gewindehülse und Arretierstift Automatenstahl.



Edelstahlausführung:

Gewindehülse 1.4305 (entspricht AISI 303).

Arretierstift gehärtet 1.4034 (entspricht AISI 420).

Arretierstift nicht gehärtet 1.4305 (entspricht AISI 303).



Pilzgriff Thermoplast.

Provedení
Steel version:
Threaded sleeve black oxidized.
Indexing pin hardened, ground and black oxidized.
Stainless steel version:
Threaded sleeve bright.
Indexing pin not hardened and ground, bright.

Mushroom grip black gray RAL 7021.
Upozornění
Aretační čepy se užívají tam, kde je třeba zabránit změně aretačního nastavení příčnými silami. Teprve až po ručním vysunutí čepu je možné nastavit jinou aretační polohu.
Pro účely našroubování je možné dodat montážní klíč ke šroubu. Ten je třeba zasunout pod uvolněnou hřibovitou úchytku tak, aby jeho kolíky zapadly do drážky v horní části šroubu.
Na vyžádání
Nadstandardní provedení.
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.

Ostatní zákazníci také zakoupili