Odborné znalosti výrobce
Rychlé dodání
Vynikající služby
CS
Zvolte si svůj jazyk
Seznam oblíbených položek
Výrobky se záložkou
Přímá objednávka

KIPP REMOTE

Bezpečné zamykání a ovládání

na dálku

S novou produktovou řadou REMOTE rozšiřuje společnost KIPP své portfolio o řešení pro aplikace, ve kterých nejsou ovládací prvky přímo přístupné. Důraz je kladen na aretační čepy, vypínače a stahovací spony, které lze vzájemně propojit pomocí bovdenových lanek.

REMOTE je vhodný zejména pro konstrukci strojů a zařízení, otočných a rotačních zařízení a speciální konstrukce vozidel. Funkce, jako je otevírání klapek, zamykání kapot nebo zajišťování definovaných poloh, lze bezpečně a ergonomicky ovládat z větší vzdálenosti.

Mechanické dálkové ovládání flexibilně realizované

Napájení je přenášeno čistě mechanicky pomocí bovdenových lanek. To znamená, že ovládací stranu lze libovolně ustavit – i ve stísněných instalačních prostorech nebo na obtížně přístupných místech. Pomocí jediného ovládacího prvku lze centrálně ovládat několik zámků. A naopak, funkci lze ovládat také prostřednictvím dvou nezávislých ovládacích prvků.

Bovdenová lanka lze při instalaci přizpůsobit na požadovanou délku, což umožňuje flexibilní řešení bez nutnosti složitých speciálních konstrukcí

.

Doplněk pro automatizované aplikace

Kromě mechanických řešení REMOTE nabízí společnost KIPP také pneumatické aretační čepy s koncovým snímáním. Používají se tam, kde ruční ovládání není možné nebo zapotřebí. Čep je ovládán stlačeným vzduchem, zatímco integrovaný snímač hlásí aktuální stav spínání do řídicího systému.

NAKONFIGUROVAT NYNÍ