{"product":{"productId":"agid.22403","price":9130.75,"name":"Trubkové úchyty z plastu, s elektrickou spínací funkcí a dvěma tlačítky"},"currency":"CZK"}
Materiál
Rameno z termoplastu PA6.
Spojovací trubka z termoplastu PVC.
Spojovací trubka z termoplastu PVC.
Provedení
Rameno úchytu, černé.
Spojovací trubka, černá.
Spojovací trubka, černá.
Show more
Show less
Tubular handles, plastic, with electronic switch function and two push buttons, without emergency stop
from
10 145,28 CZK
plus sales tax
plus shipping costs
Tubular handles, plastic, with electronic switch function and two push buttons, with emergency stop
from
12 455,87 CZK
plus sales tax
plus shipping costs
Description
Materiál
Rameno z termoplastu PA6.
Spojovací trubka z termoplastu PVC.
Spojovací trubka z termoplastu PVC.
Provedení
Rameno úchytu, černé.
Spojovací trubka, černá.
Spojovací trubka, černá.
Upozornění
Provedení A:
Tlačítko 1 (přepínací kontakt)
Tlačítko 2 (pracovní kontakt)
2 LED
Konektor 8pólový
Provedení B:
Nouzový vypínač (2 rozpínací kontakty)
Tlačítko 1 (přepínací kontakt)
Tlačítko 2 (pracovní kontakt)
2 LED
Konektor 12pólový
Tlačítko 1 (přepínací kontakt)
Tlačítko 2 (pracovní kontakt)
2 LED
Konektor 8pólový
Provedení B:
Nouzový vypínač (2 rozpínací kontakty)
Tlačítko 1 (přepínací kontakt)
Tlačítko 2 (pracovní kontakt)
2 LED
Konektor 12pólový
Technické údaje
viz stažené dokumenty, technický pokyn
Druh připojení: konektor M12x1 8- nebo 12-pólový.
Třída ochrany: IP54 při našroubovaném konektoru.
Druh připojení: konektor M12x1 8- nebo 12-pólový.
Třída ochrany: IP54 při našroubovaném konektoru.
Montáž
Ze strany obsluhy.
Odkaz na výkres
1) Nouzový vypínač
2) LED červená
3) LED zelená
4) Tlačítko 1
5) Tlačítko 2
6) Konektor, M12x1
2) LED červená
3) LED zelená
4) Tlačítko 1
5) Tlačítko 2
6) Konektor, M12x1
Accessory
Plastic tubular handle with plastic grip legs K1528.
Connector bush M12x1, with screw lock K1498
Connector bush M12x1, with screw lock K1498