Credit card payment now also available!
Manufacturing competence
Fast delivery
Excellent service
EN
Choose your language
Watchlist
Bookmark products
Direct ordering
6 Hits

Description

Materiál

Šedá litina GJL 200.

Závitový kolík z nerezové oceli 1.4305.

Příčný kolík z nerezové oceli 1.4310.

Provedení
Omíláno, bez povrchové úpravy.
Závitový kolík a příčný kolík bez povrchové úpravy.
Odkaz na výkres
Provedení A: polotovar
Provedení B: průchozí otvor
Provedení C: slepý otvor
Provedení D: vyvrtaný závit
Provedení E: slepá díra se závitem
Provedení L: vnější závit

Discover our product range