Odborné znalosti výrobce
Rychlé dodání
Vynikající služby
CS
Zvolte si svůj jazyk
Seznam oblíbených položek
Výrobky se záložkou
Přímá objednávka

Nové uchycovací čepy s kulovou koncovkou od společnosti KIPP - snadné přesné spojování

Společnost HEINRICH KIPP WERK rozšiřuje svůj sortiment o nové uchycovací čepy s kulovou koncovkou a vnitřním závitem ( K0350/K0351), které představují sofistikované řešení pro přesné a opakovatelné spojování. Čepy jsou ideální pro použití v montážních pomůckách, přípravcích a upínacích systémech - všude tam, kde je třeba bezpečně a přesně spojit součásti.

Výhody

při použití

Kulička na hrotu zajišťuje spolehlivé vystředění, kompenzuje polohové a úhlové chyby a tím omezuje tzv. šuplíkový efekt, tj. naklánění při spojování. Výsledek: výrazné zjednodušení montážních procesů a vyšší procesní spolehlivost - i v náročných podmínkách.

Díky vnitřnímu závitu (volitelně se slepým nebo průchozím otvorem) lze čepy flexibilně a volně montovat - například na základové desky nebo do přípravků.

Společnost KIPP tímto novým produktem nabízí praktické modulární řešení pro moderní výrobní prostředí, které klade nejvyšší nároky na přesnost a flexibilitu.