Odborné znalosti výrobce
Rychlé dodání
Vynikající služby
CS
Zvolte si svůj jazyk
Seznam oblíbených položek
Výrobky se záložkou
Přímá objednávka

Popis

Materiál
Zušlechtěná ocel.
Provedení
Funkční plochy, kalené a broušené.
Upozornění
Upínací moduly UNILOCK lze s přesahem či bez něho montovat ve všech polohách do strojních stolů, do přípravků (desky, kostky, věže atd). Pneumatické ovládání upínacích modulů lze provádět jednotlivě nebo najednou.
Takto lze upínací systém nulového bodu vytvořit individuálně.
Díky modulární konstrukci lze počet a vzdálenost upínacích modulů optimálně přizpůsobit danému upínacímu úkolu. Přípravné časy se značně redukují a tím se prodlouží doby chodu stroje.

Díky kompaktní konstrukci plochých upínacích šoupátek se docílí velmi nízké montážní výšky upínacích modulů.

Vysoké upínací síly vytváří integrovaný svazek pružin (jednotka je upnutá bez tlaku).
Proces uvolnění se uskutečňuje pneumaticky.
Také při poklesu tlaku nebo kolísání zásobení stlačeným vzduchem zůstane zachována plná zatahovací síla.

Všechny upínací moduly zahrnují ve standardním provedení funkci turbo. Krátkým vzduchovým impulzem na přípojce vzduchu „Turbo“ se ještě jednou značně zvýší normální zatahovací síla dosažená pružinami. To znamená, že upínací moduly lze velmi dobře použít i pro těžké upínání.

Pro maximální zatahovací sílu se doporučuje použití funkce turbo.

Upínacími čepy UNILOCK v kombinaci s upevňovacími šrouby M10, M12, M16 je možné vyvinout tyto přídržné síly:
- přídržná síla (M10) 35.000 N
- přídržná síla (M12) 50.000 N
- přídržná síla (M16) 75.000 N
Přídržná síla pomocí šroubu s válcovou hlavou DIN EN ISO 4762 -12.9.

Upínací čepy lze upnout do upínacího modulu pouze ve spojení s namontovanou výměnnou jednotkou.

Jednotná velikost upínacích čepů pro všechny upínací moduly a kompatibilita s 5osým upínacím systémem 80 zaručují univerzální kombinaci možných aplikací.

Upínací moduly ERGO lze obdržet s pojistkou proti protočení i bez ní.
Technické údaje
- Zatahovací síla s funkcí Turbo 18 kN.
- Systémový tlak: 6bar, vzduch s olejem.
- Reprodukčnost přenosti ≤0,005 mm.
- Teplotní rozsah 5° až 60° C.
- Volitelné připojení pro čisticí vzduch.
Přednosti
- Kompaktní plochá konstrukce díky plochému šoupátku.
- Standardní funkce Turbo.
- Reprodukční přesnost ≤0,005 mm.
- Polohování pomocí krátkých kuželů.
- Vysoké zatahovací síly.
- Optimalizace přípravných časů.
Rozsah dodávky
1x upínací modul.
1x O-kroužek Ø95x1,5.
2x O-kroužek Ø8x2 pro přívod média.
6x upevňovací šrouby.
6x krytka pro upevňovací šrouby.
Vezměte na vědomí
Doporučení jmenovité šířky hadice:
- Až čtyři upínací moduly jmenovitá šířka hadice 6 mm.
- Od pěti upínacích modulů jmenovitá šířka hadice 8 mm.
Princip funkce
Upínací moduly lze dle volby připojit pomocí přípojek na základní desce, nebo na závitovém spojení přimo na upínacím modulu.

Aby byla zaručena funkce upínacího šoupátka, musí se provádět odvzdušnění horní pístní komory pomocí přípojky vzduchu „Turbo“.

Toto lze provést jednou ze čtyř možností:
1) Připojení a použití funkce Turbo v základové desce vedle přípojky „Otevřít“. Takto lze v případě potřeby dopnout kratkým impulzem vzduchu také upínací modul. (Doporučeno)
2) Jednoduchý otvor k úniku vzduchu v základní desce, která je spojena s přípojkou Turbo. Pro uzavření otvoru proti znečištění se nesmí používat žádný otvor se zajišťovací funkcí, nýbrž je třeba vložit odvzdušňovací šroub.
3) Ve třetím případě se musí pístová komora odvzdušnit pomocí otvoru, který se propojí pod základovou deskou přes příčnou drážku. Otvor se musí nasunout na přípojku Turbo tak, aby mohlo probíhat odvzdušnění.
4) Při bočním ovládání upínacího modulu se musí rovněž na tomto místě vložit odvzdušňovací šroub.
Odkaz na výkres
a) spodní připojení bez hadice (otevřený)
O-kroužek Ø8x2
b) spodní přípojka bez hadice (turbo)
O-kroužek Ø8x2
c) středicí okraj
d) odvzdušnění
f) boční přípojka G 1/8 (otevřít ovládání)
g) boční přípojkaG 1/8 (turbo)

Připojení upínacích modulů jsou na vnějším průměru označena symboly šipek.
Accessory
Upínací čepy K0967.
Ochranné čepy pro upínací moduly K1010.
Kryt pro upínací moduly K1010.
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.

Ostatní zákazníci také zakoupili