Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
UNILOCK výměnné palety pro upínací systém nulového bodu
K1218

UNILOCK výměnné palety pro upínací systém nulového bodu

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Vysokopevnostní hliník.Upozornění:Výměnné palety jsou vhodné zejména pro rychlou výměnu obráběcích přípravků na upínacích deskách nulového bodu.
Jsou oboustranně broušené, rozteč upínacích čepů Standard 200 mm. Kompletně s upínacími čepy a rukojeťmi.
Na vyžádání:Další rozteče a speciální velikosti.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1218 UNILOCK výměnné palety pro upínací systém nulového bodu 216 kB

Výkresy

UNILOCK výměnné palety pro upínací systém nulového bodu

Přehled zboží (komprimováno)

Výběr/filtr zboží
Objednací čísloProvedeníBH

LL1Hmotnost
cca kg
CADPřís.CenaObjednat
K1218.1000200200A19925199-2,95 8 138,00 CZK
K1218.2200200200B199253992006,02 15 054,00 CZK
K1218.4200400400C3992539920011,88 24 804,00 CZK
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 CZK
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33