Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Upevňovací pouzdra z nerezové oceli pro polohovací válce, pneumatická
K1739

Upevňovací pouzdra z nerezové oceli pro polohovací válce,...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Nerezová ocel.Provedení: Tvrzeno.Upozornění:Montážní rozměry, tvar A:
Upevnění maticemi, tloušťka desek max. 10 mm.
Montážní rozměry, tvar B:
Zašroubováno, pro tloušťky desek nad 10 mm nebo ve slepém otvoru.

Barva se může z důvodu vytvrzení lišit od vyobrazení.
Na vyžádání:Vhodné matice a montážní nástroj.Příslušenství:K1738 polohovací válec, nerezová ocel, pneumatický.Zvláštnost:
nerezová ocelRoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1739 Upevňovací pouzdra z nerezové oceli pro polohovací válce, pneumatická 368 kB

Výkresy

Upevňovací pouzdra z nerezové oceli pro polohovací válce, pneumatická
Upevňovací pouzdra z nerezové oceli pro polohovací válce, pneumatická

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloBD

D1D2D3D4HH1H2CADPřís.CenaObjednat
K1739.1012,510202017M16x1,51732 341,64 CZK
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 CZK
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33