Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Středicí upínače z nerezové oceli pneumatické
K1742

Středicí upínače z nerezové oceli pneumatické

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisPopis výrobku:Upínání a uvolňování obrobku se provádí pomocí tlakového vzduchu.
Možný upínací průměr se pohybuje v rozmezí 16 - 20 mm.
Materiál:Základní těleso z nerezové oceli.
Těsnění z NBR.
Provedení: Nerezová ocel bez povrchové úpravy.Pokyny k objednání:Šrouby s válcovou hlavou M4x35 pro upevnění ze spodní strany jsou součástí dodávky.
Šrouby s nízkou válcovou hlavou M5 pro upevnění z horní strany nejsou součástí dodávky.
Upozornění:Montážní rozměry pro tloušťku desky 6 mm.
Uvedené upínací síly se vztahují na provozní tlak 0,5 MPa a na kvalitu povrchu Ra 1,6 µm.
Reprodukční přesnost přitom činí cca ± 0,2 mm.
Odkaz na výkres:
1) Poloha „Upínání“
2) Poloha „Uvolnění“
3) Upevňovací deska
4) O-kroužek
5) Přípojka pro upínání
6) Přípojka pro uvolnění
7) Šroub s válcovou hlavou M4
8) Šroub s nízkou válcovou hlavou M5
9) Obrobek
Zvláštnost:
nerezová ocelRoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1742 Středicí upínače z nerezové oceli pneumatické 524 kB

Výkresy

Středicí upínače z nerezové oceli pneumatické
Středicí upínače z nerezové oceli pneumatické

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloBB1B2B3B4D

D1D2D3D4D5HH1H2CADPřís.CenaObjednat
K1742.163628557,52016M5M3M34,21014,711,3 4 118,14 CZK
Objednací čísloH3H4H5H6H7H8H9L

L1L2L3Přídržná síla
N
Provozní
tlak
MPa
CADPřís.CenaObjednat
K1742.16617,510304013184022188770,3 - 0,7 4 118,14 CZK
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 CZK
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33