Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Servisní sada pro polohovací válce
K1802

Servisní sada pro polohovací válce

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisUpozornění:Servisní sada se skládá ze zápustného šroubu, O-kroužku a 3-dílných čelistí.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1802 Servisní sada pro polohovací válce 118 kB

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

pro Dpro číslo výrobkuCADPřís.CenaObjednat
K1802.9101010K1802.1010 489,22 CZK
K1802.9121512K1802.1215 503,96 CZK
K1802.9162516K1802.1625 518,70 CZK
K1802.9203020K1802.2030 533,44 CZK
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 CZK
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33