Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Polohovací válec s klínovým upínacím systémem
K1802

Polohovací válec s klínovým upínacím systémem

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Zušlechtěná ocel.Provedení: Brynýrováno.Upozornění:Pomocí polohovacího válce lze obrobek snadno upevnit a vystředit v otvoru.
Zvýšené upínací síly lze dosáhnout díky integrovanému axiálnímu jehlovému ložisku, které vytváří nízké povrchové tření na tuhých styčných plochách.
Ložisko zaručuje svou vysokou nosností dlouhou životnost.
Upínací válec s efektem přitažení.
Montáž:Zasuňte polohovací válec přes upevňovaný obrobek do montážního otvoru.
Šroub nejprve utáhněte ručně pomocí rýhovaného šroubu a poté vhodným klíčem.
Rýhovaný díl může být také zapuštěn do příslušného otvoru.
Přednosti:Snadno nastavitelný upínací rozsah
Nezávisle na průměru otvoru a povrchové úpravě (do H12)
Efekt přitažení
Značné zvýšení upínací síly při stejném utahovacím momentu, ve srovnání s provedením s kuličkami
Vysoce kvalitní axiální jehlové ložisko s vysokou nosností a dlouhou životností
Použití:Ideální pro upevnění standardních prvků různých tlouštěk. Upínací válec lze použít i pro rychlovýměnné systémy.Odkaz na výkres:
Rozměr H se vztahuje na rozsah upínání.

1) O-kroužek.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1802 Polohovací válec s klínovým upínacím systémem 490 kB

Výkresy

Polohovací válec s klínovým upínacím systémem

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloD

D1H
Upínací rozsah
LL1L2SWPřídržná
síla
F kN
Moment
utažení
Nm
Objednací číslo
Opravní sada
CADPřís.CenaObjednat
K1802.101010200-10208585,44,4K1802.91010 2 223,04 CZK
K1802.121512260-1527106108,810,5K1802.91215 2 267,54 CZK
K1802.162516320-25391281316,822K1802.91625 2 311,76 CZK
K1802.203020380-3049,51591722,631K1802.92030 2 356,54 CZK
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 CZK
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33