Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Upínací čepy UNILOCK s průchozím otvorem systémová velikost 80 mm
K1471

Upínací čepy UNILOCK s průchozím otvorem systémová velikost...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Cementovaná ocel.Provedení: Kaleno a brynýrováno.
Funkční plochy broušeny.
Výkyvný upevňovací šroub M16x65 zušlechtěný a brynýrovaný.
Upozornění:Upínací čepy UNILOCK jsou vhodné k upínání a polohování obrobků a přípravků.
Upínací čepy se sešroubují s výměnným prvkem a adaptují na různé základní moduly.
Odkaz na výkres:
1) Výkyvný upevňovací šroub M16x65.
Třída pevnosti 10.9.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1471 Upínací čepy UNILOCK s průchozím otvorem systémová velikost 80 mm 311 kB
 Technické informace pro modulový upínací systém 80 7,6 MB

Výkresy

Upínací čepy UNILOCK s průchozím otvorem systémová velikost 80 mm

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníD

D1HUtahovací
moment
max. Nm
CADPřís.CenaObjednat
K1471.140250516A2516,55120 2 648,10 CZK
K1471.240250516B2516,55120 2 971,02 CZK
K1471.340250516C2516,55120 2 552,68 CZK
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 CZK
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33