Cementovaná ocel.
Provedení
Základní těleso oxidováno.
Funkční plochy po cementování kaleny a broušeny.
Upozornění
5osé základové desky UNILOCK pro univerzální upínání jsou vhodné na strojní stoly se systémem rastrových otvorů nebo strojní stoly s T-drážkami a rovněž na rastrové desky. Díky své stabilní konstrukci se tyto zvyšující nástavby ideálně hodí jako základní prvek pro velké a těžké obrobky. Zásluhou vhodného uspořádání upevňovacích drážek je umožněno pružné přizpůsobení se obrobku a strojnímu stolu.
U větších provedení lze docílit větších vzdáleností drážek T.
U malého provedení jsou upevňovací drážky pro lepší výstup třísek otevřené.
Přednosti
Stabilní základní konstrukce k upevnění 5osého základního modulu pro upnutí větších a těžších obrobků.
Rychlé upevnění základních desek díky velkému počtu upevňovacích drážek na strojní stůl.
Flexibilní polohování obrobků na strojním stole.
Odkaz na výkres
Provedení GA: velké provedení
Provedení KA: malé provedení
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.

Ostatní zákazníci také zakoupili