Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Upínací úhelníky, šedá litina jednostranné široké s T-drážkami
K1531

Upínací úhelníky, šedá litina jednostranné široké s T-drážkami

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:GJL 300.Provedení: Dosedací a upínací plochy, přesně obrobené.Upozornění:Upínací úhelníky, jednostranné široké jsou vhodné ke svislému polohování a upevňování obrobků a přípravků. Tyto upínací úhelníky s T-drážkami poskytují rychlou a hospodárnou možnost upínání obrobků standardizovanými upínacími prvky. Přesné rozteče drážek v podélném a příčném směru zaručují vysokou reprodukční přesnost upnutí.
Dodání včetně šroubů s okem pro přepravu.
Odkaz na výkres:
1) Průchozí otvor pro šroub s válcovou hlavou DIN 912
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1531 Upínací úhelníky, šedá litina jednostranné široké s T-drážkami 252 kB
 Technické informace pro polohování základních prvků 1,9 MB

Výkresy

Upínací úhelníky, šedá litina jednostranné široké s T-drážkami

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloLB

HH4L2B2B3H1H2L8L9BN=Šířka
drážky
NL=Počet
v podélném
směru
NB=Počet
v příčném
směru
CADPřís.CenaObjednat
K1531.31430223030022030023250901003050601001422 29 510,00 CZK
K1531.31440284040030040023320901603050601001433 50 674,00 CZK
K1531.31450345050035050023400902003550601001444 80 834,00 CZK
K1531.314634363630450630235001002504065651251444 125 736,00 CZK
K1531.3148052808005508002364011532045100751501444 196 950,00 CZK
K1531.31830223030022030030250901003050601001822 29 510,00 CZK
K1531.31840284040030040030320901603050601001833 50 674,00 CZK
K1531.31850345050035050030400902003550601001844 80 834,00 CZK
K1531.318634363630450630305001002504065651251844 125 736,00 CZK
K1531.3188052808005508003064011532045100751501844 196 950,00 CZK
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 CZK
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33