- Ovládací prvky | normované díly
- Svěrací, upínací a excentrické páky
- Ovládací prvky
- Třmenová madla, trubková madla, misková madla
- Kola pro ruční ovládání, kliky pro ruční ovládání, ukazatele polohy
- Západkový uzávěr, profily pro ochranu hran
- Závěsy (panty)
- Stavitelné nožky
- Spojovací prvky na trubky, profilové spojky
- Teleskopické lišty
- Stahovací spony, západkové uzávěry
- Rychloupínače, pneumatické rychloupínače
- Upínací nářadí
- Pružné tlačné opěrky, aretační čepy, čepy s kuličkami
- Opěrné, polohovací a dorazové prvky
- Díly pro stroje a pro přípravky
- Klouby
- Magnety
- Tlumicí prvky
- Ukazatele hladiny náplně,
šroubové uzávěry
- Měřítka, kroužky, vodováhy
- Přepravní technika
- Nářadí, dílenské potřeby
- Hygienická ochrana
- Upínací technika
- Speciální řešení
- Klasik
- Změna objednacích čísel
|
|
K1955Miniaturní upínací vertikály oboustranné |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Ocel.Provedení: Brynýrováno.Upozornění:Pomocí miniupínek lze současně upínat dva obrobky v jednom upínacím místě.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | A | B | C | D | H | L | Upínací síla (kN) | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K1955.006 | 22 | 12 | 2 | 7 | 10 | 16 | 4,82 | | | 596,88 CZK | | K1955.008 | 22 | 12 | 2 | 9 | 10 | 16 | 8,77 | | | 694,41 CZK | | K1955.010 | 35 | 19 | 3 | 11 | 15 | 24 | 13,9 | | | 801,37 CZK | | K1955.012 | 35 | 19 | 3 | 13 | 15 | 24 | 20,2 | | | 891,75 CZK | | K1955.016 | 50 | 29 | 5 | 17 | 25 | 36 | 37,8 | | | 1 244,96 CZK | |
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|