Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Držák upínací příložky
K0859

Držák upínací příložky

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Tlačný a přídržný kroužek ze zušlechtěné oceli.
Pružina z pružinové oceli.
Provedení: Tlačný a přídržný kroužek brynýrovány,
pružina bez povrchové úpravy.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0859 Držák upínací příložky 185 kB

Výkresy

Držák upínací příložky

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

ABCD

EKřídlový šroub
DIN 316
CADPřís.CenaObjednat
K0859.0802929268,516M4x6 567,02 CZK
K0859.1204646381325M4x10 699,43 CZK
K0859.16050504816,528M5x10 699,43 CZK
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 CZK
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33