- Ovládací prvky | normované díly
- Svěrací, upínací a excentrické páky
- Ovládací prvky
- Třmenová madla, trubková madla, misková madla
- Kola pro ruční ovládání, kliky pro ruční ovládání, ukazatele polohy
- Západkový uzávěr, profily pro ochranu hran
- Závěsy (panty)
- Stavitelné nožky
- Spojovací prvky na trubky, profilové spojky
- Teleskopické lišty
- Stahovací spony, západkové uzávěry
- Rychloupínače, pneumatické rychloupínače
- Upínací nářadí
- Pružné tlačné opěrky, aretační čepy, čepy s kuličkami
- Opěrné, polohovací a dorazové prvky
- Díly pro stroje a pro přípravky
- Klouby
- Magnety
- Tlumicí prvky
- Ukazatele hladiny náplně,
šroubové uzávěry
- Měřítka, kroužky, vodováhy
- Přepravní technika
- Nářadí, dílenské potřeby
- Hygienická ochrana
- Upínací technika
- Speciální řešení
- Klasik
- Změna objednacích čísel
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Zušlechtěná ocel 1.0503.Provedení: Zušlechtěno a brynýrováno.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | A | B | C | D | E | F | G | H | Upínací síla N | Moment utažení max. Nm | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K0838.08063 | 63 | 19 | 12 | 19 | 36 | 7 | 9 | M8 | 3200-8000 | 17 | | | 748,57 CZK | | K0838.08080 | 80 | 19 | 12 | 19 | 53 | 7 | 9 | M8 | 3500-8600 | 17 | | | 808,35 CZK | | K0838.10080 | 80 | 25 | 16 | 25 | 45 | 10 | 11 | M10 | 6800-16900 | 45 | | | 838,11 CZK | | K0838.10100 | 100 | 25 | 16 | 25 | 65 | 10 | 11 | M10 | 7300-18300 | 45 | | | 897,62 CZK | | K0838.10125 | 125 | 25 | 16 | 25 | 90 | 10 | 11 | M10 | 7700-19300 | 45 | | | 957,41 CZK | | K0838.12100 | 100 | 32 | 19 | 28 | 60 | 10 | 13 | M12 | 10200-25600 | 80 | | | 1 077,53 CZK | | K0838.12125 | 125 | 32 | 19 | 28 | 85 | 10 | 13 | M12 | 11000-27500 | 80 | | | 1 137,05 CZK | | K0838.12160 | 160 | 32 | 19 | 28 | 120 | 10 | 13 | M12 | 11600-29000 | 80 | | | 1 257,17 CZK | | K0838.16125 | 125 | 38 | 25 | 36 | 73 | 12 | 17 | M16 | 12100-30300 | 129 | | | 1 317,23 CZK | | K0838.16160 | 160 | 38 | 25 | 36 | 108 | 12 | 17 | M16 | 13200-33000 | 129 | | | 1 496,59 CZK | | K0838.16200 | 200 | 38 | 25 | 36 | 148 | 12 | 17 | M16 | 13900-34700 | 129 | | | 1 586,95 CZK | | K0838.20160 | 160 | 50 | 25 | 45 | 90 | 15 | 21 | M20 | 15000-36000 | 183 | | | 1 976,25 CZK | | K0838.20200 | 200 | 50 | 32 | 45 | 130 | 15 | 21 | M20 | 16000-37000 | 183 | | | 2 095,28 CZK | | K0838.20250 | 250 | 50 | 32 | 45 | 180 | 15 | 21 | M20 | 17000-38000 | 183 | | | 2 244,88 CZK | |
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|