- Ovládací prvky | normované díly
- Svěrací, upínací a excentrické páky
- Ovládací prvky
- Třmenová madla, trubková madla, misková madla
- Kola pro ruční ovládání, kliky pro ruční ovládání, ukazatele polohy
- Západkový uzávěr, profily pro ochranu hran
- Závěsy (panty)
- Stavitelné nožky
- Spojovací prvky na trubky, profilové spojky
- Teleskopické lišty
- Stahovací spony, západkové uzávěry
- Rychloupínače, pneumatické rychloupínače
- Upínací nářadí
- Pružné tlačné opěrky, aretační čepy, čepy s kuličkami
- Opěrné, polohovací a dorazové prvky
- Díly pro stroje a pro přípravky
- Klouby
- Magnety
- Tlumicí prvky
- Ukazatele hladiny náplně,
šroubové uzávěry
- Měřítka, kroužky, vodováhy
- Přepravní technika
- Nářadí, dílenské potřeby
- Hygienická ochrana
- Upínací technika
- Speciální řešení
- Klasik
- Změna objednacích čísel
|
|
K0836Úpinky posuvné oboustranné |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Zušlechtěná ocel 1.0503.Provedení: Zušlechtěno a brynýrováno.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | A | B | C | D | E | F | G | H | Upínací síla N | Moment utažení max. Nm | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K0836.08063 | 63 | 25 | 12 | 12 | 25 | 7 | 9 | M8 | 6900 | 22 | | | 628,99 CZK | | K0836.08080 | 80 | 25 | 12 | 17 | 32 | 7 | 9 | M8 | 6900 | 22 | | | 689,05 CZK | | K0836.10080 | 80 | 25 | 16 | 14 | 32 | 10 | 11 | M10 | 11300 | 45 | | | 717,99 CZK | | K0836.10100 | 100 | 25 | 16 | 20 | 40 | 10 | 11 | M10 | 11300 | 45 | | | 838,11 CZK | | K0836.10125 | 125 | 25 | 16 | 30 | 45 | 10 | 11 | M10 | 11300 | 45 | | | 927,93 CZK | | K0836.12100 | 100 | 32 | 19 | 20 | 40 | 10 | 13 | M12 | 16700 | 80 | | | 838,11 CZK | | K0836.12125 | 125 | 32 | 19 | 30 | 45 | 10 | 13 | M12 | 16700 | 80 | | | 957,41 CZK | | K0836.12160 | 160 | 32 | 22 | 45 | 50 | 10 | 13 | M12 | 16700 | 80 | | | 1 137,05 CZK | | K0836.16125 | 125 | 38 | 19 | 30,5 | 40 | 12 | 17 | M16 | 18000 | 115 | | | 987,99 CZK | | K0836.16160 | 160 | 38 | 22 | 43 | 50 | 12 | 17 | M16 | 18000 | 115 | | | 1 317,23 CZK | | K0836.16200 | 200 | 38 | 25 | 58 | 60 | 12 | 17 | M16 | 20200 | 129 | | | 1 556,37 CZK | | K0836.20125 | 125 | 38 | 22 | 27,5 | 40 | 15 | 21 | M20 | 19700 | 157 | | | 1 167,62 CZK | | K0836.20160 | 160 | 38 | 22 | 40 | 50 | 15 | 21 | M20 | 19700 | 157 | | | 1 377,56 CZK | | K0836.20200 | 200 | 50 | 25 | 55 | 60 | 15 | 21 | M20 | 22900 | 183 | | | 1 676,49 CZK | |
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|