- Ovládací prvky | normované díly
- Svěrací, upínací a excentrické páky
- Ovládací prvky
- Třmenová madla, trubková madla, misková madla
- Kola pro ruční ovládání, kliky pro ruční ovládání, ukazatele polohy
- Západkový uzávěr, profily pro ochranu hran
- Závěsy (panty)
- Stavitelné nožky
- Spojovací prvky na trubky, profilové spojky
- Teleskopické lišty
- Stahovací spony, západkové uzávěry
- Rychloupínače, pneumatické rychloupínače
- Upínací nářadí
- Upínací jednotky
- Upínací příložky
- Upínací háky
- Otočný upínač
- K0912
Otočný upínač
- K0912
Upínací ramena pro otočné upínače
- K0915
Rukojeti k zašroubování
- K0916
Rukojeti k zašroubování s omezením krouticího momentu
- K0925
Otočný upínač mini s vačkovou pákou
- K0926
Otočný upínač mini
- K2133
Otočný upínač mini s funkcí zarážky
- K2054
Otočné upínače provedení heavy, automatické
- K2053
Otočné upínače, provedení heavy, prodloužená upínací dráha? automatické
- K2158
Otočné upínače, provedení heavy, prodloužená upínací dráha s nákružkem automatické
- K1388
Otočné upínače pneumatické
- K1815
Otočné upínače pneumatické
- K1814
Otočné upínače, pneumatické, k zašroubování
- K1818
Otočné upínače, pneumatické, k zašroubování, s přírubou
- K1820
Závitová příruba z hliníku
- K1816
Upínací rameno pro otočný upínač
- K1817
Adaptér pro otočný upínač
- K1812
Otočné upínače, pneumatické s blokovacím tělesem
- K1813
Upínací rameno pro otočný upínač
- K1862
Otočné upínače, hydraulické, kompaktní dvojčinné / jednočinné s návratem pomocí pružiny
- K1863
Upínací rameno pro otočný upínač, hydraulický kompaktní
- K1864
Otočné upínače, hydraulické, dvojčinné / jednočinné s návratem pomocí pružiny
- K1865
Upínací rameno pro otočný upínač, hydraulický
- K0927
Přidržovač výkyvný mini s vačkovou pákou
- K1870
Otočné pákové upínače, pneumatické dvojčinné
- K1856
Otočné pákové upínače, hydraulické, dvojčinné / jednočinné s návratem pomocí pružiny
- K1857
Upínací páka pro otočný pákový upínač
- K1819
Pákové upínače, pneumatické, k zašroubování, s přírubou
- K1858
Pákové upínače, hydraulické, dvojčinné
- K1232
Upínací čepy
- K2068
Upínací čepy, flexibilní
- K2069
Upínací šroub s upínacím kroužkem pro upínací čepy, flexibilní
- K2070
Upínací kroužek pro upínací čepy, flexibilní
- K2071
Prodloužení pro upínací čepy, flexibilní
- K2072
Lišta s drážkou pro upínací čepy, flexibilní
- K1228
Plovoucí upínače
- K1227
Plovoucí upínače se samostatným sevřením obrobku a zablokováním
- K1490
Upínací čelisti pro plovoucí upínače
- K0019
Otočné upínače
- Tlačný upínač, tlačný upínač
- Přítlačný upínač
- Hloubkový upínač
- Upínací excentry, excentrické upínače
- Upínače do T-drážky
- Klínové upínače
- Středicí upínače
- Upínací prvky pro rastrové systémy
- Pružné tlačné opěrky, aretační čepy, čepy s kuličkami
- Opěrné, polohovací a dorazové prvky
- Díly pro stroje a pro přípravky
- Klouby
- Magnety
- Tlumicí prvky
- Ukazatele hladiny náplně,
šroubové uzávěry
- Měřítka, kroužky, vodováhy
- Přepravní technika
- Nářadí, dílenské potřeby
- Hygienická ochrana
- Upínací technika
- Speciální řešení
- Klasik
- Změna objednacích čísel
|
|
K1812Otočné upínače, pneumatické s blokovacím tělesem |
zpět |
|
|
PopisMateriál:Základní těleso z hliníku. Píst z oceli.Provedení: Základní těleso stříbrně eloxované. Píst tvrdě chromovaný.Upozornění:Pneumatické otočné upínače se používají u aplikací, u kterých stačí nízké upínací síly nebo když musí být upínací bod volný pro vložení a vyjmutí obrobku.
Na základě funkce upínače s dvojím účinkem se píst pomocí tlaku posouvá dolů a nahoru.
Celkový zdvih otočného úpínače se skládá z otočného zdvihu a upínacího zdvihu. Na začátku upínání provede upínací rameno otočný zdvih v úhlu 90° dolů. Po tomto pohybu následuje lineární upínací zdvih dolů. Upnutí obrobku se smí provádět výhradně pomocí upínacího zdvihu.
Magnetický píst je připraven na elektrické snímání koncové polohy. Otočný upínač nesmí být omezen ve svém otočném pohybu. F1 = při max. přípustném provozním tlaku 6 bar.
Otočný upínač musí být provozován pouze s naolejovaným vzduchem.
Upínací rameno není součástí dodávky.Na vyžádání:Bezdotykový spínač.Příslušenství:K1813 Upínací rameno pro otočný upínač.Odkaz na výkres:1) Upínání 2) Uvolnění 3) Otočný zdvih 4) Upínací zdvih 5) Uvolněno 6) Upnuto 7) Otáčení doleva 8) Otáčení doprava Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Výkresy (celkový přehled) |
Otočné upínače, pneumatické s blokovacím tělesem,provedení A |
více informací |
Objednací číslo | Velikost | Provedení | Provedení 2 | A | B | B1 max. | B1 min. | B2 | B3 | D max. | D min. | D1 | D2 | D3 | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K1812.11210 | 12 | A | výkyv vpravo | 20 | 5 | 4,9 | 4,8 | 4,5 | 7,5 | 11,5 | 11,42 | 6 | M5 | M03x0,5 | | | 6 949,51 CZK | | K1812.11220 | 12 | A | výkyv vpravo | 20 | 5 | 4,9 | 4,8 | 4,5 | 7,5 | 11,5 | 11,42 | 6 | M5 | M03x0,5 | | | 7 097,38 CZK | | K1812.11610 | 16 | A | výkyv vpravo | 25 | 5 | 6,9 | 6,8 | 4,5 | 7,5 | 14,5 | 14,42 | 8 | M5 | M05x0,8 | | | 6 949,51 CZK | | K1812.11620 | 16 | A | výkyv vpravo | 25 | 5 | 6,9 | 6,8 | 4,5 | 7,5 | 14,5 | 14,42 | 8 | M5 | M05x0,8 | | | 7 097,38 CZK | | K1812.21210 | 12 | A | výkyv vlevo | 20 | 5 | 4,9 | 4,8 | 4,5 | 7,5 | 11,5 | 11,42 | 6 | M5 | M03x0,5 | | | 6 949,51 CZK | | K1812.21220 | 12 | A | výkyv vlevo | 20 | 5 | 4,9 | 4,8 | 4,5 | 7,5 | 11,5 | 11,42 | 6 | M5 | M03x0,5 | | | 7 097,38 CZK | | K1812.21610 | 16 | A | výkyv vlevo | 25 | 5 | 6,9 | 6,8 | 4,5 | 7,5 | 14,5 | 14,42 | 8 | M5 | M05x0,8 | | | 6 949,51 CZK | | K1812.21620 | 16 | A | výkyv vlevo | 25 | 5 | 6,9 | 6,8 | 4,5 | 7,5 | 14,5 | 14,42 | 8 | M5 | M05x0,8 | | | 7 097,38 CZK | |
Objednací číslo | H | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | L | L1 | L2 | S1 | S2 | Zdvih S | F1 N | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K1812.11210 | 100 | 77,8 | 12 | 51 | 2 | 2,5 | 3 | 25 | 15,5 | 8 | 7,5 | 10 | 17,5 | 59 | | | 6 949,51 CZK | | K1812.11220 | 130 | 97,8 | 12 | 70 | 2 | 2,5 | 3 | 25 | 15,5 | 8 | 7,5 | 20 | 27,5 | 59 | | | 7 097,38 CZK | | K1812.11610 | 100 | 77,8 | 12 | 51 | 2 | 2,5 | 3 | 29 | 20 | 8 | 7,5 | 10 | 17,5 | 106 | | | 6 949,51 CZK | | K1812.11620 | 130 | 97,8 | 12 | 70 | 2 | 2,5 | 3 | 29 | 20 | 8 | 7,5 | 20 | 27,5 | 106 | | | 7 097,38 CZK | | K1812.21210 | 100 | 77,8 | 12 | 51 | 2 | 2,5 | 3 | 25 | 15,5 | 8 | 7,5 | 10 | 17,5 | 59 | | | 6 949,51 CZK | | K1812.21220 | 130 | 97,8 | 12 | 70 | 2 | 2,5 | 3 | 25 | 15,5 | 8 | 7,5 | 20 | 27,5 | 59 | | | 7 097,38 CZK | | K1812.21610 | 100 | 77,8 | 11 | 32 | 2 | 2,5 | 3 | 29 | 20 | 8 | 7,5 | 10 | 17,5 | 106 | | | 6 949,51 CZK | | K1812.21620 | 130 | 97,8 | 11 | 42 | 2 | 2,5 | 3 | 29 | 20 | 8 | 7,5 | 20 | 27,5 | 106 | | | 7 097,38 CZK | |
|
Otočné upínače, pneumatické s blokovacím tělesem,provedení B |
více informací |
Objednací číslo | Velikost | Provedení | Provedení 2 | A | B | B1 max. | B1 min. | B2 | B3 | D max. | D min. | D1 | D2 | D3 | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K1812.12010 | 20 | B | výkyv vpravo | 35 | 4 | 9,9 | 9,8 | 5,5 | 8,3 | 18,4 | 18,32 | 12 | M5 | M08x1,25 | | | 7 097,38 CZK | | K1812.12020 | 20 | B | výkyv vpravo | 35 | 4 | 9,9 | 9,8 | 5,5 | 8,3 | 18,4 | 18,32 | 12 | M5 | M08x1,25 | | | 7 274,70 CZK | | K1812.12510 | 25 | B | výkyv vpravo | 35 | 5 | 9,9 | 9,8 | 5,5 | 9 | 23 | 22,92 | 12 | M5 | M08x1,25 | | | 7 097,38 CZK | | K1812.12520 | 25 | B | výkyv vpravo | 35 | 5 | 9,9 | 9,8 | 5,5 | 9 | 23 | 22,92 | 12 | M5 | M08x1,25 | | | 7 274,70 CZK | | K1812.13210 | 32 | B | výkyv vpravo | 45 | 4,5 | 13,9 | 13,8 | 5,5 | 9 | 30 | 29,92 | 16 | G1/8 | M10x1,5 | | | 7 333,90 CZK | | K1812.13220 | 32 | B | výkyv vpravo | 45 | 4,5 | 13,9 | 13,8 | 5,5 | 9 | 30 | 29,92 | 16 | G1/8 | M10x1,5 | | | 7 600,16 CZK | | K1812.14010 | 40 | B | výkyv vpravo | 45 | 5 | 13,9 | 13,8 | 5,5 | 9 | 30 | 29,92 | 16 | G1/8 | M10x1,5 | | | 7 748,03 CZK | | K1812.14020 | 40 | B | výkyv vpravo | 45 | 5 | 13,9 | 13,8 | 5,5 | 9 | 30 | 29,92 | 16 | G1/8 | M10x1,5 | | | 8 161,87 CZK | | K1812.15020 | 50 | B | výkyv vpravo | 65 | 7 | 16,9 | 16,8 | 6,6 | 11 | 37 | 36,92 | 20 | G1/4 | M12x1,75 | | | 8 637,20 CZK | | K1812.15050 | 50 | B | výkyv vpravo | 65 | 7 | 16,9 | 16,8 | 6,6 | 11 | 37 | 36,92 | 20 | G1/4 | M12x1,75 | | | 10 095,80 CZK | | K1812.22010 | 20 | B | výkyv vlevo | 35 | 4 | 9,9 | 9,8 | 5,5 | 8,3 | 18,4 | 18,32 | 12 | M5 | M08x1,25 | | | 7 097,38 CZK | | K1812.22020 | 20 | B | výkyv vlevo | 35 | 4 | 9,9 | 9,8 | 5,5 | 8,3 | 18,4 | 18,32 | 12 | M5 | M08x1,25 | | | 7 274,70 CZK | | K1812.22510 | 25 | B | výkyv vlevo | 35 | 5 | 9,9 | 9,8 | 5,5 | 9 | 23 | 22,92 | 12 | M5 | M08x1,25 | | | 7 097,38 CZK | | K1812.22520 | 25 | B | výkyv vlevo | 35 | 5 | 9,9 | 9,8 | 5,5 | 9 | 23 | 22,92 | 12 | M5 | M08x1,25 | | | 7 274,70 CZK | | K1812.23210 | 32 | B | výkyv vlevo | 45 | 4,5 | 13,9 | 13,8 | 5,5 | 9 | 30 | 29,92 | 16 | G1/8 | M10x1,5 | | | 7 333,90 CZK | | K1812.23220 | 32 | B | výkyv vlevo | 45 | 4,5 | 13,9 | 13,8 | 5,5 | 9 | 30 | 29,92 | 16 | G1/8 | M10x1,5 | | | 7 600,16 CZK | | K1812.24010 | 40 | B | výkyv vlevo | 45 | 5 | 13,9 | 13,8 | 5,5 | 9 | 30 | 29,92 | 16 | G1/8 | M10x1,5 | | | 7 748,03 CZK | | K1812.24020 | 40 | B | výkyv vlevo | 45 | 5 | 13,9 | 13,8 | 5,5 | 9 | 30 | 29,92 | 16 | G1/8 | M10x1,5 | | | 8 161,87 CZK | | K1812.25020 | 50 | B | výkyv vlevo | 65 | 7 | 16,9 | 16,8 | 6,6 | 11 | 37 | 36,92 | 20 | G1/4 | M12x1,75 | | | 8 637,20 CZK | | K1812.25050 | 50 | B | výkyv vlevo | 65 | 7 | 16,9 | 16,8 | 6,6 | 11 | 37 | 36,92 | 20 | G1/4 | M12x1,75 | | | 10 095,80 CZK | |
Objednací číslo | H | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | L | L1 | L2 | S1 | S2 | Zdvih S | F1 N | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K1812.12010 | 93,5 | 73 | 18 | 39,5 | 3 | 3 | 4 | 36 | 25,5 | 8 | 9,5 | 10 | 19,5 | 141 | | | 7 097,38 CZK | | K1812.12020 | 113,5 | 83 | 18 | 49,5 | 3 | 3 | 4 | 36 | 25,5 | 8 | 9,5 | 20 | 29,5 | 141 | | | 7 274,70 CZK | | K1812.12510 | 93,5 | 73 | 18 | 27 | 3 | 3 | 4 | 40 | 28 | 9,6 | 9,5 | 10 | 19,5 | 264 | | | 7 097,38 CZK | | K1812.12520 | 113,5 | 83 | 18 | 37 | 3 | 3 | 4 | 40 | 28 | 9,6 | 9,5 | 20 | 29,5 | 264 | | | 7 274,70 CZK | | K1812.13210 | 113,5 | 80 | 20 | 25 | 3 | 5,5 | 6,5 | 45 | 34 | 16,5 | 15 | 10 | 25 | 422 | | | 7 333,90 CZK | | K1812.13220 | 133,5 | 90 | 20 | 35 | 3 | 5,5 | 6,5 | 45 | 34 | 16,5 | 15 | 20 | 35 | 422 | | | 7 600,16 CZK | | K1812.14010 | 114,5 | 80 | 20 | 25 | 3 | 5,5 | 6,5 | 52 | 40 | 18 | 15 | 10 | 25 | 739 | | | 7 748,03 CZK | | K1812.14020 | 134,5 | 90 | 20 | 35 | 3 | 5,5 | 6,5 | 52 | 40 | 18 | 15 | 20 | 35 | 739 | | | 8 161,87 CZK | | K1812.15020 | 152 | 101,5 | 25 | 37 | 3,5 | 5,5 | 7,5 | 64 | 50 | 20 | 19 | 20 | 39 | 1155 | | | 8 637,20 CZK | | K1812.15050 | 212 | 131,5 | 25 | 67 | 3,5 | 5,5 | 7,5 | 64 | 50 | 20 | 19 | 50 | 69 | 1155 | | | 10 095,80 CZK | | K1812.22010 | 93,5 | 73 | 18 | 39,5 | 3 | 3 | 4 | 36 | 25,5 | 8 | 9,5 | 10 | 19,5 | 141 | | | 7 097,38 CZK | | K1812.22020 | 113,5 | 83 | 18 | 49,5 | 3 | 3 | 4 | 36 | 25,5 | 8 | 9,5 | 20 | 29,5 | 141 | | | 7 274,70 CZK | | K1812.22510 | 93,5 | 73 | 18 | 27 | 3 | 3 | 4 | 40 | 28 | 9,6 | 9,5 | 10 | 19,5 | 264 | | | 7 097,38 CZK | | K1812.22520 | 113,5 | 83 | 18 | 37 | 3 | 3 | 4 | 40 | 28 | 9,6 | 9,5 | 20 | 29,5 | 264 | | | 7 274,70 CZK | | K1812.23210 | 113,5 | 80 | 20 | 25 | 3 | 5,5 | 6,5 | 45 | 34 | 16,5 | 15 | 10 | 25 | 422 | | | 7 333,90 CZK | | K1812.23220 | 133,5 | 90 | 20 | 35 | 3 | 5,5 | 6,5 | 45 | 34 | 16,5 | 15 | 20 | 35 | 422 | | | 7 600,16 CZK | | K1812.24010 | 114,5 | 80 | 20 | 25 | 3 | 5,5 | 6,5 | 52 | 40 | 18 | 15 | 10 | 25 | 739 | | | 7 748,03 CZK | | K1812.24020 | 134,5 | 90 | 20 | 35 | 3 | 5,5 | 6,5 | 52 | 40 | 18 | 15 | 20 | 35 | 739 | | | 8 161,87 CZK | | K1812.25020 | 152 | 101,5 | 25 | 37 | 3,5 | 5,5 | 7,5 | 64 | 50 | 20 | 19 | 20 | 39 | 1155 | | | 8 637,20 CZK | | K1812.25050 | 212 | 131,5 | 25 | 67 | 3,5 | 5,5 | 7,5 | 64 | 50 | 20 | 19 | 50 | 69 | 1155 | | | 10 095,80 CZK | |
|
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|