- Ovládací prvky | normované díly
- Svěrací, upínací a excentrické páky
- Ovládací prvky
- Třmenová madla, trubková madla, misková madla
- Kola pro ruční ovládání, kliky pro ruční ovládání, ukazatele polohy
- Západkový uzávěr, profily pro ochranu hran
- Závěsy (panty)
- Stavitelné nožky
- Spojovací prvky na trubky, profilové spojky
- Teleskopické lišty
- Stahovací spony, západkové uzávěry
- Rychloupínače, pneumatické rychloupínače
- Upínací nářadí
- Upínací jednotky
- Upínací příložky
- Upínací háky
- Otočný upínač
- K0912
Otočný upínač
- K0912
Upínací ramena pro otočné upínače
- K0915
Rukojeti k zašroubování
- K0916
Rukojeti k zašroubování s omezením krouticího momentu
- K0925
Otočný upínač mini s vačkovou pákou
- K0926
Otočný upínač mini
- K2054
Otočný upínač, provedení heavy
- K2053
Otočný upínač, provedení heavy prodloužená upínací dráha
- K1388
Otočné upínače pneumatické
- K1815
Otočné upínače pneumatické
- K1814
Otočné upínače, pneumatické, k zašroubování
- K1818
Otočné upínače, pneumatické, k zašroubování, s přírubou
- K1820
Závitová příruba z hliníku
- K1816
Upínací rameno pro otočný upínač
- K1817
Adaptér pro otočný upínač
- K1812
Otočné upínače, pneumatické s blokovacím tělesem
- K1813
Upínací rameno pro otočný upínač
- K1862
Otočné upínače, hydraulické, kompaktní dvojčinné / jednočinné s návratem pomocí pružiny
- K1863
Upínací rameno pro otočný upínač, hydraulický kompaktní
- K1864
Otočné upínače, hydraulické, dvojčinné / jednočinné s návratem pomocí pružiny
- K1865
Upínací rameno pro otočný upínač, hydraulický
- K0927
Přidržovač výkyvný mini s vačkovou pákou
- K1870
Otočné pákové upínače, pneumatické dvojčinné
- K1856
Otočné pákové upínače, hydraulické, dvojčinné / jednočinné s návratem pomocí pružiny
- K1857
Upínací páka pro otočný pákový upínač
- K1819
Pákové upínače, pneumatické, k zašroubování, s přírubou
- K1858
Pákové upínače, hydraulické, dvojčinné
- K1232
Upínací čepy
- K2068
Upínací čepy, flexibilní
- K2069
Upínací šroub s upínacím kroužkem pro upínací čepy, flexibilní
- K2070
Upínací kroužek pro upínací čepy, flexibilní
- K2071
Prodloužení pro upínací čepy, flexibilní
- K2072
Lišta s drážkou pro upínací čepy, flexibilní
- K1228
Plovoucí upínače
- K1227
Plovoucí upínače se samostatným sevřením obrobku a zablokováním
- K1490
Upínací čelisti pro plovoucí upínače
- K0019
Otočné upínače
- Tlačný upínač, tlačný upínač
- Přítlačný upínač
- Hloubkový upínač
- Upínací excentry, excentrické upínače
- Upínače do T-drážky
- Klínové upínače
- Středicí upínače
- Upínací prvky pro rastrové systémy
- Pružné tlačné opěrky, aretační čepy, čepy s kuličkami
- Opěrné, polohovací a dorazové prvky
- Díly pro stroje a pro přípravky
- Klouby
- Magnety
- Tlumicí prvky
- Ukazatele hladiny náplně,
šroubové uzávěry
- Měřítka, kroužky, vodováhy
- Přepravní technika
- Nářadí, dílenské potřeby
- Hygienická ochrana
- Upínací technika
- Speciální řešení
- Klasik
- Změna objednacích čísel
|
|
K1817Adaptér pro otočný upínač |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Vysokopevnostní hliníková slitina.Provedení: Hart-Coat® potaženo.Upozornění:Povrch odolný proti opotřebení, odpuzující částice vzniklé při svařování. K uchycení specifických upínacích ramen. Vhodné pro výkyvné upínače pneumatické K1815 příslušné velikosti.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Velikost | A | B | D | D1 | D2 | D3 | H | H1 | L | L1 | T | T1 | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K1817.1216 | 12/16 | 22 | 12 | 8 | 5,5 | 10 | 4,5 | 14 | 6 | 30 | 13 | 7 | 5 | | | 495,64 CZK | | K1817.2000 | 20 | 30 | 16 | 12 | 8,5 | 14 | 5,5 | 20 | 8 | 40 | 18 | 10,5 | 5,5 | | | 561,70 CZK | | K1817.2500 | 25 | 38 | 16 | 14 | 8,5 | 14 | 5,5 | 20 | 8 | 50 | 25 | 8 | 6,5 | | | 693,84 CZK | | K1817.3240 | 32/40 | 45 | 19 | 16 | 8,5 | 14 | 7 | 25 | 10 | 60 | 30 | 11 | 9 | | | 759,90 CZK | | K1817.5063 | 50/63 | 48 | 25 | 20 | 10,5 | 17 | 9 | 30 | 12 | 65 | 30 | 14 | 10 | | | 825,97 CZK | |
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|