{"product":{"productId":"agid.775","price":114.17,"name":"Obloukové úchyty, provedení B, s krycím víkem"},"currency":"CZK"}
- Úchopové prvky pro otevírání a zavírání krytů, opláštění a vík
- Oblasti použití: konstrukce strojů a zařízení, nástrojařství, nábytkářský průmysl, rehabilitační a lékařská technika
- Teplotní odolnost od -50 °C do 130 °C
- Provedení B: s krytkou
- Montáž: Ze strany obsluhy, včetně upevňovacího materiálu
Popis
Materiál
Termoplast zesílený skelnými kuličkami.
Provedení
Matně černá.
Upozornění
Ergonomická a funkcionální madla teplotně odolná od -50 °C do +130 °C.
Dodáváno včetně černých válcových šroubů DIN 912, matic DIN 934 a podložek DIN 125 pozinkovaných, a krytek.
Provedení K0192.110006 a K0192.112006 je dodáno bez krytek.
Dodáváno včetně černých válcových šroubů DIN 912, matic DIN 934 a podložek DIN 125 pozinkovaných, a krytek.
Provedení K0192.110006 a K0192.112006 je dodáno bez krytek.
Montáž
Ze strany obsluhy.
Odkaz na výkres
1) Krytka
Důležité upozornění ke stahování modelů CAD
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.