- Ovládací prvky | normované díly
- Svěrací, upínací a excentrické páky
- Ovládací prvky
- Třmenová madla, trubková madla, misková madla
- Kola pro ruční ovládání, kliky pro ruční ovládání, ukazatele polohy
- Západkový uzávěr, profily pro ochranu hran
- Závěsy (panty)
- Stavitelné nožky
- Spojovací prvky na trubky, profilové spojky
- Teleskopické lišty
- Stahovací spony, západkové uzávěry
- Stahovací spony
- Západkové uzávěry
- K1481
Spínače ze zinku
- K1646
Bowdenová lanka
- K1651
Západkové uzávěry z plastu s rukojetí, sklopné
- K1851
Západkové uzávěry, z nerezové oceli, s bovdenovým připojením a úchytem, sklopné
- K1850
Západkové uzávěry, z nerezové oceli, s úchytem, sklopné
- K1652
Západkové uzávěry z plastu s rukojetí, zaskakovací
- K2010
Západkový uzávěr z plastu s prohlubní pro úchyt, zaskakovací
- K2011
Západkový uzávěr z plastu, s prohlubní pro úchyt, zaskakovací
- K1653
Západkové uzávěry z plastu s tlačítkem
- K1654
Západkové uzávěry z plastu s tlačítkem, otočné
- Západkové uzávěry
- Rychloupínače, pneumatické rychloupínače
- Upínací nářadí
- Pružné tlačné opěrky, aretační čepy, čepy s kuličkami
- Opěrné, polohovací a dorazové prvky
- Díly pro stroje a pro přípravky
- Klouby
- Magnety
- Tlumicí prvky
- Ukazatele hladiny náplně,
šroubové uzávěry
- Měřítka, kroužky, vodováhy
- Přepravní technika
- Nářadí, dílenské potřeby
- Hygienická ochrana
- Upínací technika
- Speciální řešení
- Klasik
- Změna objednacích čísel
|
|
K1653Západkové uzávěry z plastu s tlačítkem |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:PC/ABS.Provedení: černé, pochromované, bílé nebo béžové.Upozornění:Díky zapuštěnému tlačítku jsou tyto západkové uzávěry určeny pro zapuštěnou instalaci do dveří, klapek a krytů.
Vznětlivost: v seznamu uvedeno UL94-HB. Max krouticí moment pro zašroubování matice: 4,2 Nm.Zpùsob ovládání:Není-li aktivováno, je tlačítko v jedné rovině s pouzdrem. Stiskem ovládacího prvku tlačítko vyskočí a dveře lze otevřít tahem. Zamykání se automaticky zajistí přitisknutím dveří. Opětovným stisknutím tlačítka obnovíte nefunkční stav.Použití:- Automobilový průmysl - Lékařská technika - Strojírenství - Výroba člunů a lodí - Letectví a kosmonautika - Nábytkářský průmyslMontáž:1. Montážní výřez zhotovte podle náčrtku. 2. Umístění montážního úhelníku 3. Upevnění ze zadní strany pomocí montážní matice.Rozsah dodávkyMontážní matice a montážní úhelník jsou součástí dodávky. Šrouby (M5) pro montážní úhelník nejsou součástí dodávky. Odkaz na výkres:1) Tlačítko 2) Vodicí čep proti pootočení 3) Křídlo dveří 4) Rám 5) Montážní matice 6) Pouzdro 7) Montážní úhelník 8) Pro vodicí čep (volitelně) 9) Výřez proti pootočení (volitelně) 10) Montážní výřez Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Barva základního tělesa | A | B | B1 | B2 | B3 | B4 | D | D1 | D2 | H | H1 | H2 | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K1653.247400 | černá | 28 | 40 | 26,5 | 12 | 40 | 5,2 | M32x1,5 | 32 | 7 | 47 | 36,6 | 17 | | | 604,89 CZK | | K1653.247401 | chromováno | 28 | 40 | 26,5 | 12 | 40 | 5,2 | M32x1,5 | 32 | 7 | 47 | 36,6 | 17 | | | 910,91 CZK | | K1653.247402 | bílá | 28 | 40 | 26,5 | 12 | 40 | 5,2 | M32x1,5 | 32 | 7 | 47 | 36,6 | 17 | | | 604,89 CZK | | K1653.247403 | béžová | 28 | 40 | 26,5 | 12 | 40 | 5,2 | M32x1,5 | 32 | 7 | 47 | 36,6 | 17 | | | 604,89 CZK | |
Objednací číslo | Barva základního tělesa | H3 | H4 | H5 | H6 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | Max. provozní zatížení v N | Rozsah teplotních hodnot °C | S=tloušťka dveřního křídla v mm | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K1653.247400 | černá | 3,2 | 26 | 10 | 30,2 | 37,55 | 26,5 | 7,2 | 15 | 18,5 | 310 | -30 do 60 | 1,2-19 | | | 604,89 CZK | | K1653.247401 | chromováno | 3,2 | 26 | 10 | 30,2 | 37,55 | 26,5 | 7,2 | 15 | 18,5 | 310 | -30 do 60 | 1,2-19 | | | 910,91 CZK | | K1653.247402 | bílá | 3,2 | 26 | 10 | 30,2 | 37,55 | 26,5 | 7,2 | 15 | 18,5 | 310 | -30 do 60 | 1,2-19 | | | 604,89 CZK | | K1653.247403 | béžová | 3,2 | 26 | 10 | 30,2 | 37,55 | 26,5 | 7,2 | 15 | 18,5 | 310 | -30 do 60 | 1,2-19 | | | 604,89 CZK | |
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|