- Ovládací prvky | normované díly
- Svěrací, upínací a excentrické páky
- Ovládací prvky
- Třmenová madla, trubková madla, misková madla
- Kola pro ruční ovládání, kliky pro ruční ovládání, ukazatele polohy
- Západkový uzávěr, profily pro ochranu hran
- Závěsy (panty)
- Stavitelné nožky
- Spojovací prvky na trubky, profilové spojky
- Teleskopické lišty
- Stahovací spony, západkové uzávěry
- Stahovací spony
- Západkové uzávěry
- K1481
Spínače ze zinku
- K1646
Bowdenová lanka
- K1651
Západkové uzávěry z plastu s rukojetí, sklopné
- K1851
Západkové uzávěry, z nerezové oceli, s bovdenovým připojením a úchytem, sklopné
- K1850
Západkové uzávěry, z nerezové oceli, s úchytem, sklopné
- K1652
Západkové uzávěry z plastu s rukojetí, zaskakovací
- K2010
Západkový uzávěr z plastu s prohlubní pro úchyt, zaskakovací
- K2011
Západkový uzávěr z plastu, s prohlubní pro úchyt, zaskakovací
- K1653
Západkové uzávěry z plastu s tlačítkem
- K1654
Západkové uzávěry z plastu s tlačítkem, otočné
- Západkové uzávěry
- Rychloupínače, pneumatické rychloupínače
- Upínací nářadí
- Pružné tlačné opěrky, aretační čepy, čepy s kuličkami
- Opěrné, polohovací a dorazové prvky
- Díly pro stroje a pro přípravky
- Klouby
- Magnety
- Tlumicí prvky
- Ukazatele hladiny náplně,
šroubové uzávěry
- Měřítka, kroužky, vodováhy
- Přepravní technika
- Nářadí, dílenské potřeby
- Hygienická ochrana
- Upínací technika
- Speciální řešení
- Klasik
- Změna objednacích čísel
|
|
K1651Západkové uzávěry z plastu s rukojetí, sklopné |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:PC/ABS.Provedení: Pouzdro černé, bílé nebo béžové. Rukojeť černá, pochromovaná, bílá nebo béžová.Upozornění:Díky zapuštěné rukojeti jsou tyto západkové uzávěry určeny pro zapuštěnou instalaci do dveří, klapek a krytů. K dispozici ve čtyřech různých velikostech pro různé tloušťky křídla dveří. Další zabezpečení prostřednictvím uzamykatelných variant. Předpjatá rukojeť zabraňuje klepání.
Vznětlivost (plastové provedení): v seznamu uvedeno UL94-HB. Max. krouticí moment pro dotažení šroubů: 2 Nm.
Provedení A: zamykatelné Provedení B: nezamykatelnéZpùsob ovládání:Tahem za rukojeť se zámek uvede do otevřené polohy a dveře lze otevřít. Zamykání se automaticky zajistí přitisknutím dveří. Uzávěr lze ovládat i ze zadní strany.Použití:- Automobilový průmysl - Lékařská technika - Strojírenství - Výroba člunů a lodí - Letectví a kosmonautika - Nábytkářský průmyslMontáž:1. Montážní výřez zhotovte podle náčrtku. 2. Umístění montážního úhelníku. 3. Upevnění ze zadní strany pomocí montážních dílů.Rozsah dodávkyMontážní držák a k němu náležející šrouby (M5) a montážní úhelník nejsou součástí dodávky. Zamykatelné západkové uzávěry se dodávají vždy se 2 klíči. Šrouby (M5) pro montážní úhelník nejsou součástí dodávky. Odkaz na výkres:1) Křídlo dveří 2) Rám 3) Úchyt 4) Montážní úhelník 5) Výška montážního držáku (viz tabulka H7) 6) Montážní výřez Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Výkresy (celkový přehled) |
Západkové uzávěry z plastu, s rukojetí, sklopné, provedení A, zamykatelné |
více informací |
Objednací číslo | Provedení | Typ provedení | Barva základního tělesa | Barva komponenty | A | B | B1 | B2 | D | D1 | D2 | H | H1 | H2 | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K1651.2102356000 | A | uzamykatelné | černá | černá | 28 | 60 | 40 | 5,2 | 50 | 50 | 5,5 | 35,41 | 35 | 4 | | | 591,16 CZK | | K1651.2107356000 | A | uzamykatelné | černá | černá | 28 | 60 | 40 | 5,2 | 50 | 50 | 5,5 | 35,41 | 35 | 4 | | | 591,16 CZK | | K1651.2112356000 | A | uzamykatelné | černá | černá | 28 | 60 | 40 | 5,2 | 50 | 50 | 5,5 | 35,41 | 35 | 4 | | | 591,16 CZK | | K1651.2117356000 | A | uzamykatelné | černá | černá | 28 | 60 | 40 | 5,2 | 50 | 50 | 5,5 | 35,41 | 35 | 4 | | | 591,16 CZK | | K1651.2102356022 | A | uzamykatelné | bílá | bílá | 28 | 60 | 40 | 5,2 | 50 | 50 | 5,5 | 35,41 | 35 | 4 | | | 591,16 CZK | | K1651.2107356022 | A | uzamykatelné | bílá | bílá | 28 | 60 | 40 | 5,2 | 50 | 50 | 5,5 | 35,41 | 35 | 4 | | | 591,16 CZK | | K1651.2112356022 | A | uzamykatelné | bílá | bílá | 28 | 60 | 40 | 5,2 | 50 | 50 | 5,5 | 35,41 | 35 | 4 | | | 591,16 CZK | | K1651.2117356022 | A | uzamykatelné | bílá | bílá | 28 | 60 | 40 | 5,2 | 50 | 50 | 5,5 | 35,41 | 35 | 4 | | | 591,16 CZK | | K1651.2102356033 | A | uzamykatelné | béžová | béžová | 28 | 60 | 40 | 5,2 | 50 | 50 | 5,5 | 35,41 | 35 | 4 | | | 591,16 CZK | | K1651.2107356033 | A | uzamykatelné | béžová | béžová | 28 | 60 | 40 | 5,2 | 50 | 50 | 5,5 | 35,41 | 35 | 4 | | | 591,16 CZK | | K1651.2112356033 | A | uzamykatelné | béžová | béžová | 28 | 60 | 40 | 5,2 | 50 | 50 | 5,5 | 35,41 | 35 | 4 | | | 591,16 CZK | | K1651.2117356033 | A | uzamykatelné | béžová | béžová | 28 | 60 | 40 | 5,2 | 50 | 50 | 5,5 | 35,41 | 35 | 4 | | | 591,16 CZK | | K1651.2102356001 | A | uzamykatelné | černá | chromováno | 28 | 60 | 40 | 5,2 | 50 | 50 | 5,5 | 35,41 | 35 | 4 | | | 785,64 CZK | | K1651.2107356001 | A | uzamykatelné | černá | chromováno | 28 | 60 | 40 | 5,2 | 50 | 50 | 5,5 | 35,41 | 35 | 4 | | | 785,64 CZK | | K1651.2112356001 | A | uzamykatelné | černá | chromováno | 28 | 60 | 40 | 5,2 | 50 | 50 | 5,5 | 35,41 | 35 | 4 | | | 785,64 CZK | | K1651.2117356001 | A | uzamykatelné | černá | chromováno | 28 | 60 | 40 | 5,2 | 50 | 50 | 5,5 | 35,41 | 35 | 4 | | | 785,64 CZK | |
Objednací číslo | Provedení | Barva komponenty | H3 | H4 | H5 | H6 | H7 | L | L1 | L2 | L3 | F=přídržná síla (N) | Síla v tahu F1 N | Rozsah teplotních hodnot °C | S=tloušťka dveřního křídla v mm | Šrouby | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K1651.2102356000 | A | černá | 22 | 26,1 | 23 | 39,2 | 14 | 42,9 | 3,8 | 12,7 | 7,2 | 270 | 50 | -30 do 60 | 2-7 | M5X16 | | | 591,16 CZK | | K1651.2107356000 | A | černá | 22 | 26,1 | 23 | 39,2 | 14 | 42,9 | 3,8 | 12,7 | 7,2 | 270 | 50 | -30 do 60 | 7-12 | M5X20 | | | 591,16 CZK | | K1651.2112356000 | A | černá | 22 | 26,1 | 23 | 39,2 | 3,8 | 42,9 | 3,8 | 12,7 | 7,2 | 270 | 50 | -30 do 60 | 12-17 | M5X16 | | | 591,16 CZK | | K1651.2117356000 | A | černá | 22 | 26,1 | 23 | 39,2 | 3,8 | 42,9 | 3,8 | 12,7 | 7,2 | 270 | 50 | -30 do 60 | 17-22 | M5X20 | | | 591,16 CZK | | K1651.2102356022 | A | bílá | 22 | 26,1 | 23 | 39,2 | 14 | 42,9 | 3,8 | 12,7 | 7,2 | 270 | 50 | -30 do 60 | 2-7 | M5X16 | | | 591,16 CZK | | K1651.2107356022 | A | bílá | 22 | 26,1 | 23 | 39,2 | 14 | 42,9 | 3,8 | 12,7 | 7,2 | 270 | 50 | -30 do 60 | 7-12 | M5X20 | | | 591,16 CZK | | K1651.2112356022 | A | bílá | 22 | 26,1 | 23 | 39,2 | 3,8 | 42,9 | 3,8 | 12,7 | 7,2 | 270 | 50 | -30 do 60 | 12-17 | M5X16 | | | 591,16 CZK | | K1651.2117356022 | A | bílá | 22 | 26,1 | 23 | 39,2 | 3,8 | 42,9 | 3,8 | 12,7 | 7,2 | 270 | 50 | -30 do 60 | 17-22 | M5X20 | | | 591,16 CZK | | K1651.2102356033 | A | béžová | 22 | 26,1 | 23 | 39,2 | 14 | 42,9 | 3,8 | 12,7 | 7,2 | 270 | 50 | -30 do 60 | 2-7 | M5X16 | | | 591,16 CZK | | K1651.2107356033 | A | béžová | 22 | 26,1 | 23 | 39,2 | 14 | 42,9 | 3,8 | 12,7 | 7,2 | 270 | 50 | -30 do 60 | 7-12 | M5X20 | | | 591,16 CZK | | K1651.2112356033 | A | béžová | 22 | 26,1 | 23 | 39,2 | 3,8 | 42,9 | 3,8 | 12,7 | 7,2 | 270 | 50 | -30 do 60 | 12-17 | M5X16 | | | 591,16 CZK | | K1651.2117356033 | A | béžová | 22 | 26,1 | 23 | 39,2 | 3,8 | 42,9 | 3,8 | 12,7 | 7,2 | 270 | 50 | -30 do 60 | 17-22 | M5X20 | | | 591,16 CZK | | K1651.2102356001 | A | chromováno | 22 | 26,1 | 23 | 39,2 | 14 | 42,9 | 3,8 | 12,7 | 7,2 | 270 | 50 | -30 do 60 | 2-7 | M5X16 | | | 785,64 CZK | | K1651.2107356001 | A | chromováno | 22 | 26,1 | 23 | 39,2 | 14 | 42,9 | 3,8 | 12,7 | 7,2 | 270 | 50 | -30 do 60 | 7-12 | M5X20 | | | 785,64 CZK | | K1651.2112356001 | A | chromováno | 22 | 26,1 | 23 | 39,2 | 3,8 | 42,9 | 3,8 | 12,7 | 7,2 | 270 | 50 | -30 do 60 | 12-17 | M5X16 | | | 785,64 CZK | | K1651.2117356001 | A | chromováno | 22 | 26,1 | 23 | 39,2 | 3,8 | 42,9 | 3,8 | 12,7 | 7,2 | 270 | 50 | -30 do 60 | 17-22 | M5X20 | | | 785,64 CZK | |
|
Západkové uzávěry z plastu, s rukojetí, sklopné, provedení B, nezamykatelné |
více informací |
Objednací číslo | Provedení | Typ provedení | Barva základního tělesa | Barva komponenty | A | B | B1 | B2 | D | D1 | D2 | H | H1 | H2 | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K1651.2002356000 | B | nelze zamykat | černá | černá | 28 | 60 | 40 | 5,2 | 50 | 50 | 5,5 | 35,5 | 35 | 4 | | | 473,90 CZK | | K1651.2007356000 | B | nelze zamykat | černá | černá | 28 | 60 | 40 | 5,2 | 50 | 50 | 5,5 | 35,5 | 35 | 4 | | | 473,90 CZK | | K1651.2012356000 | B | nelze zamykat | černá | černá | 28 | 60 | 40 | 5,2 | 50 | 50 | 5,5 | 35,5 | 35 | 4 | | | 473,90 CZK | | K1651.2017356000 | B | nelze zamykat | černá | černá | 28 | 60 | 40 | 5,2 | 50 | 50 | 5,5 | 35,5 | 35 | 4 | | | 473,90 CZK | | K1651.2002356022 | B | nelze zamykat | bílá | bílá | 28 | 60 | 40 | 5,2 | 50 | 50 | 5,5 | 35,5 | 35 | 4 | | | 473,90 CZK | | K1651.2007356022 | B | nelze zamykat | bílá | bílá | 28 | 60 | 40 | 5,2 | 50 | 50 | 5,5 | 35,5 | 35 | 4 | | | 473,90 CZK | | K1651.2012356022 | B | nelze zamykat | bílá | bílá | 28 | 60 | 40 | 5,2 | 50 | 50 | 5,5 | 35,5 | 35 | 4 | | | 473,90 CZK | | K1651.2017356022 | B | nelze zamykat | bílá | bílá | 28 | 60 | 40 | 5,2 | 50 | 50 | 5,5 | 35,5 | 35 | 4 | | | 473,90 CZK | | K1651.2002356033 | B | nelze zamykat | béžová | béžová | 28 | 60 | 40 | 5,2 | 50 | 50 | 5,5 | 35,5 | 35 | 4 | | | 473,90 CZK | | K1651.2007356033 | B | nelze zamykat | béžová | béžová | 28 | 60 | 40 | 5,2 | 50 | 50 | 5,5 | 35,5 | 35 | 4 | | | 473,90 CZK | | K1651.2012356033 | B | nelze zamykat | béžová | béžová | 28 | 60 | 40 | 5,2 | 50 | 50 | 5,5 | 35,5 | 35 | 4 | | | 473,90 CZK | | K1651.2017356033 | B | nelze zamykat | béžová | béžová | 28 | 60 | 40 | 5,2 | 50 | 50 | 5,5 | 35,5 | 35 | 4 | | | 473,90 CZK | | K1651.2002356001 | B | nelze zamykat | černá | chromováno | 28 | 60 | 40 | 5,2 | 50 | 50 | 5,5 | 35,5 | 35 | 4 | | | 667,52 CZK | | K1651.2007356001 | B | nelze zamykat | černá | chromováno | 28 | 60 | 40 | 5,2 | 50 | 50 | 5,5 | 35,5 | 35 | 4 | | | 667,52 CZK | | K1651.2012356001 | B | nelze zamykat | černá | chromováno | 28 | 60 | 40 | 5,2 | 50 | 50 | 5,5 | 35,5 | 35 | 4 | | | 667,52 CZK | | K1651.2017356001 | B | nelze zamykat | černá | chromováno | 28 | 60 | 40 | 5,2 | 50 | 50 | 5,5 | 35,5 | 35 | 4 | | | 667,52 CZK | |
Objednací číslo | Provedení | Barva komponenty | H3 | H4 | H5 | H6 | H7 | L | L1 | L2 | L3 | F=přídržná síla (N) | Síla v tahu F1 N | Rozsah teplotních hodnot °C | S=tloušťka dveřního křídla v mm | Šrouby | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K1651.2002356000 | B | černá | 22 | 26,2 | 23 | 39,2 | 14 | 42,9 | 3,8 | 12,7 | 7,2 | 270 | 50 | -30 do 60 | 2-7 | M5X16 | | | 473,90 CZK | | K1651.2007356000 | B | černá | 22 | 26,2 | 23 | 39,2 | 14 | 42,9 | 3,8 | 12,7 | 7,2 | 270 | 50 | -30 do 60 | 7-12 | M5X20 | | | 473,90 CZK | | K1651.2012356000 | B | černá | 22 | 26,2 | 23 | 39,2 | 3,8 | 42,9 | 3,8 | 12,7 | 7,2 | 270 | 50 | -30 do 60 | 12-17 | M5X16 | | | 473,90 CZK | | K1651.2017356000 | B | černá | 22 | 26,2 | 23 | 39,2 | 3,8 | 42,9 | 3,8 | 12,7 | 7,2 | 270 | 50 | -30 do 60 | 17-22 | M5X20 | | | 473,90 CZK | | K1651.2002356022 | B | bílá | 22 | 26,2 | 23 | 39,2 | 14 | 42,9 | 3,8 | 12,7 | 7,2 | 270 | 50 | -30 do 60 | 2-7 | M5X16 | | | 473,90 CZK | | K1651.2007356022 | B | bílá | 22 | 26,2 | 23 | 39,2 | 14 | 42,9 | 3,8 | 12,7 | 7,2 | 270 | 50 | -30 do 60 | 7-12 | M5X20 | | | 473,90 CZK | | K1651.2012356022 | B | bílá | 22 | 26,2 | 23 | 39,2 | 3,8 | 42,9 | 3,8 | 12,7 | 7,2 | 270 | 50 | -30 do 60 | 12-17 | M5X16 | | | 473,90 CZK | | K1651.2017356022 | B | bílá | 22 | 26,2 | 23 | 39,2 | 3,8 | 42,9 | 3,8 | 12,7 | 7,2 | 270 | 50 | -30 do 60 | 17-22 | M5X20 | | | 473,90 CZK | | K1651.2002356033 | B | béžová | 22 | 26,2 | 23 | 39,2 | 14 | 42,9 | 3,8 | 12,7 | 7,2 | 270 | 50 | -30 do 60 | 2-7 | M5X16 | | | 473,90 CZK | | K1651.2007356033 | B | béžová | 22 | 26,2 | 23 | 39,2 | 14 | 42,9 | 3,8 | 12,7 | 7,2 | 270 | 50 | -30 do 60 | 7-12 | M5X20 | | | 473,90 CZK | | K1651.2012356033 | B | béžová | 22 | 26,2 | 23 | 39,2 | 3,8 | 42,9 | 3,8 | 12,7 | 7,2 | 270 | 50 | -30 do 60 | 12-17 | M5X16 | | | 473,90 CZK | | K1651.2017356033 | B | béžová | 22 | 26,2 | 23 | 39,2 | 3,8 | 42,9 | 3,8 | 12,7 | 7,2 | 270 | 50 | -30 do 60 | 17-22 | M5X20 | | | 473,90 CZK | | K1651.2002356001 | B | chromováno | 22 | 26,2 | 23 | 39,2 | 14 | 42,9 | 3,8 | 12,7 | 7,2 | 270 | 50 | -30 do 60 | 2-7 | M5X16 | | | 667,52 CZK | | K1651.2007356001 | B | chromováno | 22 | 26,2 | 23 | 39,2 | 14 | 42,9 | 3,8 | 12,7 | 7,2 | 270 | 50 | -30 do 60 | 7-12 | M5X20 | | | 667,52 CZK | | K1651.2012356001 | B | chromováno | 22 | 26,2 | 23 | 39,2 | 3,8 | 42,9 | 3,8 | 12,7 | 7,2 | 270 | 50 | -30 do 60 | 12-17 | M5X16 | | | 667,52 CZK | | K1651.2017356001 | B | chromováno | 22 | 26,2 | 23 | 39,2 | 3,8 | 42,9 | 3,8 | 12,7 | 7,2 | 270 | 50 | -30 do 60 | 17-22 | M5X20 | | | 667,52 CZK | |
|
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|