- Ovládací prvky | normované díly
- Svěrací, upínací a excentrické páky
- Ovládací prvky
- Třmenová madla, trubková madla, misková madla
- Kola pro ruční ovládání, kliky pro ruční ovládání, ukazatele polohy
- Západkový uzávěr, profily pro ochranu hran
- Závěsy (panty)
- Stavitelné nožky
- Spojovací prvky na trubky, profilové spojky
- Teleskopické lišty
- Stahovací spony, západkové uzávěry
- Rychloupínače, pneumatické rychloupínače
- Upínací nářadí
- Pružné tlačné opěrky, aretační čepy, čepy s kuličkami
- Opěrné, polohovací a dorazové prvky
- Díly pro stroje a pro přípravky
- Klouby
- Magnety
- Tlumicí prvky
- Ukazatele hladiny náplně,
šroubové uzávěry
- Měřítka, kroužky, vodováhy
- Přepravní technika
- Nářadí, dílenské potřeby
- K1362
Očkový / otevřený klíč s ochrannými nástavci
- K1361
Nástrčné hlavy klíče a plastové vložky
- K0787
Klíč s ozubem DIN 1810A rozšířený
- K2058
Čepové klíče stavitelné, zalomené
- K1629
Skladovací box, z plastu, pro profilovou drážku typu I, profilovou drážku typu B a závěsný profil
- K1629
Skladovací box z plastu antistatický pro závěsný profil
- K1630
Adaptér z plastu pro profilovou drážku, otočný
- K1630
Adaptér z plastu, antistatický pro profilovou drážku, otočný
- K1631
Skladovací misky z plastu, pro profilovou drážku typu I, pro profilovou drážku typu B a závěsný profil
- K1631
Skladovací misky, z plastu, antistatické pro profilovou drážku typu I, profilovou drážku typu B a závěsný profil
- K1632
Držák pohárků z plastu, pro hliníkové profily, uzavřený nebo otevřený
- K1632
Držák pohárku, z plastu, antistatický pro hliníkové profily, uzavřený
- Hygienická ochrana
- Upínací technika
- Speciální řešení
- Klasik
- Změna objednacích čísel
|
|
K0787Klíč s ozubem DIN 1810A rozšířený |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Speciální ocel.Provedení: Kaleno a popuštěno na brynýrovou barvu.Upozornění:Pro matice s drážkou DIN 1804, kruhové matice pro valivá ložiska DIN 981 a pro naše výškově stavitelné prvky K0057 / K0097 / K0115 / K0119 / K0692 / K0693 / K0694 / K0695 (k montáži výškově stavitelných prvků je zapotřebí dvou klíčů s ozubem). Se zaoblenými hranami pro lepší manipulaci.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | D min. | D max. | L | T | pro hřídelovou matici s drážkou DIN 1804 | pro pojistnou matici valivého ložiska DIN 981 | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K0787.012014 | 12 | 14 | 110 | 3 | - | - | | | 182,75 CZK | | K0787.016020 | 16 | 20 | 110 | 3 | M6, M8 | M10 | | | 176,75 CZK | | K0787.025028 | 25 | 28 | 136 | 4 | M10, M12 | M16 | | | 186,19 CZK | | K0787.030032 | 30 | 32 | 136 | 4 | M14, M16 | M18, M20 | | | 187,62 CZK | | K0787.034036 | 34 | 36 | 170 | 5 | M18, M20 | M22 | | | 221,36 CZK | | K0787.038045 | 38 | 45 | 170 | 5 | M26 | M24 - M30 | | | 331,76 CZK | | K0787.040042 | 40 | 42 | 170 | 5 | M22, M24 | M26, M28 | | | 218,22 CZK | | K0787.045050 | 45 | 50 | 206 | 6 | M26 - M30 | M32, M35 | | | 254,54 CZK | | K0787.052055 | 52 | 55 | 206 | 6 | M32, M35 | M38 | | | 261,69 CZK | | K0787.058062 | 58 | 62 | 240 | 7 | M38 - M42 | M42 - M45 | | | 386,67 CZK | | K0787.065070 | 65 | 70 | 240 | 7 | - | M48 - M52 | | | 500,50 CZK | | K0787.068075 | 68 | 75 | 240 | 7 | M45 - M50 | M50 - M55 | | | 383,24 CZK | | K0787.080090 | 80 | 90 | 280 | 8 | M52 - M60 | M60 - M70 | | | 519,95 CZK | |
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|