Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies. Souhlas
Skupiny zboží
Surové magnety (blokové magnety) z NdFeB
K1406

Surové magnety (blokové magnety) z NdFeB

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:NdFeB N35 (neodym).Provedení: Pozinkováno.Upozornění:Nestíněný systém.Pracovní teplotamax. 80 °C.Montáž:Magnety lze montovat pomocí zalisování nebo wklejenie.Odkaz na výkres:
1) Přítlačná plocha
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1406 Surové magnety (blokové magnety) z NdFeB 102 kB
 Ceník - Magnety 290 kB

Výkresy

Surové magnety (blokové magnety) z NdFeB

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloB

HLPřídržná
síla
N
CADPřís.CenaObjednat
K1406.07044 ±0,11,5 ±0,17,5 ±0,15 na požádání
K1406.07066 ±0,12 ±0,17,5 ±0,18 na požádání
K1406.10077,5 ±0,12 ±0,110 ±0,111 na požádání
K1406.12099,5 ±0,12,5 ±0,112 ±0,117 na požádání
K1406.161212,5 ±0,12,5 ±0,116 ±0,124 na požádání
K1406.181616,5 ±0,14 ±0,118 ±0,150 na požádání
K1406.262020,3 ±0,15 ±0,126 ±0,177 na požádání
K1406.332626 ±0,16,5 ±0,133 ±0,1125 na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33