Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies. Souhlas
Skupiny zboží
Kloubové ložisko rozměrová řada K / E DIN ISO 12240-1
K1324

Kloubové ložisko rozměrová řada K / E DIN ISO 12240-1

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Ložisková pánev nerezová ocel 1.4571.
Kulovitá část kloubu nerezová ocel 1.4034.
Tkanivo PTFE – nerezová vložka.
Provedení: broušeno, leštěno. Upozornění:Pro použití pod vysokým tlakem, při dynamickém zatížení. Připojovací rozměry odpovídají normě DIN ISO 12240-1 E/ K. Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1324 Kloubové ložisko rozměrová řada K / E DIN ISO 12240-1 178 kB
 Ceník - Kloubové díly 245 kB

Výkresy

Kloubové ložisko rozměrová řada K / E DIN ISO 12240-1

Přehled zboží (komprimováno)

Výběr/filtr zboží
Objednací číslo

ProvedeníDD1HH1KαNosnosti
dynamicky
N
Nosnosti
staticky
N
Mezní otáčky
ot/min
CADPřís.CenaObjednat
K1324.10513Rozměrová řada K5 H713 h78611,1113°750012500600 na požádání
K1324.10615Rozměrová řada K6 H715 h796,7512,713°930015500530 na požádání
K1324.10818Rozměrová řada K8 H718 h712915,8714°1670027800420 na požádání
K1324.11021Rozměrová řada K10 H721 h71410,519,0513°2340039000350 na požádání
K1324.11224Rozměrová řada K12 H724,5 h7161222,2213°3200034500300 na požádání
K1324.11631Rozměrová řada K16 H731,5 h7211528,5715°5250088000230 na požádání
Objednací číslo

ProvedeníDD1HH1KαNosnosti
dynamicky
N
Nosnosti
staticky
N
CADPřís.CenaObjednat
K1324.20614Rozměrová řada E6 -0,00814 -0,008641013°40009000 na požádání
K1324.20816Rozměrová řada E8 -0,00816 -0,008851315°700015600 na požádání
K1324.21019Rozměrová řada ED=10-0,008a19 -0,009961612°1000023400 na požádání
K1324.21222Rozměrová řada E12 -0,00822 -0,0091071811°1400032000 na požádání
K1324.21630Rozměrová řada E16 -0,00830 -0,00914102510°3900065000 na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33