- Ovládací prvky | normované díly
- Svěrací, upínací a excentrické páky
- Ovládací prvky
- Třmenová madla, trubková madla, misková madla
- Kola pro ruční ovládání, kliky pro ruční ovládání, ukazatele polohy
- Západkový uzávěr, profily pro ochranu hran
- Závěsy (panty)
- Stavitelné nožky
- Spojovací prvky na trubky, profilové spojky
- Teleskopické lišty
- Stahovací spony, západkové uzávěry
- Rychloupínače, pneumatické rychloupínače
- Upínací nářadí
- Pružné tlačné opěrky, aretační čepy, čepy s kuličkami
- Opěrné, polohovací a dorazové prvky
- Díly pro stroje a pro přípravky
- Klouby
- Magnety
- Tlumicí prvky
- Ukazatele hladiny náplně,
šroubové uzávěry
- Měřítka, kroužky, vodováhy
- Přepravní technika
- Nářadí, dílenské potřeby
- Hygienická ochrana
- Upínací technika
- Speciální řešení
- Klasik
- Změna objednacích čísel
|
|
K1022_AVrtací pouzdra s nákružkem DIN 172 provedení A |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Speciální cementační ocel.Provedení: Tvrzeno na 740 ±80 HV 10 a broušeno.Upozornění:Při průměru D1 nad 15 mm je standardní odstupňování 0,5 mm. StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Provedení | D1 | D2 | D3 | L1 | Typ výrobku | L2 | R | T1 | T2 | status | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K1022.A0040X06 | A | 0,4 | 3 | 6 | 6 | krátký | 2 | 1 | 0,01 | 0,03 | výběhovy výrobek | | | 380,09 CZK | | K1022.A0050X06 | A | 0,5 | 3 | 6 | 6 | krátký | 2 | 1 | 0,01 | 0,03 | výběhovy výrobek | | | 317,17 CZK | | K1022.A0060X06 | A | 0,6 | 3 | 6 | 6 | krátký | 2 | 1 | 0,01 | 0,03 | | | | 328,04 CZK | | K1022.A0070X06 | A | 0,7 | 3 | 6 | 6 | krátký | 2 | 1 | 0,01 | 0,03 | | | | 247,39 CZK | | K1022.A0080X06 | A | 0,8 | 3 | 6 | 6 | krátký | 2 | 1 | 0,01 | 0,03 | | | | 247,39 CZK | | K1022.A0090X06 | A | 0,9 | 3 | 6 | 6 | krátký | 2 | 1 | 0,01 | 0,03 | | | | 188,19 CZK | | K1022.A0090X09 | A | 0,9 | 3 | 6 | 9 | střední | 2 | 1 | 0,01 | 0,03 | | | | 215,36 CZK | | K1022.A0100X06 | A | 1 | 3 | 6 | 6 | krátký | 2 | 1 | 0,01 | 0,03 | | | | 188,19 CZK | | K1022.A0100X09 | A | 1 | 3 | 6 | 9 | střední | 2 | 1 | 0,01 | 0,03 | | | | 215,36 CZK | | K1022.A0110X06 | A | 1,1 | 4 | 7 | 6 | krátký | 2 | 1 | 0,01 | 0,03 | | | | 125,27 CZK | | K1022.A0110X09 | A | 1,1 | 4 | 7 | 9 | střední | 2 | 1 | 0,01 | 0,03 | | | | 144,72 CZK | | K1022.A0120X06 | A | 1,2 | 4 | 7 | 6 | krátký | 2 | 1 | 0,01 | 0,03 | | | | 125,27 CZK | | K1022.A0120X09 | A | 1,2 | 4 | 7 | 9 | střední | 2 | 1 | 0,01 | 0,03 | | | | 144,72 CZK | | K1022.A0130X06 | A | 1,3 | 4 | 7 | 6 | krátký | 2 | 1 | 0,01 | 0,03 | | | | 125,27 CZK | | K1022.A0130X09 | A | 1,3 | 4 | 7 | 9 | střední | 2 | 1 | 0,01 | 0,03 | | | | 144,72 CZK | | K1022.A0140X06 | A | 1,4 | 4 | 7 | 6 | krátký | 2 | 1 | 0,01 | 0,03 | | | | 125,27 CZK | | K1022.A0140X09 | A | 1,4 | 4 | 7 | 9 | střední | 2 | 1 | 0,01 | 0,03 | | | | 144,72 CZK | | K1022.A0150X06 | A | 1,5 | 4 | 7 | 6 | krátký | 2 | 1 | 0,01 | 0,03 | | | | 125,27 CZK | | K1022.A0150X09 | A | 1,5 | 4 | 7 | 9 | střední | 2 | 1 | 0,01 | 0,03 | | | | 144,72 CZK | | K1022.A0160X06 | A | 1,6 | 4 | 7 | 6 | krátký | 2 | 1 | 0,01 | 0,03 | | | | 125,27 CZK | | K1022.A0160X09 | A | 1,6 | 4 | 7 | 9 | střední | 2 | 1 | 0,01 | 0,03 | | | | 144,72 CZK | | K1022.A0170X06 | A | 1,7 | 4 | 7 | 6 | krátký | 2 | 1 | 0,01 | 0,03 | | | | 125,27 CZK | | K1022.A0170X09 | A | 1,7 | 4 | 7 | 9 | střední | 2 | 1 | 0,01 | 0,03 | | | | 144,72 CZK | | K1022.A0180X06 | A | 1,8 | 4 | 7 | 6 | krátký | 2 | 1 | 0,01 | 0,03 | | | | 125,27 CZK | | K1022.A0180X09 | A | 1,8 | 4 | 7 | 9 | střední | 2 | 1 | 0,01 | 0,03 | | | | 144,72 CZK | | K1022.A0190X06 | A | 1,9 | 5 | 8 | 6 | krátký | 2 | 1 | 0,01 | 0,03 | | | | 92,38 CZK | | K1022.A0190X09 | A | 1,9 | 5 | 8 | 9 | střední | 2 | 1 | 0,01 | 0,03 | | | | 96,67 CZK | | K1022.A0200X06 | A | 2 | 5 | 8 | 6 | krátký | 2 | 1 | 0,01 | 0,03 | | | | 92,38 CZK | | K1022.A0200X09 | A | 2 | 5 | 8 | 9 | střední | 2 | 1 | 0,01 | 0,03 | | | | 96,67 CZK | | K1022.A0210X06 | A | 2,1 | 5 | 8 | 6 | krátký | 2 | 1 | 0,01 | 0,03 | | | | 92,38 CZK | | K1022.A0210X09 | A | 2,1 | 5 | 8 | 9 | střední | 2 | 1 | 0,01 | 0,03 | | | | 96,67 CZK | | K1022.A0220X06 | A | 2,2 | 5 | 8 | 6 | krátký | 2 | 1 | 0,01 | 0,03 | | | | 92,38 CZK | | K1022.A0220X09 | A | 2,2 | 5 | 8 | 9 | střední | 2 | 1 | 0,01 | 0,03 | | | | 96,67 CZK | | K1022.A0230X06 | A | 2,3 | 5 | 8 | 6 | krátký | 2 | 1 | 0,01 | 0,03 | | | | 92,38 CZK | | K1022.A0230X09 | A | 2,3 | 5 | 8 | 9 | střední | 2 | 1 | 0,01 | 0,03 | | | | 96,67 CZK | | K1022.A0240X06 | A | 2,4 | 5 | 8 | 6 | krátký | 2 | 1 | 0,01 | 0,03 | | | | 92,38 CZK | | K1022.A0240X09 | A | 2,4 | 5 | 8 | 9 | střední | 2 | 1 | 0,01 | 0,03 | | | | 96,67 CZK | | K1022.A0250X06 | A | 2,5 | 5 | 8 | 6 | krátký | 2 | 1 | 0,01 | 0,03 | | | | 92,38 CZK | | K1022.A0250X09 | A | 2,5 | 5 | 8 | 9 | střední | 2 | 1 | 0,01 | 0,03 | | | | 96,67 CZK | | K1022.A0260X06 | A | 2,6 | 5 | 8 | 6 | krátký | 2 | 1 | 0,01 | 0,03 | | | | 92,38 CZK | | K1022.A0260X09 | A | 2,6 | 5 | 8 | 9 | střední | 2 | 1 | 0,01 | 0,03 | | | | 96,67 CZK | | K1022.A0270X08 | A | 2,7 | 6 | 9 | 8 | krátký | 2,5 | 1 | 0,01 | 0,03 | | | | 92,66 CZK | | K1022.A0270X12 | A | 2,7 | 6 | 9 | 12 | střední | 2,5 | 1 | 0,01 | 0,03 | | | | 101,24 CZK | | K1022.A0270X16 | A | 2,7 | 6 | 9 | 16 | dlouhý | 2,5 | 1 | 0,01 | 0,03 | | | | 180,18 CZK | | K1022.A0280X08 | A | 2,8 | 6 | 9 | 8 | krátký | 2,5 | 1 | 0,01 | 0,03 | | | | 92,66 CZK | | K1022.A0280X12 | A | 2,8 | 6 | 9 | 12 | střední | 2,5 | 1 | 0,01 | 0,03 | | | | 101,24 CZK | | K1022.A0280X16 | A | 2,8 | 6 | 9 | 16 | dlouhý | 2,5 | 1 | 0,01 | 0,03 | | | | 180,18 CZK | | K1022.A0290X08 | A | 2,9 | 6 | 9 | 8 | krátký | 2,5 | 1 | 0,01 | 0,03 | | | | 92,66 CZK | | K1022.A0290X12 | A | 2,9 | 6 | 9 | 12 | střední | 2,5 | 1 | 0,01 | 0,03 | | | | 101,24 CZK | | K1022.A0290X16 | A | 2,9 | 6 | 9 | 16 | dlouhý | 2,5 | 1 | 0,01 | 0,03 | | | | 180,18 CZK | | K1022.A0300X08 | A | 3 | 6 | 9 | 8 | krátký | 2,5 | 1 | 0,01 | 0,03 | | | | 92,66 CZK | | K1022.A0300X12 | A | 3 | 6 | 9 | 12 | střední | 2,5 | 1 | 0,01 | 0,03 | | | | 101,24 CZK | | K1022.A0300X16 | A | 3 | 6 | 9 | 16 | dlouhý | 2,5 | 1 | 0,01 | 0,03 | | | | 180,18 CZK | | K1022.A0310X08 | A | 3,1 | 6 | 9 | 8 | krátký | 2,5 | 1 | 0,01 | 0,03 | | | | 92,66 CZK | | K1022.A0310X12 | A | 3,1 | 6 | 9 | 12 | střední | 2,5 | 1 | 0,01 | 0,03 | | | | 101,24 CZK | | K1022.A0310X16 | A | 3,1 | 6 | 9 | 16 | dlouhý | 2,5 | 1 | 0,01 | 0,03 | | | | 180,18 CZK | | K1022.A0320X08 | A | 3,2 | 6 | 9 | 8 | krátký | 2,5 | 1 | 0,01 | 0,03 | | | | 92,66 CZK | | K1022.A0320X12 | A | 3,2 | 6 | 9 | 12 | střední | 2,5 | 1 | 0,01 | 0,03 | | | | 101,24 CZK | | K1022.A0320X16 | A | 3,2 | 6 | 9 | 16 | dlouhý | 2,5 | 1 | 0,01 | 0,03 | | | | 180,18 CZK | | K1022.A0330X08 | A | 3,3 | 6 | 9 | 8 | krátký | 2,5 | 1 | 0,01 | 0,03 | | | | 92,66 CZK | | K1022.A0330X12 | A | 3,3 | 6 | 9 | 12 | střední | 2,5 | 1 | 0,01 | 0,03 | | | | 101,24 CZK | | K1022.A0330X16 | A | 3,3 | 6 | 9 | 16 | dlouhý | 2,5 | 1 | 0,01 | 0,03 | | | | 180,18 CZK | | K1022.A0340X08 | A | 3,4 | 7 | 10 | 8 | krátký | 2,5 | 1 | 0,01 | 0,03 | | | | 96,67 CZK | | K1022.A0340X12 | A | 3,4 | 7 | 10 | 12 | střední | 2,5 | 1 | 0,01 | 0,03 | | | | 102,39 CZK | | K1022.A0340X16 | A | 3,4 | 7 | 10 | 16 | dlouhý | 2,5 | 1 | 0,01 | 0,03 | | | | 170,74 CZK | | K1022.A0350X08 | A | 3,5 | 7 | 10 | 8 | krátký | 2,5 | 1 | 0,01 | 0,03 | | | | 96,67 CZK | | K1022.A0350X12 | A | 3,5 | 7 | 10 | 12 | střední | 2,5 | 1 | 0,01 | 0,03 | | | | 102,39 CZK | | K1022.A0350X16 | A | 3,5 | 7 | 10 | 16 | dlouhý | 2,5 | 1 | 0,01 | 0,03 | | | | 170,74 CZK | | K1022.A0360X08 | A | 3,6 | 7 | 10 | 8 | krátký | 2,5 | 1 | 0,01 | 0,03 | | | | 96,67 CZK | | K1022.A0360X12 | A | 3,6 | 7 | 10 | 12 | střední | 2,5 | 1 | 0,01 | 0,03 | | | | 102,39 CZK | | K1022.A0360X16 | A | 3,6 | 7 | 10 | 16 | dlouhý | 2,5 | 1 | 0,01 | 0,03 | | | | 170,74 CZK | | K1022.A0370X08 | A | 3,7 | 7 | 10 | 8 | krátký | 2,5 | 1 | 0,01 | 0,03 | | | | 96,67 CZK | | K1022.A0370X12 | A | 3,7 | 7 | 10 | 12 | střední | 2,5 | 1 | 0,01 | 0,03 | | | | 102,39 CZK | | K1022.A0370X16 | A | 3,7 | 7 | 10 | 16 | dlouhý | 2,5 | 1 | 0,01 | 0,03 | | | | 170,74 CZK | | K1022.A0380X08 | A | 3,8 | 7 | 10 | 8 | krátký | 2,5 | 1 | 0,01 | 0,03 | | | | 96,67 CZK | | K1022.A0380X12 | A | 3,8 | 7 | 10 | 12 | střední | 2,5 | 1 | 0,01 | 0,03 | | | | 102,39 CZK | | K1022.A0380X16 | A | 3,8 | 7 | 10 | 16 | dlouhý | 2,5 | 1 | 0,01 | 0,03 | | | | 170,74 CZK | | K1022.A0390X08 | A | 3,9 | 7 | 10 | 8 | krátký | 2,5 | 1 | 0,01 | 0,03 | | | | 96,67 CZK | | K1022.A0390X12 | A | 3,9 | 7 | 10 | 12 | střední | 2,5 | 1 | 0,01 | 0,03 | | | | 102,39 CZK | | K1022.A0390X16 | A | 3,9 | 7 | 10 | 16 | dlouhý | 2,5 | 1 | 0,01 | 0,03 | | | | 170,74 CZK | | K1022.A0400X08 | A | 4 | 7 | 10 | 8 | krátký | 2,5 | 1 | 0,01 | 0,03 | | | | 96,67 CZK | | K1022.A0400X12 | A | 4 | 7 | 10 | 12 | střední | 2,5 | 1 | 0,01 | 0,03 | | | | 102,39 CZK | | K1022.A0400X16 | A | 4 | 7 | 10 | 16 | dlouhý | 2,5 | 1 | 0,01 | 0,03 | | | | 170,74 CZK | | K1022.A0410X08 | A | 4,1 | 8 | 11 | 8 | krátký | 2,5 | 1 | 0,01 | 0,03 | | | | 101,24 CZK | | K1022.A0410X12 | A | 4,1 | 8 | 11 | 12 | střední | 2,5 | 1 | 0,01 | 0,03 | | | | 104,39 CZK | | K1022.A0410X16 | A | 4,1 | 8 | 11 | 16 | dlouhý | 2,5 | 1 | 0,01 | 0,03 | | | | 179,04 CZK | | K1022.A0420X08 | A | 4,2 | 8 | 11 | 8 | krátký | 2,5 | 1 | 0,01 | 0,03 | | | | 101,24 CZK | | K1022.A0420X12 | A | 4,2 | 8 | 11 | 12 | střední | 2,5 | 1 | 0,01 | 0,03 | | | | 104,39 CZK | | K1022.A0420X16 | A | 4,2 | 8 | 11 | 16 | dlouhý | 2,5 | 1 | 0,01 | 0,03 | | | | 179,04 CZK | | K1022.A0430X08 | A | 4,3 | 8 | 11 | 8 | krátký | 2,5 | 1 | 0,01 | 0,03 | | | | 101,24 CZK | | K1022.A0430X12 | A | 4,3 | 8 | 11 | 12 | střední | 2,5 | 1 | 0,01 | 0,03 | | | | 104,39 CZK | | K1022.A0430X16 | A | 4,3 | 8 | 11 | 16 | dlouhý | 2,5 | 1 | 0,01 | 0,03 | | | | 179,04 CZK | | K1022.A0440X08 | A | 4,4 | 8 | 11 | 8 | krátký | 2,5 | 1 | 0,01 | 0,03 | | | | 101,24 CZK | | K1022.A0440X12 | A | 4,4 | 8 | 11 | 12 | střední | 2,5 | 1 | 0,01 | 0,03 | | | | 104,39 CZK | | K1022.A0440X16 | A | 4,4 | 8 | 11 | 16 | dlouhý | 2,5 | 1 | 0,01 | 0,03 | | | | 179,04 CZK | | K1022.A0450X08 | A | 4,5 | 8 | 11 | 8 | krátký | 2,5 | 1 | 0,01 | 0,03 | | | | 101,24 CZK | | K1022.A0450X12 | A | 4,5 | 8 | 11 | 12 | střední | 2,5 | 1 | 0,01 | 0,03 | | | | 104,39 CZK | | K1022.A0450X16 | A | 4,5 | 8 | 11 | 16 | dlouhý | 2,5 | 1 | 0,01 | 0,03 | | | | 179,04 CZK | | K1022.A0460X08 | A | 4,6 | 8 | 11 | 8 | krátký | 2,5 | 1 | 0,01 | 0,03 | | | | 101,24 CZK | | K1022.A0460X12 | A | 4,6 | 8 | 11 | 12 | střední | 2,5 | 1 | 0,01 | 0,03 | | | | 104,39 CZK | | K1022.A0460X16 | A | 4,6 | 8 | 11 | 16 | dlouhý | 2,5 | 1 | 0,01 | 0,03 | | | | 179,04 CZK | | K1022.A0470X08 | A | 4,7 | 8 | 11 | 8 | krátký | 2,5 | 1 | 0,01 | 0,03 | | | | 101,24 CZK | | K1022.A0470X12 | A | 4,7 | 8 | 11 | 12 | střední | 2,5 | 1 | 0,01 | 0,03 | | | | 104,39 CZK | | K1022.A0470X16 | A | 4,7 | 8 | 11 | 16 | dlouhý | 2,5 | 1 | 0,01 | 0,03 | | | | 179,04 CZK | | K1022.A0480X08 | A | 4,8 | 8 | 11 | 8 | krátký | 2,5 | 1 | 0,01 | 0,03 | | | | 101,24 CZK | | K1022.A0480X12 | A | 4,8 | 8 | 11 | 12 | střední | 2,5 | 1 | 0,01 | 0,03 | | | | 104,39 CZK | | K1022.A0480X16 | A | 4,8 | 8 | 11 | 16 | dlouhý | 2,5 | 1 | 0,01 | 0,03 | | | | 179,04 CZK | | K1022.A0490X08 | A | 4,9 | 8 | 11 | 8 | krátký | 2,5 | 1 | 0,01 | 0,03 | | | | 101,24 CZK | | K1022.A0490X12 | A | 4,9 | 8 | 11 | 12 | střední | 2,5 | 1 | 0,01 | 0,03 | | | | 104,39 CZK | | K1022.A0490X16 | A | 4,9 | 8 | 11 | 16 | dlouhý | 2,5 | 1 | 0,01 | 0,03 | | | | 179,04 CZK | | K1022.A0500X08 | A | 5 | 8 | 11 | 8 | krátký | 2,5 | 1 | 0,01 | 0,03 | | | | 101,24 CZK | | K1022.A0500X12 | A | 5 | 8 | 11 | 12 | střední | 2,5 | 1 | 0,01 | 0,03 | | | | 104,39 CZK | | K1022.A0500X16 | A | 5 | 8 | 11 | 16 | dlouhý | 2,5 | 1 | 0,01 | 0,03 | | | | 179,04 CZK | | K1022.A0510X10 | A | 5,1 | 10 | 13 | 10 | krátký | 3 | 1,5 | 0,02 | 0,03 | | | | 101,82 CZK | | K1022.A0510X16 | A | 5,1 | 10 | 13 | 16 | střední | 3 | 1,5 | 0,02 | 0,03 | | | | 114,40 CZK | | K1022.A0510X20 | A | 5,1 | 10 | 13 | 20 | dlouhý | 3 | 1,5 | 0,02 | 0,03 | | | | 191,91 CZK | | K1022.A0520X10 | A | 5,2 | 10 | 13 | 10 | krátký | 3 | 1,5 | 0,02 | 0,03 | | | | 101,82 CZK | | K1022.A0520X16 | A | 5,2 | 10 | 13 | 16 | střední | 3 | 1,5 | 0,02 | 0,03 | | | | 114,40 CZK | | K1022.A0520X20 | A | 5,2 | 10 | 13 | 20 | dlouhý | 3 | 1,5 | 0,02 | 0,03 | | | | 191,91 CZK | | K1022.A0530X10 | A | 5,3 | 10 | 13 | 10 | krátký | 3 | 1,5 | 0,02 | 0,03 | | | | 101,82 CZK | | K1022.A0530X16 | A | 5,3 | 10 | 13 | 16 | střední | 3 | 1,5 | 0,02 | 0,03 | | | | 114,40 CZK | | K1022.A0530X20 | A | 5,3 | 10 | 13 | 20 | dlouhý | 3 | 1,5 | 0,02 | 0,03 | | | | 191,91 CZK | | K1022.A0540X10 | A | 5,4 | 10 | 13 | 10 | krátký | 3 | 1,5 | 0,02 | 0,03 | | | | 101,82 CZK | | K1022.A0540X16 | A | 5,4 | 10 | 13 | 16 | střední | 3 | 1,5 | 0,02 | 0,03 | | | | 114,40 CZK | | K1022.A0540X20 | A | 5,4 | 10 | 13 | 20 | dlouhý | 3 | 1,5 | 0,02 | 0,03 | | | | 191,91 CZK | | K1022.A0550X10 | A | 5,5 | 10 | 13 | 10 | krátký | 3 | 1,5 | 0,02 | 0,03 | | | | 101,82 CZK | | K1022.A0550X16 | A | 5,5 | 10 | 13 | 16 | střední | 3 | 1,5 | 0,02 | 0,03 | | | | 114,40 CZK | | K1022.A0550X20 | A | 5,5 | 10 | 13 | 20 | dlouhý | 3 | 1,5 | 0,02 | 0,03 | | | | 191,91 CZK | | K1022.A0560X10 | A | 5,6 | 10 | 13 | 10 | krátký | 3 | 1,5 | 0,02 | 0,03 | | | | 101,82 CZK | | K1022.A0560X16 | A | 5,6 | 10 | 13 | 16 | střední | 3 | 1,5 | 0,02 | 0,03 | | | | 114,40 CZK | | K1022.A0560X20 | A | 5,6 | 10 | 13 | 20 | dlouhý | 3 | 1,5 | 0,02 | 0,03 | | | | 191,91 CZK | | K1022.A0570X10 | A | 5,7 | 10 | 13 | 10 | krátký | 3 | 1,5 | 0,02 | 0,03 | | | | 101,82 CZK | | K1022.A0570X16 | A | 5,7 | 10 | 13 | 16 | střední | 3 | 1,5 | 0,02 | 0,03 | | | | 114,40 CZK | | K1022.A0570X20 | A | 5,7 | 10 | 13 | 20 | dlouhý | 3 | 1,5 | 0,02 | 0,03 | | | | 191,91 CZK | | K1022.A0580X10 | A | 5,8 | 10 | 13 | 10 | krátký | 3 | 1,5 | 0,02 | 0,03 | | | | 101,82 CZK | | K1022.A0580X16 | A | 5,8 | 10 | 13 | 16 | střední | 3 | 1,5 | 0,02 | 0,03 | | | | 114,40 CZK | | K1022.A0580X20 | A | 5,8 | 10 | 13 | 20 | dlouhý | 3 | 1,5 | 0,02 | 0,03 | | | | 191,91 CZK | | K1022.A0590X10 | A | 5,9 | 10 | 13 | 10 | krátký | 3 | 1,5 | 0,02 | 0,03 | | | | 101,82 CZK | | K1022.A0590X16 | A | 5,9 | 10 | 13 | 16 | střední | 3 | 1,5 | 0,02 | 0,03 | | | | 114,40 CZK | | K1022.A0590X20 | A | 5,9 | 10 | 13 | 20 | dlouhý | 3 | 1,5 | 0,02 | 0,03 | | | | 191,91 CZK | | K1022.A0600X10 | A | 6 | 10 | 13 | 10 | krátký | 3 | 1,5 | 0,02 | 0,03 | | | | 101,82 CZK | | K1022.A0600X16 | A | 6 | 10 | 13 | 16 | střední | 3 | 1,5 | 0,02 | 0,03 | | | | 114,40 CZK | | K1022.A0600X20 | A | 6 | 10 | 13 | 20 | dlouhý | 3 | 1,5 | 0,02 | 0,03 | | | | 191,91 CZK | | K1022.A0610X10 | A | 6,1 | 12 | 15 | 10 | krátký | 3 | 1,5 | 0,02 | 0,03 | | | | 114,40 CZK | | K1022.A0610X16 | A | 6,1 | 12 | 15 | 16 | střední | 3 | 1,5 | 0,02 | 0,03 | | | | 120,12 CZK | | K1022.A0610X20 | A | 6,1 | 12 | 15 | 20 | dlouhý | 3 | 1,5 | 0,02 | 0,03 | | | | 201,06 CZK | | K1022.A0620X10 | A | 6,2 | 12 | 15 | 10 | krátký | 3 | 1,5 | 0,02 | 0,03 | | | | 114,40 CZK | | K1022.A0620X16 | A | 6,2 | 12 | 15 | 16 | střední | 3 | 1,5 | 0,02 | 0,03 | | | | 120,12 CZK | | K1022.A0620X20 | A | 6,2 | 12 | 15 | 20 | dlouhý | 3 | 1,5 | 0,02 | 0,03 | | | | 201,06 CZK | | K1022.A0630X10 | A | 6,3 | 12 | 15 | 10 | krátký | 3 | 1,5 | 0,02 | 0,03 | | | | 114,40 CZK | | K1022.A0630X16 | A | 6,3 | 12 | 15 | 16 | střední | 3 | 1,5 | 0,02 | 0,03 | | | | 120,12 CZK | | K1022.A0630X20 | A | 6,3 | 12 | 15 | 20 | dlouhý | 3 | 1,5 | 0,02 | 0,03 | | | | 201,06 CZK | | K1022.A0640X10 | A | 6,4 | 12 | 15 | 10 | krátký | 3 | 1,5 | 0,02 | 0,03 | | | | 114,40 CZK | | K1022.A0640X16 | A | 6,4 | 12 | 15 | 16 | střední | 3 | 1,5 | 0,02 | 0,03 | | | | 120,12 CZK | | K1022.A0640X20 | A | 6,4 | 12 | 15 | 20 | dlouhý | 3 | 1,5 | 0,02 | 0,03 | | | | 201,06 CZK | | K1022.A0650X10 | A | 6,5 | 12 | 15 | 10 | krátký | 3 | 1,5 | 0,02 | 0,03 | | | | 114,40 CZK | | K1022.A0650X16 | A | 6,5 | 12 | 15 | 16 | střední | 3 | 1,5 | 0,02 | 0,03 | | | | 120,12 CZK | | K1022.A0650X20 | A | 6,5 | 12 | 15 | 20 | dlouhý | 3 | 1,5 | 0,02 | 0,03 | | | | 201,06 CZK | | K1022.A0660X10 | A | 6,6 | 12 | 15 | 10 | krátký | 3 | 1,5 | 0,02 | 0,03 | | | | 114,40 CZK | | K1022.A0660X16 | A | 6,6 | 12 | 15 | 16 | střední | 3 | 1,5 | 0,02 | 0,03 | | | | 120,12 CZK | | K1022.A0660X20 | A | 6,6 | 12 | 15 | 20 | dlouhý | 3 | 1,5 | 0,02 | 0,03 | | | | 201,06 CZK | | K1022.A0670X10 | A | 6,7 | 12 | 15 | 10 | krátký | 3 | 1,5 | 0,02 | 0,03 | | | | 114,40 CZK | | K1022.A0670X16 | A | 6,7 | 12 | 15 | 16 | střední | 3 | 1,5 | 0,02 | 0,03 | | | | 120,12 CZK | | K1022.A0670X20 | A | 6,7 | 12 | 15 | 20 | dlouhý | 3 | 1,5 | 0,02 | 0,03 | | | | 201,06 CZK | | K1022.A0680X10 | A | 6,8 | 12 | 15 | 10 | krátký | 3 | 1,5 | 0,02 | 0,03 | | | | 114,40 CZK | | K1022.A0680X16 | A | 6,8 | 12 | 15 | 16 | střední | 3 | 1,5 | 0,02 | 0,03 | | | | 120,12 CZK | | K1022.A0680X20 | A | 6,8 | 12 | 15 | 20 | dlouhý | 3 | 1,5 | 0,02 | 0,03 | | | | 201,06 CZK | | K1022.A0690X10 | A | 6,9 | 12 | 15 | 10 | krátký | 3 | 1,5 | 0,02 | 0,03 | | | | 114,40 CZK | | K1022.A0690X16 | A | 6,9 | 12 | 15 | 16 | střední | 3 | 1,5 | 0,02 | 0,03 | | | | 120,12 CZK | | K1022.A0690X20 | A | 6,9 | 12 | 15 | 20 | dlouhý | 3 | 1,5 | 0,02 | 0,03 | | | | 201,06 CZK | | K1022.A0700X10 | A | 7 | 12 | 15 | 10 | krátký | 3 | 1,5 | 0,02 | 0,03 | | | | 114,40 CZK | | K1022.A0700X16 | A | 7 | 12 | 15 | 16 | střední | 3 | 1,5 | 0,02 | 0,03 | | | | 120,12 CZK | | K1022.A0700X20 | A | 7 | 12 | 15 | 20 | dlouhý | 3 | 1,5 | 0,02 | 0,03 | | | | 201,06 CZK | | K1022.A0710X10 | A | 7,1 | 12 | 15 | 10 | krátký | 3 | 1,5 | 0,02 | 0,03 | | | | 114,40 CZK | | K1022.A0710X16 | A | 7,1 | 12 | 15 | 16 | střední | 3 | 1,5 | 0,02 | 0,03 | | | | 120,12 CZK | | K1022.A0710X20 | A | 7,1 | 12 | 15 | 20 | dlouhý | 3 | 1,5 | 0,02 | 0,03 | | | | 201,06 CZK | | K1022.A0720X10 | A | 7,2 | 12 | 15 | 10 | krátký | 3 | 1,5 | 0,02 | 0,03 | | | | 114,40 CZK | | K1022.A0720X16 | A | 7,2 | 12 | 15 | 16 | střední | 3 | 1,5 | 0,02 | 0,03 | | | | 120,12 CZK | | K1022.A0720X20 | A | 7,2 | 12 | 15 | 20 | dlouhý | 3 | 1,5 | 0,02 | 0,03 | | | | 201,06 CZK | | K1022.A0730X10 | A | 7,3 | 12 | 15 | 10 | krátký | 3 | 1,5 | 0,02 | 0,03 | | | | 114,40 CZK | | K1022.A0730X16 | A | 7,3 | 12 | 15 | 16 | střední | 3 | 1,5 | 0,02 | 0,03 | | | | 120,12 CZK | | K1022.A0730X20 | A | 7,3 | 12 | 15 | 20 | dlouhý | 3 | 1,5 | 0,02 | 0,03 | | | | 201,06 CZK | | K1022.A0740X10 | A | 7,4 | 12 | 15 | 10 | krátký | 3 | 1,5 | 0,02 | 0,03 | | | | 114,40 CZK | | K1022.A0740X16 | A | 7,4 | 12 | 15 | 16 | střední | 3 | 1,5 | 0,02 | 0,03 | | | | 120,12 CZK | | K1022.A0740X20 | A | 7,4 | 12 | 15 | 20 | dlouhý | 3 | 1,5 | 0,02 | 0,03 | | | | 201,06 CZK | | K1022.A0750X10 | A | 7,5 | 12 | 15 | 10 | krátký | 3 | 1,5 | 0,02 | 0,03 | | | | 114,40 CZK | | K1022.A0750X16 | A | 7,5 | 12 | 15 | 16 | střední | 3 | 1,5 | 0,02 | 0,03 | | | | 120,12 CZK | | K1022.A0750X20 | A | 7,5 | 12 | 15 | 20 | dlouhý | 3 | 1,5 | 0,02 | 0,03 | | | | 201,06 CZK | | K1022.A0760X10 | A | 7,6 | 12 | 15 | 10 | krátký | 3 | 1,5 | 0,02 | 0,03 | | | | 114,40 CZK | | K1022.A0760X16 | A | 7,6 | 12 | 15 | 16 | střední | 3 | 1,5 | 0,02 | 0,03 | | | | 120,12 CZK | | K1022.A0760X20 | A | 7,6 | 12 | 15 | 20 | dlouhý | 3 | 1,5 | 0,02 | 0,03 | | | | 201,06 CZK | | K1022.A0770X10 | A | 7,7 | 12 | 15 | 10 | krátký | 3 | 1,5 | 0,02 | 0,03 | | | | 114,40 CZK | | K1022.A0770X16 | A | 7,7 | 12 | 15 | 16 | střední | 3 | 1,5 | 0,02 | 0,03 | | | | 120,12 CZK | | K1022.A0770X20 | A | 7,7 | 12 | 15 | 20 | dlouhý | 3 | 1,5 | 0,02 | 0,03 | | | | 201,06 CZK | | K1022.A0780X10 | A | 7,8 | 12 | 15 | 10 | krátký | 3 | 1,5 | 0,02 | 0,03 | | | | 114,40 CZK | | K1022.A0780X16 | A | 7,8 | 12 | 15 | 16 | střední | 3 | 1,5 | 0,02 | 0,03 | | | | 120,12 CZK | | K1022.A0780X20 | A | 7,8 | 12 | 15 | 20 | dlouhý | 3 | 1,5 | 0,02 | 0,03 | | | | 201,06 CZK | | K1022.A0790X10 | A | 7,9 | 12 | 15 | 10 | krátký | 3 | 1,5 | 0,02 | 0,03 | | | | 114,40 CZK | | K1022.A0790X16 | A | 7,9 | 12 | 15 | 16 | střední | 3 | 1,5 | 0,02 | 0,03 | | | | 120,12 CZK | | K1022.A0790X20 | A | 7,9 | 12 | 15 | 20 | dlouhý | 3 | 1,5 | 0,02 | 0,03 | | | | 201,06 CZK | | K1022.A0800X10 | A | 8 | 12 | 15 | 10 | krátký | 3 | 1,5 | 0,02 | 0,03 | | | | 114,40 CZK | | K1022.A0800X16 | A | 8 | 12 | 15 | 16 | střední | 3 | 1,5 | 0,02 | 0,03 | | | | 120,12 CZK | | K1022.A0800X20 | A | 8 | 12 | 15 | 20 | dlouhý | 3 | 1,5 | 0,02 | 0,03 | | | | 201,06 CZK | | K1022.A0810X12 | A | 8,1 | 15 | 18 | 12 | krátký | 3 | 2 | 0,02 | 0,03 | | | | 123,55 CZK | | K1022.A0810X20 | A | 8,1 | 15 | 18 | 20 | střední | 3 | 2 | 0,02 | 0,03 | | | | 139,57 CZK | | K1022.A0810X25 | A | 8,1 | 15 | 18 | 25 | dlouhý | 3 | 2 | 0,02 | 0,03 | | | | 235,38 CZK | | K1022.A0820X12 | A | 8,2 | 15 | 18 | 12 | krátký | 3 | 2 | 0,02 | 0,03 | | | | 123,55 CZK | | K1022.A0820X20 | A | 8,2 | 15 | 18 | 20 | střední | 3 | 2 | 0,02 | 0,03 | | | | 139,57 CZK | | K1022.A0820X25 | A | 8,2 | 15 | 18 | 25 | dlouhý | 3 | 2 | 0,02 | 0,03 | | | | 235,38 CZK | | K1022.A0830X12 | A | 8,3 | 15 | 18 | 12 | krátký | 3 | 2 | 0,02 | 0,03 | | | | 123,55 CZK | | K1022.A0830X20 | A | 8,3 | 15 | 18 | 20 | střední | 3 | 2 | 0,02 | 0,03 | | | | 139,57 CZK | | K1022.A0830X25 | A | 8,3 | 15 | 18 | 25 | dlouhý | 3 | 2 | 0,02 | 0,03 | | | | 235,38 CZK | | K1022.A0840X12 | A | 8,4 | 15 | 18 | 12 | krátký | 3 | 2 | 0,02 | 0,03 | | | | 123,55 CZK | | K1022.A0840X20 | A | 8,4 | 15 | 18 | 20 | střední | 3 | 2 | 0,02 | 0,03 | | | | 139,57 CZK | | K1022.A0840X25 | A | 8,4 | 15 | 18 | 25 | dlouhý | 3 | 2 | 0,02 | 0,03 | | | | 235,38 CZK | | K1022.A0850X12 | A | 8,5 | 15 | 18 | 12 | krátký | 3 | 2 | 0,02 | 0,03 | | | | 123,55 CZK | | K1022.A0850X20 | A | 8,5 | 15 | 18 | 20 | střední | 3 | 2 | 0,02 | 0,03 | | | | 139,57 CZK | | K1022.A0850X25 | A | 8,5 | 15 | 18 | 25 | dlouhý | 3 | 2 | 0,02 | 0,03 | | | | 235,38 CZK | | K1022.A0860X12 | A | 8,6 | 15 | 18 | 12 | krátký | 3 | 2 | 0,02 | 0,03 | | | | 123,55 CZK | | K1022.A0860X20 | A | 8,6 | 15 | 18 | 20 | střední | 3 | 2 | 0,02 | 0,03 | | | | 139,57 CZK | | K1022.A0860X25 | A | 8,6 | 15 | 18 | 25 | dlouhý | 3 | 2 | 0,02 | 0,03 | | | | 235,38 CZK | | K1022.A0870X12 | A | 8,7 | 15 | 18 | 12 | krátký | 3 | 2 | 0,02 | 0,03 | | | | 123,55 CZK | | K1022.A0870X20 | A | 8,7 | 15 | 18 | 20 | střední | 3 | 2 | 0,02 | 0,03 | | | | 139,57 CZK | | K1022.A0870X25 | A | 8,7 | 15 | 18 | 25 | dlouhý | 3 | 2 | 0,02 | 0,03 | | | | 235,38 CZK | | K1022.A0880X12 | A | 8,8 | 15 | 18 | 12 | krátký | 3 | 2 | 0,02 | 0,03 | | | | 123,55 CZK | | K1022.A0880X20 | A | 8,8 | 15 | 18 | 20 | střední | 3 | 2 | 0,02 | 0,03 | | | | 139,57 CZK | | K1022.A0880X25 | A | 8,8 | 15 | 18 | 25 | dlouhý | 3 | 2 | 0,02 | 0,03 | | | | 235,38 CZK | | K1022.A0890X12 | A | 8,9 | 15 | 18 | 12 | krátký | 3 | 2 | 0,02 | 0,03 | | | | 123,55 CZK | | K1022.A0890X20 | A | 8,9 | 15 | 18 | 20 | střední | 3 | 2 | 0,02 | 0,03 | | | | 139,57 CZK | | K1022.A0890X25 | A | 8,9 | 15 | 18 | 25 | dlouhý | 3 | 2 | 0,02 | 0,03 | | | | 235,38 CZK | | K1022.A0900X12 | A | 9 | 15 | 18 | 12 | krátký | 3 | 2 | 0,02 | 0,03 | | | | 123,55 CZK | | K1022.A0900X20 | A | 9 | 15 | 18 | 20 | střední | 3 | 2 | 0,02 | 0,03 | | | | 139,57 CZK | | K1022.A0900X25 | A | 9 | 15 | 18 | 25 | dlouhý | 3 | 2 | 0,02 | 0,03 | | | | 235,38 CZK | | K1022.A0910X12 | A | 9,1 | 15 | 18 | 12 | krátký | 3 | 2 | 0,02 | 0,03 | | | | 123,55 CZK | | K1022.A0910X20 | A | 9,1 | 15 | 18 | 20 | střední | 3 | 2 | 0,02 | 0,03 | | | | 139,57 CZK | | K1022.A0910X25 | A | 9,1 | 15 | 18 | 25 | dlouhý | 3 | 2 | 0,02 | 0,03 | | | | 235,38 CZK | | K1022.A0920X12 | A | 9,2 | 15 | 18 | 12 | krátký | 3 | 2 | 0,02 | 0,03 | | | | 123,55 CZK | | K1022.A0920X20 | A | 9,2 | 15 | 18 | 20 | střední | 3 | 2 | 0,02 | 0,03 | | | | 139,57 CZK | | K1022.A0920X25 | A | 9,2 | 15 | 18 | 25 | dlouhý | 3 | 2 | 0,02 | 0,03 | | | | 235,38 CZK | | K1022.A0930X12 | A | 9,3 | 15 | 18 | 12 | krátký | 3 | 2 | 0,02 | 0,03 | | | | 123,55 CZK | | K1022.A0930X20 | A | 9,3 | 15 | 18 | 20 | střední | 3 | 2 | 0,02 | 0,03 | | | | 139,57 CZK | | K1022.A0930X25 | A | 9,3 | 15 | 18 | 25 | dlouhý | 3 | 2 | 0,02 | 0,03 | | | | 235,38 CZK | | K1022.A0940X12 | A | 9,4 | 15 | 18 | 12 | krátký | 3 | 2 | 0,02 | 0,03 | | | | 123,55 CZK | | K1022.A0940X20 | A | 9,4 | 15 | 18 | 20 | střední | 3 | 2 | 0,02 | 0,03 | | | | 139,57 CZK | | K1022.A0940X25 | A | 9,4 | 15 | 18 | 25 | dlouhý | 3 | 2 | 0,02 | 0,03 | | | | 235,38 CZK | | K1022.A0950X12 | A | 9,5 | 15 | 18 | 12 | krátký | 3 | 2 | 0,02 | 0,03 | | | | 123,55 CZK | | K1022.A0950X20 | A | 9,5 | 15 | 18 | 20 | střední | 3 | 2 | 0,02 | 0,03 | | | | 139,57 CZK | | K1022.A0950X25 | A | 9,5 | 15 | 18 | 25 | dlouhý | 3 | 2 | 0,02 | 0,03 | | | | 235,38 CZK | | K1022.A0960X12 | A | 9,6 | 15 | 18 | 12 | krátký | 3 | 2 | 0,02 | 0,03 | | | | 123,55 CZK | | K1022.A0960X20 | A | 9,6 | 15 | 18 | 20 | střední | 3 | 2 | 0,02 | 0,03 | | | | 139,57 CZK | | K1022.A0960X25 | A | 9,6 | 15 | 18 | 25 | dlouhý | 3 | 2 | 0,02 | 0,03 | | | | 235,38 CZK | | K1022.A0970X12 | A | 9,7 | 15 | 18 | 12 | krátký | 3 | 2 | 0,02 | 0,03 | | | | 123,55 CZK | | K1022.A0970X20 | A | 9,7 | 15 | 18 | 20 | střední | 3 | 2 | 0,02 | 0,03 | | | | 139,57 CZK | | K1022.A0970X25 | A | 9,7 | 15 | 18 | 25 | dlouhý | 3 | 2 | 0,02 | 0,03 | | | | 235,38 CZK | | K1022.A0980X12 | A | 9,8 | 15 | 18 | 12 | krátký | 3 | 2 | 0,02 | 0,03 | | | | 123,55 CZK | | K1022.A0980X20 | A | 9,8 | 15 | 18 | 20 | střední | 3 | 2 | 0,02 | 0,03 | | | | 139,57 CZK | | K1022.A0980X25 | A | 9,8 | 15 | 18 | 25 | dlouhý | 3 | 2 | 0,02 | 0,03 | | | | 235,38 CZK | | K1022.A0990X12 | A | 9,9 | 15 | 18 | 12 | krátký | 3 | 2 | 0,02 | 0,03 | | | | 123,55 CZK | | K1022.A0990X20 | A | 9,9 | 15 | 18 | 20 | střední | 3 | 2 | 0,02 | 0,03 | | | | 139,57 CZK | | K1022.A0990X25 | A | 9,9 | 15 | 18 | 25 | dlouhý | 3 | 2 | 0,02 | 0,03 | | | | 235,38 CZK | | K1022.A1000X12 | A | 10 | 15 | 18 | 12 | krátký | 3 | 2 | 0,02 | 0,03 | | | | 123,55 CZK | | K1022.A1000X20 | A | 10 | 15 | 18 | 20 | střední | 3 | 2 | 0,02 | 0,03 | | | | 139,57 CZK | | K1022.A1000X25 | A | 10 | 15 | 18 | 25 | dlouhý | 3 | 2 | 0,02 | 0,03 | | | | 235,38 CZK | | K1022.A1010X12 | A | 10,1 | 18 | 22 | 12 | krátký | 4 | 2 | 0,02 | 0,03 | | | | 140,71 CZK | | K1022.A1010X20 | A | 10,1 | 18 | 22 | 20 | střední | 4 | 2 | 0,02 | 0,03 | | | | 161,88 CZK | | K1022.A1010X25 | A | 10,1 | 18 | 22 | 25 | dlouhý | 4 | 2 | 0,02 | 0,03 | | | | 251,97 CZK | | K1022.A1020X12 | A | 10,2 | 18 | 22 | 12 | krátký | 4 | 2 | 0,02 | 0,03 | | | | 140,71 CZK | | K1022.A1020X20 | A | 10,2 | 18 | 22 | 20 | střední | 4 | 2 | 0,02 | 0,03 | | | | 161,88 CZK | | K1022.A1020X25 | A | 10,2 | 18 | 22 | 25 | dlouhý | 4 | 2 | 0,02 | 0,03 | | | | 251,97 CZK | | K1022.A1030X12 | A | 10,3 | 18 | 22 | 12 | krátký | 4 | 2 | 0,02 | 0,03 | | | | 140,71 CZK | | K1022.A1030X20 | A | 10,3 | 18 | 22 | 20 | střední | 4 | 2 | 0,02 | 0,03 | | | | 161,88 CZK | | K1022.A1030X25 | A | 10,3 | 18 | 22 | 25 | dlouhý | 4 | 2 | 0,02 | 0,03 | | | | 251,97 CZK | | K1022.A1040X12 | A | 10,4 | 18 | 22 | 12 | krátký | 4 | 2 | 0,02 | 0,03 | | | | 140,71 CZK | | K1022.A1040X20 | A | 10,4 | 18 | 22 | 20 | střední | 4 | 2 | 0,02 | 0,03 | | | | 161,88 CZK | | K1022.A1040X25 | A | 10,4 | 18 | 22 | 25 | dlouhý | 4 | 2 | 0,02 | 0,03 | | | | 251,97 CZK | | K1022.A1050X12 | A | 10,5 | 18 | 22 | 12 | krátký | 4 | 2 | 0,02 | 0,03 | | | | 140,71 CZK | | K1022.A1050X20 | A | 10,5 | 18 | 22 | 20 | střední | 4 | 2 | 0,02 | 0,03 | | | | 161,88 CZK | | K1022.A1050X25 | A | 10,5 | 18 | 22 | 25 | dlouhý | 4 | 2 | 0,02 | 0,03 | | | | 251,97 CZK | | K1022.A1060X12 | A | 10,6 | 18 | 22 | 12 | krátký | 4 | 2 | 0,02 | 0,03 | | | | 140,71 CZK | | K1022.A1060X20 | A | 10,6 | 18 | 22 | 20 | střední | 4 | 2 | 0,02 | 0,03 | | | | 161,88 CZK | | K1022.A1060X25 | A | 10,6 | 18 | 22 | 25 | dlouhý | 4 | 2 | 0,02 | 0,03 | | | | 251,97 CZK | | K1022.A1070X12 | A | 10,7 | 18 | 22 | 12 | krátký | 4 | 2 | 0,02 | 0,03 | | | | 140,71 CZK | | K1022.A1070X20 | A | 10,7 | 18 | 22 | 20 | střední | 4 | 2 | 0,02 | 0,03 | | | | 161,88 CZK | | K1022.A1070X25 | A | 10,7 | 18 | 22 | 25 | dlouhý | 4 | 2 | 0,02 | 0,03 | | | | 251,97 CZK | | K1022.A1080X12 | A | 10,8 | 18 | 22 | 12 | krátký | 4 | 2 | 0,02 | 0,03 | | | | 140,71 CZK | | K1022.A1080X20 | A | 10,8 | 18 | 22 | 20 | střední | 4 | 2 | 0,02 | 0,03 | | | | 161,88 CZK | | K1022.A1080X25 | A | 10,8 | 18 | 22 | 25 | dlouhý | 4 | 2 | 0,02 | 0,03 | | | | 251,97 CZK | | K1022.A1090X12 | A | 10,9 | 18 | 22 | 12 | krátký | 4 | 2 | 0,02 | 0,03 | | | | 140,71 CZK | | K1022.A1090X20 | A | 10,9 | 18 | 22 | 20 | střední | 4 | 2 | 0,02 | 0,03 | | | | 161,88 CZK | | K1022.A1090X25 | A | 10,9 | 18 | 22 | 25 | dlouhý | 4 | 2 | 0,02 | 0,03 | | | | 251,97 CZK | | K1022.A1100X12 | A | 11 | 18 | 22 | 12 | krátký | 4 | 2 | 0,02 | 0,03 | | | | 140,71 CZK | | K1022.A1100X20 | A | 11 | 18 | 22 | 20 | střední | 4 | 2 | 0,02 | 0,03 | | | | 161,88 CZK | | K1022.A1100X25 | A | 11 | 18 | 22 | 25 | dlouhý | 4 | 2 | 0,02 | 0,03 | | | | 251,97 CZK | | K1022.A1110X12 | A | 11,1 | 18 | 22 | 12 | krátký | 4 | 2 | 0,02 | 0,03 | | | | 140,71 CZK | | K1022.A1110X20 | A | 11,1 | 18 | 22 | 20 | střední | 4 | 2 | 0,02 | 0,03 | | | | 161,88 CZK | | K1022.A1110X25 | A | 11,1 | 18 | 22 | 25 | dlouhý | 4 | 2 | 0,02 | 0,03 | | | | 251,97 CZK | | K1022.A1120X12 | A | 11,2 | 18 | 22 | 12 | krátký | 4 | 2 | 0,02 | 0,03 | | | | 140,71 CZK | | K1022.A1120X20 | A | 11,2 | 18 | 22 | 20 | střední | 4 | 2 | 0,02 | 0,03 | | | | 161,88 CZK | | K1022.A1120X25 | A | 11,2 | 18 | 22 | 25 | dlouhý | 4 | 2 | 0,02 | 0,03 | | | | 251,97 CZK | | K1022.A1130X12 | A | 11,3 | 18 | 22 | 12 | krátký | 4 | 2 | 0,02 | 0,03 | | | | 140,71 CZK | | K1022.A1130X20 | A | 11,3 | 18 | 22 | 20 | střední | 4 | 2 | 0,02 | 0,03 | | | | 161,88 CZK | | K1022.A1130X25 | A | 11,3 | 18 | 22 | 25 | dlouhý | 4 | 2 | 0,02 | 0,03 | | | | 251,97 CZK | | K1022.A1140X12 | A | 11,4 | 18 | 22 | 12 | krátký | 4 | 2 | 0,02 | 0,03 | | | | 140,71 CZK | | K1022.A1140X20 | A | 11,4 | 18 | 22 | 20 | střední | 4 | 2 | 0,02 | 0,03 | | | | 161,88 CZK | | K1022.A1140X25 | A | 11,4 | 18 | 22 | 25 | dlouhý | 4 | 2 | 0,02 | 0,03 | | | | 251,97 CZK | | K1022.A1150X12 | A | 11,5 | 18 | 22 | 12 | krátký | 4 | 2 | 0,02 | 0,03 | | | | 140,71 CZK | | K1022.A1150X20 | A | 11,5 | 18 | 22 | 20 | střední | 4 | 2 | 0,02 | 0,03 | | | | 161,88 CZK | | K1022.A1150X25 | A | 11,5 | 18 | 22 | 25 | dlouhý | 4 | 2 | 0,02 | 0,03 | | | | 251,97 CZK | | K1022.A1160X12 | A | 11,6 | 18 | 22 | 12 | krátký | 4 | 2 | 0,02 | 0,03 | | | | 140,71 CZK | | K1022.A1160X20 | A | 11,6 | 18 | 22 | 20 | střední | 4 | 2 | 0,02 | 0,03 | | | | 161,88 CZK | | K1022.A1160X25 | A | 11,6 | 18 | 22 | 25 | dlouhý | 4 | 2 | 0,02 | 0,03 | | | | 251,97 CZK | | K1022.A1170X12 | A | 11,7 | 18 | 22 | 12 | krátký | 4 | 2 | 0,02 | 0,03 | | | | 140,71 CZK | | K1022.A1170X20 | A | 11,7 | 18 | 22 | 20 | střední | 4 | 2 | 0,02 | 0,03 | | | | 161,88 CZK | | K1022.A1170X25 | A | 11,7 | 18 | 22 | 25 | dlouhý | 4 | 2 | 0,02 | 0,03 | | | | 251,97 CZK | | K1022.A1180X12 | A | 11,8 | 18 | 22 | 12 | krátký | 4 | 2 | 0,02 | 0,03 | | | | 140,71 CZK | | K1022.A1180X20 | A | 11,8 | 18 | 22 | 20 | střední | 4 | 2 | 0,02 | 0,03 | | | | 161,88 CZK | | K1022.A1180X25 | A | 11,8 | 18 | 22 | 25 | dlouhý | 4 | 2 | 0,02 | 0,03 | | | | 251,97 CZK | | K1022.A1190X12 | A | 11,9 | 18 | 22 | 12 | krátký | 4 | 2 | 0,02 | 0,03 | | | | 140,71 CZK | | K1022.A1190X20 | A | 11,9 | 18 | 22 | 20 | střední | 4 | 2 | 0,02 | 0,03 | | | | 161,88 CZK | | K1022.A1190X25 | A | 11,9 | 18 | 22 | 25 | dlouhý | 4 | 2 | 0,02 | 0,03 | | | | 251,97 CZK | | K1022.A1200X12 | A | 12 | 18 | 22 | 12 | krátký | 4 | 2 | 0,02 | 0,03 | | | | 140,71 CZK | | K1022.A1200X20 | A | 12 | 18 | 22 | 20 | střední | 4 | 2 | 0,02 | 0,03 | | | | 161,88 CZK | | K1022.A1200X25 | A | 12 | 18 | 22 | 25 | dlouhý | 4 | 2 | 0,02 | 0,03 | | | | 251,97 CZK | | K1022.A1210X16 | A | 12,1 | 22 | 26 | 16 | krátký | 4 | 2 | 0,02 | 0,03 | | | | 161,88 CZK | | K1022.A1210X28 | A | 12,1 | 22 | 26 | 28 | střední | 4 | 2 | 0,02 | 0,03 | | | | 206,21 CZK | | K1022.A1210X36 | A | 12,1 | 22 | 26 | 36 | dlouhý | 4 | 2 | 0,02 | 0,03 | | | | 338,34 CZK | | K1022.A1220X16 | A | 12,2 | 22 | 26 | 16 | krátký | 4 | 2 | 0,02 | 0,03 | | | | 161,88 CZK | | K1022.A1220X28 | A | 12,2 | 22 | 26 | 28 | střední | 4 | 2 | 0,02 | 0,03 | | | | 206,21 CZK | | K1022.A1220X36 | A | 12,2 | 22 | 26 | 36 | dlouhý | 4 | 2 | 0,02 | 0,03 | | | | 338,34 CZK | | K1022.A1230X16 | A | 12,3 | 22 | 26 | 16 | krátký | 4 | 2 | 0,02 | 0,03 | | | | 161,88 CZK | | K1022.A1230X28 | A | 12,3 | 22 | 26 | 28 | střední | 4 | 2 | 0,02 | 0,03 | | | | 206,21 CZK | | K1022.A1230X36 | A | 12,3 | 22 | 26 | 36 | dlouhý | 4 | 2 | 0,02 | 0,03 | | | | 338,34 CZK | | K1022.A1240X16 | A | 12,4 | 22 | 26 | 16 | krátký | 4 | 2 | 0,02 | 0,03 | | | | 161,88 CZK | | K1022.A1240X28 | A | 12,4 | 22 | 26 | 28 | střední | 4 | 2 | 0,02 | 0,03 | | | | 206,21 CZK | | K1022.A1240X36 | A | 12,4 | 22 | 26 | 36 | dlouhý | 4 | 2 | 0,02 | 0,03 | | | | 338,34 CZK | | K1022.A1250X16 | A | 12,5 | 22 | 26 | 16 | krátký | 4 | 2 | 0,02 | 0,03 | | | | 161,88 CZK | | K1022.A1250X28 | A | 12,5 | 22 | 26 | 28 | střední | 4 | 2 | 0,02 | 0,03 | | | | 206,21 CZK | | K1022.A1250X36 | A | 12,5 | 22 | 26 | 36 | dlouhý | 4 | 2 | 0,02 | 0,03 | | | | 338,34 CZK | | K1022.A1260X16 | A | 12,6 | 22 | 26 | 16 | krátký | 4 | 2 | 0,02 | 0,03 | | | | 161,88 CZK | | K1022.A1260X28 | A | 12,6 | 22 | 26 | 28 | střední | 4 | 2 | 0,02 | 0,03 | | | | 206,21 CZK | | K1022.A1260X36 | A | 12,6 | 22 | 26 | 36 | dlouhý | 4 | 2 | 0,02 | 0,03 | | | | 338,34 CZK | | K1022.A1270X16 | A | 12,7 | 22 | 26 | 16 | krátký | 4 | 2 | 0,02 | 0,03 | | | | 161,88 CZK | | K1022.A1270X28 | A | 12,7 | 22 | 26 | 28 | střední | 4 | 2 | 0,02 | 0,03 | | | | 206,21 CZK | | K1022.A1270X36 | A | 12,7 | 22 | 26 | 36 | dlouhý | 4 | 2 | 0,02 | 0,03 | | | | 338,34 CZK | | K1022.A1280X16 | A | 12,8 | 22 | 26 | 16 | krátký | 4 | 2 | 0,02 | 0,03 | | | | 161,88 CZK | | K1022.A1280X28 | A | 12,8 | 22 | 26 | 28 | střední | 4 | 2 | 0,02 | 0,03 | | | | 206,21 CZK | | K1022.A1280X36 | A | 12,8 | 22 | 26 | 36 | dlouhý | 4 | 2 | 0,02 | 0,03 | | | | 338,34 CZK | | K1022.A1290X16 | A | 12,9 | 22 | 26 | 16 | krátký | 4 | 2 | 0,02 | 0,03 | | | | 161,88 CZK | | K1022.A1290X28 | A | 12,9 | 22 | 26 | 28 | střední | 4 | 2 | 0,02 | 0,03 | | | | 206,21 CZK | | K1022.A1290X36 | A | 12,9 | 22 | 26 | 36 | dlouhý | 4 | 2 | 0,02 | 0,03 | | | | 338,34 CZK | | K1022.A1300X16 | A | 13 | 22 | 26 | 16 | krátký | 4 | 2 | 0,02 | 0,03 | | | | 161,88 CZK | | K1022.A1300X28 | A | 13 | 22 | 26 | 28 | střední | 4 | 2 | 0,02 | 0,03 | | | | 206,21 CZK | | K1022.A1300X36 | A | 13 | 22 | 26 | 36 | dlouhý | 4 | 2 | 0,02 | 0,03 | | | | 338,34 CZK | | K1022.A1310X16 | A | 13,1 | 22 | 26 | 16 | krátký | 4 | 2 | 0,02 | 0,03 | | | | 161,88 CZK | | K1022.A1310X28 | A | 13,1 | 22 | 26 | 28 | střední | 4 | 2 | 0,02 | 0,03 | | | | 206,21 CZK | | K1022.A1310X36 | A | 13,1 | 22 | 26 | 36 | dlouhý | 4 | 2 | 0,02 | 0,03 | | | | 338,34 CZK | | K1022.A1320X16 | A | 13,2 | 22 | 26 | 16 | krátký | 4 | 2 | 0,02 | 0,03 | | | | 161,88 CZK | | K1022.A1320X28 | A | 13,2 | 22 | 26 | 28 | střední | 4 | 2 | 0,02 | 0,03 | | | | 206,21 CZK | | K1022.A1320X36 | A | 13,2 | 22 | 26 | 36 | dlouhý | 4 | 2 | 0,02 | 0,03 | | | | 338,34 CZK | | K1022.A1330X16 | A | 13,3 | 22 | 26 | 16 | krátký | 4 | 2 | 0,02 | 0,03 | | | | 161,88 CZK | | K1022.A1330X28 | A | 13,3 | 22 | 26 | 28 | střední | 4 | 2 | 0,02 | 0,03 | | | | 206,21 CZK | | K1022.A1330X36 | A | 13,3 | 22 | 26 | 36 | dlouhý | 4 | 2 | 0,02 | 0,03 | | | | 338,34 CZK | | K1022.A1340X16 | A | 13,4 | 22 | 26 | 16 | krátký | 4 | 2 | 0,02 | 0,03 | | | | 161,88 CZK | | K1022.A1340X28 | A | 13,4 | 22 | 26 | 28 | střední | 4 | 2 | 0,02 | 0,03 | | | | 206,21 CZK | | K1022.A1340X36 | A | 13,4 | 22 | 26 | 36 | dlouhý | 4 | 2 | 0,02 | 0,03 | | | | 338,34 CZK | | K1022.A1350X16 | A | 13,5 | 22 | 26 | 16 | krátký | 4 | 2 | 0,02 | 0,03 | | | | 161,88 CZK | | K1022.A1350X28 | A | 13,5 | 22 | 26 | 28 | střední | 4 | 2 | 0,02 | 0,03 | | | | 206,21 CZK | | K1022.A1350X36 | A | 13,5 | 22 | 26 | 36 | dlouhý | 4 | 2 | 0,02 | 0,03 | | | | 338,34 CZK | | K1022.A1360X16 | A | 13,6 | 22 | 26 | 16 | krátký | 4 | 2 | 0,02 | 0,03 | | | | 161,88 CZK | | K1022.A1360X28 | A | 13,6 | 22 | 26 | 28 | střední | 4 | 2 | 0,02 | 0,03 | | | | 206,21 CZK | | K1022.A1360X36 | A | 13,6 | 22 | 26 | 36 | dlouhý | 4 | 2 | 0,02 | 0,03 | | | | 338,34 CZK | | K1022.A1370X16 | A | 13,7 | 22 | 26 | 16 | krátký | 4 | 2 | 0,02 | 0,03 | | | | 161,88 CZK | | K1022.A1370X28 | A | 13,7 | 22 | 26 | 28 | střední | 4 | 2 | 0,02 | 0,03 | | | | 206,21 CZK | | K1022.A1370X36 | A | 13,7 | 22 | 26 | 36 | dlouhý | 4 | 2 | 0,02 | 0,03 | | | | 338,34 CZK | | K1022.A1380X16 | A | 13,8 | 22 | 26 | 16 | krátký | 4 | 2 | 0,02 | 0,03 | | | | 161,88 CZK | | K1022.A1380X28 | A | 13,8 | 22 | 26 | 28 | střední | 4 | 2 | 0,02 | 0,03 | | | | 206,21 CZK | | K1022.A1380X36 | A | 13,8 | 22 | 26 | 36 | dlouhý | 4 | 2 | 0,02 | 0,03 | | | | 338,34 CZK | | K1022.A1390X16 | A | 13,9 | 22 | 26 | 16 | krátký | 4 | 2 | 0,02 | 0,03 | | | | 161,88 CZK | | K1022.A1390X28 | A | 13,9 | 22 | 26 | 28 | střední | 4 | 2 | 0,02 | 0,03 | | | | 206,21 CZK | | K1022.A1390X36 | A | 13,9 | 22 | 26 | 36 | dlouhý | 4 | 2 | 0,02 | 0,03 | | | | 338,34 CZK | | K1022.A1400X16 | A | 14 | 22 | 26 | 16 | krátký | 4 | 2 | 0,02 | 0,03 | | | | 161,88 CZK | | K1022.A1400X28 | A | 14 | 22 | 26 | 28 | střední | 4 | 2 | 0,02 | 0,03 | | | | 206,21 CZK | | K1022.A1400X36 | A | 14 | 22 | 26 | 36 | dlouhý | 4 | 2 | 0,02 | 0,03 | | | | 338,34 CZK | | K1022.A1410X16 | A | 14,1 | 22 | 26 | 16 | krátký | 4 | 2 | 0,02 | 0,03 | | | | 161,88 CZK | | K1022.A1410X28 | A | 14,1 | 22 | 26 | 28 | střední | 4 | 2 | 0,02 | 0,03 | | | | 206,21 CZK | | K1022.A1410X36 | A | 14,1 | 22 | 26 | 36 | dlouhý | 4 | 2 | 0,02 | 0,03 | | | | 338,34 CZK | | K1022.A1420X16 | A | 14,2 | 22 | 26 | 16 | krátký | 4 | 2 | 0,02 | 0,03 | | | | 161,88 CZK | | K1022.A1420X28 | A | 14,2 | 22 | 26 | 28 | střední | 4 | 2 | 0,02 | 0,03 | | | | 206,21 CZK | | K1022.A1420X36 | A | 14,2 | 22 | 26 | 36 | dlouhý | 4 | 2 | 0,02 | 0,03 | | | | 338,34 CZK | | K1022.A1430X16 | A | 14,3 | 22 | 26 | 16 | krátký | 4 | 2 | 0,02 | 0,03 | | | | 161,88 CZK | | K1022.A1430X28 | A | 14,3 | 22 | 26 | 28 | střední | 4 | 2 | 0,02 | 0,03 | | | | 206,21 CZK | | K1022.A1430X36 | A | 14,3 | 22 | 26 | 36 | dlouhý | 4 | 2 | 0,02 | 0,03 | | | | 338,34 CZK | | K1022.A1440X16 | A | 14,4 | 22 | 26 | 16 | krátký | 4 | 2 | 0,02 | 0,03 | | | | 161,88 CZK | | K1022.A1440X28 | A | 14,4 | 22 | 26 | 28 | střední | 4 | 2 | 0,02 | 0,03 | | | | 206,21 CZK | | K1022.A1440X36 | A | 14,4 | 22 | 26 | 36 | dlouhý | 4 | 2 | 0,02 | 0,03 | | | | 338,34 CZK | | K1022.A1450X16 | A | 14,5 | 22 | 26 | 16 | krátký | 4 | 2 | 0,02 | 0,03 | | | | 161,88 CZK | | K1022.A1450X28 | A | 14,5 | 22 | 26 | 28 | střední | 4 | 2 | 0,02 | 0,03 | | | | 206,21 CZK | | K1022.A1450X36 | A | 14,5 | 22 | 26 | 36 | dlouhý | 4 | 2 | 0,02 | 0,03 | | | | 338,34 CZK | | K1022.A1460X16 | A | 14,6 | 22 | 26 | 16 | krátký | 4 | 2 | 0,02 | 0,03 | | | | 161,88 CZK | | K1022.A1460X28 | A | 14,6 | 22 | 26 | 28 | střední | 4 | 2 | 0,02 | 0,03 | | | | 206,21 CZK | | K1022.A1460X36 | A | 14,6 | 22 | 26 | 36 | dlouhý | 4 | 2 | 0,02 | 0,03 | | | | 338,34 CZK | | K1022.A1470X16 | A | 14,7 | 22 | 26 | 16 | krátký | 4 | 2 | 0,02 | 0,03 | | | | 161,88 CZK | | K1022.A1470X28 | A | 14,7 | 22 | 26 | 28 | střední | 4 | 2 | 0,02 | 0,03 | | | | 206,21 CZK | | K1022.A1470X36 | A | 14,7 | 22 | 26 | 36 | dlouhý | 4 | 2 | 0,02 | 0,03 | | | | 338,34 CZK | | K1022.A1480X16 | A | 14,8 | 22 | 26 | 16 | krátký | 4 | 2 | 0,02 | 0,03 | | | | 161,88 CZK | | K1022.A1480X28 | A | 14,8 | 22 | 26 | 28 | střední | 4 | 2 | 0,02 | 0,03 | | | | 206,21 CZK | | K1022.A1480X36 | A | 14,8 | 22 | 26 | 36 | dlouhý | 4 | 2 | 0,02 | 0,03 | | | | 338,34 CZK | | K1022.A1490X16 | A | 14,9 | 22 | 26 | 16 | krátký | 4 | 2 | 0,02 | 0,03 | | | | 161,88 CZK | | K1022.A1490X28 | A | 14,9 | 22 | 26 | 28 | střední | 4 | 2 | 0,02 | 0,03 | | | | 206,21 CZK | | K1022.A1490X36 | A | 14,9 | 22 | 26 | 36 | dlouhý | 4 | 2 | 0,02 | 0,03 | | | | 338,34 CZK | | K1022.A1500X16 | A | 15 | 22 | 26 | 16 | krátký | 4 | 2 | 0,02 | 0,03 | | | | 161,88 CZK | | K1022.A1500X28 | A | 15 | 22 | 26 | 28 | střední | 4 | 2 | 0,02 | 0,03 | | | | 206,21 CZK | | K1022.A1500X36 | A | 15 | 22 | 26 | 36 | dlouhý | 4 | 2 | 0,02 | 0,03 | | | | 338,34 CZK | | K1022.A1550X16 | A | 15,5 | 26 | 30 | 16 | krátký | 4 | 2 | 0,02 | 0,03 | | | | 189,62 CZK | | K1022.A1550X28 | A | 15,5 | 26 | 30 | 28 | střední | 4 | 2 | 0,02 | 0,03 | | | | 249,96 CZK | | K1022.A1550X36 | A | 15,5 | 26 | 30 | 36 | dlouhý | 4 | 2 | 0,02 | 0,03 | | | | 352,07 CZK | | K1022.A1600X16 | A | 16 | 26 | 30 | 16 | krátký | 4 | 2 | 0,02 | 0,03 | | | | 189,62 CZK | | K1022.A1600X28 | A | 16 | 26 | 30 | 28 | střední | 4 | 2 | 0,02 | 0,03 | | | | 249,96 CZK | | K1022.A1600X36 | A | 16 | 26 | 30 | 36 | dlouhý | 4 | 2 | 0,02 | 0,03 | | | | 352,07 CZK | | K1022.A1650X16 | A | 16,5 | 26 | 30 | 16 | krátký | 4 | 2 | 0,02 | 0,03 | | | | 189,62 CZK | | K1022.A1650X28 | A | 16,5 | 26 | 30 | 28 | střední | 4 | 2 | 0,02 | 0,03 | | | | 249,96 CZK | | K1022.A1650X36 | A | 16,5 | 26 | 30 | 36 | dlouhý | 4 | 2 | 0,02 | 0,03 | | | | 352,07 CZK | | K1022.A1700X16 | A | 17 | 26 | 30 | 16 | krátký | 4 | 2 | 0,02 | 0,03 | | | | 189,62 CZK | | K1022.A1700X28 | A | 17 | 26 | 30 | 28 | střední | 4 | 2 | 0,02 | 0,03 | | | | 249,96 CZK | | K1022.A1700X36 | A | 17 | 26 | 30 | 36 | dlouhý | 4 | 2 | 0,02 | 0,03 | | | | 352,07 CZK | | K1022.A1750X16 | A | 17,5 | 26 | 30 | 16 | krátký | 4 | 2 | 0,02 | 0,03 | | | | 189,62 CZK | | K1022.A1750X28 | A | 17,5 | 26 | 30 | 28 | střední | 4 | 2 | 0,02 | 0,03 | | | | 249,96 CZK | | K1022.A1750X36 | A | 17,5 | 26 | 30 | 36 | dlouhý | 4 | 2 | 0,02 | 0,03 | | | | 352,07 CZK | | K1022.A1800X16 | A | 18 | 26 | 30 | 16 | krátký | 4 | 2 | 0,02 | 0,03 | | | | 189,62 CZK | | K1022.A1800X28 | A | 18 | 26 | 30 | 28 | střední | 4 | 2 | 0,02 | 0,03 | | | | 249,96 CZK | | K1022.A1800X36 | A | 18 | 26 | 30 | 36 | dlouhý | 4 | 2 | 0,02 | 0,03 | | | | 352,07 CZK | | K1022.A1850X20 | A | 18,5 | 30 | 34 | 20 | krátký | 5 | 3 | 0,02 | 0,03 | | | | 249,96 CZK | | K1022.A1850X36 | A | 18,5 | 30 | 34 | 36 | střední | 5 | 3 | 0,02 | 0,03 | | | | 337,77 CZK | | K1022.A1850X45 | A | 18,5 | 30 | 34 | 45 | dlouhý | 5 | 3 | 0,02 | 0,03 | | | | 495,35 CZK | | K1022.A1900X20 | A | 19 | 30 | 34 | 20 | krátký | 5 | 3 | 0,02 | 0,03 | | | | 249,96 CZK | | K1022.A1900X36 | A | 19 | 30 | 34 | 36 | střední | 5 | 3 | 0,02 | 0,03 | | | | 337,77 CZK | | K1022.A1900X45 | A | 19 | 30 | 34 | 45 | dlouhý | 5 | 3 | 0,02 | 0,03 | | | | 495,35 CZK | | K1022.A1950X20 | A | 19,5 | 30 | 34 | 20 | krátký | 5 | 3 | 0,02 | 0,03 | | | | 249,96 CZK | | K1022.A1950X36 | A | 19,5 | 30 | 34 | 36 | střední | 5 | 3 | 0,02 | 0,03 | | | | 337,77 CZK | | K1022.A1950X45 | A | 19,5 | 30 | 34 | 45 | dlouhý | 5 | 3 | 0,02 | 0,03 | | | | 495,35 CZK | | K1022.A2000X20 | A | 20 | 30 | 34 | 20 | krátký | 5 | 3 | 0,02 | 0,03 | | | | 249,96 CZK | | K1022.A2000X36 | A | 20 | 30 | 34 | 36 | střední | 5 | 3 | 0,02 | 0,03 | | | | 337,77 CZK | | K1022.A2000X45 | A | 20 | 30 | 34 | 45 | dlouhý | 5 | 3 | 0,02 | 0,03 | | | | 495,35 CZK | | K1022.A2050X20 | A | 20,5 | 30 | 34 | 20 | krátký | 5 | 3 | 0,02 | 0,03 | | | | 249,96 CZK | | K1022.A2050X36 | A | 20,5 | 30 | 34 | 36 | střední | 5 | 3 | 0,02 | 0,03 | | | | 337,77 CZK | | K1022.A2050X45 | A | 20,5 | 30 | 34 | 45 | dlouhý | 5 | 3 | 0,02 | 0,03 | | | | 495,35 CZK | | K1022.A2100X20 | A | 21 | 30 | 34 | 20 | krátký | 5 | 3 | 0,02 | 0,03 | | | | 249,96 CZK | | K1022.A2100X36 | A | 21 | 30 | 34 | 36 | střední | 5 | 3 | 0,02 | 0,03 | | | | 337,77 CZK | | K1022.A2100X45 | A | 21 | 30 | 34 | 45 | dlouhý | 5 | 3 | 0,02 | 0,03 | | | | 495,35 CZK | | K1022.A2150X20 | A | 21,5 | 30 | 34 | 20 | krátký | 5 | 3 | 0,02 | 0,03 | | | | 249,96 CZK | | K1022.A2150X36 | A | 21,5 | 30 | 34 | 36 | střední | 5 | 3 | 0,02 | 0,03 | | | | 337,77 CZK | | K1022.A2150X45 | A | 21,5 | 30 | 34 | 45 | dlouhý | 5 | 3 | 0,02 | 0,03 | | | | 495,35 CZK | | K1022.A2200X20 | A | 22 | 30 | 34 | 20 | krátký | 5 | 3 | 0,02 | 0,03 | | | | 249,96 CZK | | K1022.A2200X36 | A | 22 | 30 | 34 | 36 | střední | 5 | 3 | 0,02 | 0,03 | | | | 337,77 CZK | | K1022.A2200X45 | A | 22 | 30 | 34 | 45 | dlouhý | 5 | 3 | 0,02 | 0,03 | | | | 495,35 CZK | | K1022.A2250X20 | A | 22,5 | 35 | 39 | 20 | krátký | 5 | 3 | 0,02 | 0,05 | | | | 327,18 CZK | | K1022.A2250X36 | A | 22,5 | 35 | 39 | 36 | střední | 5 | 3 | 0,02 | 0,05 | | | | 402,12 CZK | | K1022.A2250X45 | A | 22,5 | 35 | 39 | 45 | dlouhý | 5 | 3 | 0,02 | 0,05 | | | | 593,45 CZK | | K1022.A2300X20 | A | 23 | 35 | 39 | 20 | krátký | 5 | 3 | 0,02 | 0,05 | | | | 327,18 CZK | | K1022.A2300X36 | A | 23 | 35 | 39 | 36 | střední | 5 | 3 | 0,02 | 0,05 | | | | 402,12 CZK | | K1022.A2300X45 | A | 23 | 35 | 39 | 45 | dlouhý | 5 | 3 | 0,02 | 0,05 | | | | 593,45 CZK | | K1022.A2350X20 | A | 23,5 | 35 | 39 | 20 | krátký | 5 | 3 | 0,02 | 0,05 | | | | 327,18 CZK | | K1022.A2350X36 | A | 23,5 | 35 | 39 | 36 | střední | 5 | 3 | 0,02 | 0,05 | | | | 402,12 CZK | | K1022.A2350X45 | A | 23,5 | 35 | 39 | 45 | dlouhý | 5 | 3 | 0,02 | 0,05 | | | | 593,45 CZK | | K1022.A2400X20 | A | 24 | 35 | 39 | 20 | krátký | 5 | 3 | 0,02 | 0,05 | | | | 327,18 CZK | | K1022.A2400X36 | A | 24 | 35 | 39 | 36 | střední | 5 | 3 | 0,02 | 0,05 | | | | 402,12 CZK | | K1022.A2400X45 | A | 24 | 35 | 39 | 45 | dlouhý | 5 | 3 | 0,02 | 0,05 | | | | 593,45 CZK | | K1022.A2450X20 | A | 24,5 | 35 | 39 | 20 | krátký | 5 | 3 | 0,02 | 0,05 | | | | 327,18 CZK | | K1022.A2450X36 | A | 24,5 | 35 | 39 | 36 | střední | 5 | 3 | 0,02 | 0,05 | | | | 402,12 CZK | | K1022.A2450X45 | A | 24,5 | 35 | 39 | 45 | dlouhý | 5 | 3 | 0,02 | 0,05 | | | | 593,45 CZK | | K1022.A2500X20 | A | 25 | 35 | 39 | 20 | krátký | 5 | 3 | 0,02 | 0,05 | | | | 327,18 CZK | | K1022.A2500X36 | A | 25 | 35 | 39 | 36 | střední | 5 | 3 | 0,02 | 0,05 | | | | 402,12 CZK | | K1022.A2500X45 | A | 25 | 35 | 39 | 45 | dlouhý | 5 | 3 | 0,02 | 0,05 | | | | 593,45 CZK | | K1022.A2550X20 | A | 25,5 | 35 | 39 | 20 | krátký | 5 | 3 | 0,02 | 0,05 | | | | 327,18 CZK | | K1022.A2550X36 | A | 25,5 | 35 | 39 | 36 | střední | 5 | 3 | 0,02 | 0,05 | | | | 402,12 CZK | | K1022.A2550X45 | A | 25,5 | 35 | 39 | 45 | dlouhý | 5 | 3 | 0,02 | 0,05 | | | | 593,45 CZK | | K1022.A2600X20 | A | 26 | 35 | 39 | 20 | krátký | 5 | 3 | 0,02 | 0,05 | | | | 327,18 CZK | | K1022.A2600X36 | A | 26 | 35 | 39 | 36 | střední | 5 | 3 | 0,02 | 0,05 | | | | 402,12 CZK | | K1022.A2600X45 | A | 26 | 35 | 39 | 45 | dlouhý | 5 | 3 | 0,02 | 0,05 | | | | 593,45 CZK | | K1022.A2650X25 | A | 26,5 | 42 | 46 | 25 | krátký | 5 | 3 | 0,02 | 0,05 | | | | 380,95 CZK | | K1022.A2650X45 | A | 26,5 | 42 | 46 | 45 | střední | 5 | 3 | 0,02 | 0,05 | | | | 468,75 CZK | | K1022.A2650X56 | A | 26,5 | 42 | 46 | 56 | dlouhý | 5 | 3 | 0,02 | 0,05 | | | | 1 029,31 CZK | | K1022.A2700X25 | A | 27 | 42 | 46 | 25 | krátký | 5 | 3 | 0,02 | 0,05 | | | | 380,95 CZK | | K1022.A2700X45 | A | 27 | 42 | 46 | 45 | střední | 5 | 3 | 0,02 | 0,05 | | | | 468,75 CZK | | K1022.A2700X56 | A | 27 | 42 | 46 | 56 | dlouhý | 5 | 3 | 0,02 | 0,05 | | | | 1 029,31 CZK | | K1022.A2750X25 | A | 27,5 | 42 | 46 | 25 | krátký | 5 | 3 | 0,02 | 0,05 | | | | 380,95 CZK | | K1022.A2750X45 | A | 27,5 | 42 | 46 | 45 | střední | 5 | 3 | 0,02 | 0,05 | | | | 468,75 CZK | | K1022.A2750X56 | A | 27,5 | 42 | 46 | 56 | dlouhý | 5 | 3 | 0,02 | 0,05 | | | | 1 029,31 CZK | | K1022.A2800X25 | A | 28 | 42 | 46 | 25 | krátký | 5 | 3 | 0,02 | 0,05 | | | | 380,95 CZK | | K1022.A2800X45 | A | 28 | 42 | 46 | 45 | střední | 5 | 3 | 0,02 | 0,05 | | | | 468,75 CZK | | K1022.A2800X56 | A | 28 | 42 | 46 | 56 | dlouhý | 5 | 3 | 0,02 | 0,05 | | | | 1 029,31 CZK | | K1022.A2850X25 | A | 28,5 | 42 | 46 | 25 | krátký | 5 | 3 | 0,02 | 0,05 | | | | 380,95 CZK | | K1022.A2850X45 | A | 28,5 | 42 | 46 | 45 | střední | 5 | 3 | 0,02 | 0,05 | | | | 468,75 CZK | | K1022.A2850X56 | A | 28,5 | 42 | 46 | 56 | dlouhý | 5 | 3 | 0,02 | 0,05 | | | | 1 029,31 CZK | | K1022.A2900X25 | A | 29 | 42 | 46 | 25 | krátký | 5 | 3 | 0,02 | 0,05 | | | | 380,95 CZK | | K1022.A2900X45 | A | 29 | 42 | 46 | 45 | střední | 5 | 3 | 0,02 | 0,05 | | | | 468,75 CZK | | K1022.A2900X56 | A | 29 | 42 | 46 | 56 | dlouhý | 5 | 3 | 0,02 | 0,05 | | | | 1 029,31 CZK | | K1022.A2950X25 | A | 29,5 | 42 | 46 | 25 | krátký | 5 | 3 | 0,02 | 0,05 | | | | 380,95 CZK | | K1022.A2950X45 | A | 29,5 | 42 | 46 | 45 | střední | 5 | 3 | 0,02 | 0,05 | | | | 468,75 CZK | | K1022.A2950X56 | A | 29,5 | 42 | 46 | 56 | dlouhý | 5 | 3 | 0,02 | 0,05 | | | | 1 029,31 CZK | | K1022.A3000X25 | A | 30 | 42 | 46 | 25 | krátký | 5 | 3 | 0,02 | 0,05 | | | | 380,95 CZK | | K1022.A3000X45 | A | 30 | 42 | 46 | 45 | střední | 5 | 3 | 0,02 | 0,05 | | | | 468,75 CZK | | K1022.A3000X56 | A | 30 | 42 | 46 | 56 | dlouhý | 5 | 3 | 0,02 | 0,05 | | | | 1 029,31 CZK | | K1022.A3050X25 | A | 30,5 | 48 | 52 | 25 | krátký | 5 | 3 | 0,04 | 0,05 | | | | 499,07 CZK | | K1022.A3050X45 | A | 30,5 | 48 | 52 | 45 | střední | 5 | 3 | 0,04 | 0,05 | | | | 623,77 CZK | | K1022.A3050X56 | A | 30,5 | 48 | 52 | 56 | dlouhý | 5 | 3 | 0,04 | 0,05 | | | | 1 250,39 CZK | | K1022.A3100X25 | A | 31 | 48 | 52 | 25 | krátký | 5 | 3 | 0,04 | 0,05 | | | | 499,07 CZK | | K1022.A3100X45 | A | 31 | 48 | 52 | 45 | střední | 5 | 3 | 0,04 | 0,05 | | | | 623,77 CZK | | K1022.A3100X56 | A | 31 | 48 | 52 | 56 | dlouhý | 5 | 3 | 0,04 | 0,05 | | | | 1 250,39 CZK | | K1022.A3150X25 | A | 31,5 | 48 | 52 | 25 | krátký | 5 | 3 | 0,04 | 0,05 | | | | 499,07 CZK | | K1022.A3150X45 | A | 31,5 | 48 | 52 | 45 | střední | 5 | 3 | 0,04 | 0,05 | | | | 623,77 CZK | | K1022.A3150X56 | A | 31,5 | 48 | 52 | 56 | dlouhý | 5 | 3 | 0,04 | 0,05 | | | | 1 250,39 CZK | | K1022.A3200X25 | A | 32 | 48 | 52 | 25 | krátký | 5 | 3 | 0,04 | 0,05 | | | | 499,07 CZK | | K1022.A3200X45 | A | 32 | 48 | 52 | 45 | střední | 5 | 3 | 0,04 | 0,05 | | | | 623,77 CZK | | K1022.A3200X56 | A | 32 | 48 | 52 | 56 | dlouhý | 5 | 3 | 0,04 | 0,05 | | | | 1 250,39 CZK | | K1022.A3250X25 | A | 32,5 | 48 | 52 | 25 | krátký | 5 | 3 | 0,04 | 0,05 | | | | 499,07 CZK | | K1022.A3250X45 | A | 32,5 | 48 | 52 | 45 | střední | 5 | 3 | 0,04 | 0,05 | | | | 623,77 CZK | | K1022.A3250X56 | A | 32,5 | 48 | 52 | 56 | dlouhý | 5 | 3 | 0,04 | 0,05 | | | | 1 250,39 CZK | | K1022.A3300X25 | A | 33 | 48 | 52 | 25 | krátký | 5 | 3 | 0,04 | 0,05 | | | | 499,07 CZK | | K1022.A3300X45 | A | 33 | 48 | 52 | 45 | střední | 5 | 3 | 0,04 | 0,05 | | | | 623,77 CZK | | K1022.A3300X56 | A | 33 | 48 | 52 | 56 | dlouhý | 5 | 3 | 0,04 | 0,05 | | | | 1 250,39 CZK | | K1022.A3350X25 | A | 33,5 | 48 | 52 | 25 | krátký | 5 | 3 | 0,04 | 0,05 | | | | 499,07 CZK | | K1022.A3350X45 | A | 33,5 | 48 | 52 | 45 | střední | 5 | 3 | 0,04 | 0,05 | | | | 623,77 CZK | | K1022.A3350X56 | A | 33,5 | 48 | 52 | 56 | dlouhý | 5 | 3 | 0,04 | 0,05 | | | | 1 250,39 CZK | | K1022.A3400X25 | A | 34 | 48 | 52 | 25 | krátký | 5 | 3 | 0,04 | 0,05 | | | | 499,07 CZK | | K1022.A3400X45 | A | 34 | 48 | 52 | 45 | střední | 5 | 3 | 0,04 | 0,05 | | | | 623,77 CZK | | K1022.A3400X56 | A | 34 | 48 | 52 | 56 | dlouhý | 5 | 3 | 0,04 | 0,05 | | | | 1 250,39 CZK | | K1022.A3450X25 | A | 34,5 | 48 | 52 | 25 | krátký | 5 | 3 | 0,04 | 0,05 | | | | 499,07 CZK | | K1022.A3450X45 | A | 34,5 | 48 | 52 | 45 | střední | 5 | 3 | 0,04 | 0,05 | | | | 623,77 CZK | | K1022.A3450X56 | A | 34,5 | 48 | 52 | 56 | dlouhý | 5 | 3 | 0,04 | 0,05 | | | | 1 250,39 CZK | | K1022.A3500X25 | A | 35 | 48 | 52 | 25 | krátký | 5 | 3 | 0,04 | 0,05 | | | | 499,07 CZK | | K1022.A3500X45 | A | 35 | 48 | 52 | 45 | střední | 5 | 3 | 0,04 | 0,05 | | | | 623,77 CZK | | K1022.A3500X56 | A | 35 | 48 | 52 | 56 | dlouhý | 5 | 3 | 0,04 | 0,05 | | | | 1 250,39 CZK | | K1022.A3550X30 | A | 35,5 | 55 | 59 | 30 | krátký | 5 | 3,5 | 0,04 | 0,05 | | | | 658,94 CZK | | K1022.A3550X56 | A | 35,5 | 55 | 59 | 56 | střední | 5 | 3,5 | 0,04 | 0,05 | | | | 791,36 CZK | | K1022.A3550X67 | A | 35,5 | 55 | 59 | 67 | dlouhý | 5 | 3,5 | 0,04 | 0,05 | | | | 1 753,75 CZK | | K1022.A3600X30 | A | 36 | 55 | 59 | 30 | krátký | 5 | 3,5 | 0,04 | 0,05 | | | | 658,94 CZK | | K1022.A3600X56 | A | 36 | 55 | 59 | 56 | střední | 5 | 3,5 | 0,04 | 0,05 | | | | 791,36 CZK | | K1022.A3600X67 | A | 36 | 55 | 59 | 67 | dlouhý | 5 | 3,5 | 0,04 | 0,05 | | | | 1 753,75 CZK | | K1022.A3650X30 | A | 36,5 | 55 | 59 | 30 | krátký | 5 | 3,5 | 0,04 | 0,05 | | | | 658,94 CZK | | K1022.A3650X56 | A | 36,5 | 55 | 59 | 56 | střední | 5 | 3,5 | 0,04 | 0,05 | | | | 791,36 CZK | | K1022.A3650X67 | A | 36,5 | 55 | 59 | 67 | dlouhý | 5 | 3,5 | 0,04 | 0,05 | | | | 1 753,75 CZK | | K1022.A3700X30 | A | 37 | 55 | 59 | 30 | krátký | 5 | 3,5 | 0,04 | 0,05 | | | | 658,94 CZK | | K1022.A3700X56 | A | 37 | 55 | 59 | 56 | střední | 5 | 3,5 | 0,04 | 0,05 | | | | 791,36 CZK | | K1022.A3700X67 | A | 37 | 55 | 59 | 67 | dlouhý | 5 | 3,5 | 0,04 | 0,05 | | | | 1 753,75 CZK | | K1022.A3750X30 | A | 37,5 | 55 | 59 | 30 | krátký | 5 | 3,5 | 0,04 | 0,05 | | | | 658,94 CZK | | K1022.A3750X56 | A | 37,5 | 55 | 59 | 56 | střední | 5 | 3,5 | 0,04 | 0,05 | | | | 791,36 CZK | | K1022.A3750X67 | A | 37,5 | 55 | 59 | 67 | dlouhý | 5 | 3,5 | 0,04 | 0,05 | | | | 1 753,75 CZK | | K1022.A3800X30 | A | 38 | 55 | 59 | 30 | krátký | 5 | 3,5 | 0,04 | 0,05 | | | | 658,94 CZK | | K1022.A3800X56 | A | 38 | 55 | 59 | 56 | střední | 5 | 3,5 | 0,04 | 0,05 | | | | 791,36 CZK | | K1022.A3800X67 | A | 38 | 55 | 59 | 67 | dlouhý | 5 | 3,5 | 0,04 | 0,05 | | | | 1 753,75 CZK | | K1022.A3850X30 | A | 38,5 | 55 | 59 | 30 | krátký | 5 | 3,5 | 0,04 | 0,05 | | | | 658,94 CZK | | K1022.A3850X56 | A | 38,5 | 55 | 59 | 56 | střední | 5 | 3,5 | 0,04 | 0,05 | | | | 791,36 CZK | | K1022.A3850X67 | A | 38,5 | 55 | 59 | 67 | dlouhý | 5 | 3,5 | 0,04 | 0,05 | | | | 1 753,75 CZK | | K1022.A3900X30 | A | 39 | 55 | 59 | 30 | krátký | 5 | 3,5 | 0,04 | 0,05 | | | | 658,94 CZK | | K1022.A3900X56 | A | 39 | 55 | 59 | 56 | střední | 5 | 3,5 | 0,04 | 0,05 | | | | 791,36 CZK | | K1022.A3900X67 | A | 39 | 55 | 59 | 67 | dlouhý | 5 | 3,5 | 0,04 | 0,05 | | | | 1 753,75 CZK | | K1022.A3950X30 | A | 39,5 | 55 | 59 | 30 | krátký | 5 | 3,5 | 0,04 | 0,05 | | | | 658,94 CZK | | K1022.A3950X56 | A | 39,5 | 55 | 59 | 56 | střední | 5 | 3,5 | 0,04 | 0,05 | | | | 791,36 CZK | | K1022.A3950X67 | A | 39,5 | 55 | 59 | 67 | dlouhý | 5 | 3,5 | 0,04 | 0,05 | | | | 1 753,75 CZK | | K1022.A4000X30 | A | 40 | 55 | 59 | 30 | krátký | 5 | 3,5 | 0,04 | 0,05 | | | | 658,94 CZK | | K1022.A4000X56 | A | 40 | 55 | 59 | 56 | střední | 5 | 3,5 | 0,04 | 0,05 | | | | 791,36 CZK | | K1022.A4000X67 | A | 40 | 55 | 59 | 67 | dlouhý | 5 | 3,5 | 0,04 | 0,05 | | | | 1 753,75 CZK | | K1022.A4050X30 | A | 40,5 | 55 | 59 | 30 | krátký | 5 | 3,5 | 0,04 | 0,05 | | | | 658,94 CZK | | K1022.A4050X56 | A | 40,5 | 55 | 59 | 56 | střední | 5 | 3,5 | 0,04 | 0,05 | | | | 791,36 CZK | | K1022.A4050X67 | A | 40,5 | 55 | 59 | 67 | dlouhý | 5 | 3,5 | 0,04 | 0,05 | | | | 1 753,75 CZK | | K1022.A4100X30 | A | 41 | 55 | 59 | 30 | krátký | 5 | 3,5 | 0,04 | 0,05 | | | | 658,94 CZK | | K1022.A4100X56 | A | 41 | 55 | 59 | 56 | střední | 5 | 3,5 | 0,04 | 0,05 | | | | 791,36 CZK | | K1022.A4100X67 | A | 41 | 55 | 59 | 67 | dlouhý | 5 | 3,5 | 0,04 | 0,05 | | | | 1 753,75 CZK | | K1022.A4150X30 | A | 41,5 | 55 | 59 | 30 | krátký | 5 | 3,5 | 0,04 | 0,05 | | | | 658,94 CZK | | K1022.A4150X56 | A | 41,5 | 55 | 59 | 56 | střední | 5 | 3,5 | 0,04 | 0,05 | | | | 791,36 CZK | | K1022.A4150X67 | A | 41,5 | 55 | 59 | 67 | dlouhý | 5 | 3,5 | 0,04 | 0,05 | | | | 1 753,75 CZK | | K1022.A4200X30 | A | 42 | 55 | 59 | 30 | krátký | 5 | 3,5 | 0,04 | 0,05 | | | | 658,94 CZK | | K1022.A4200X56 | A | 42 | 55 | 59 | 56 | střední | 5 | 3,5 | 0,04 | 0,05 | | | | 791,36 CZK | | K1022.A4200X67 | A | 42 | 55 | 59 | 67 | dlouhý | 5 | 3,5 | 0,04 | 0,05 | | | | 1 753,75 CZK | | K1022.A4250X30 | A | 42,5 | 62 | 66 | 30 | krátký | 6 | 3,5 | 0,04 | 0,05 | | | | na požádání | | K1022.A4250X56 | A | 42,5 | 62 | 66 | 56 | střední | 6 | 3,5 | 0,04 | 0,05 | | | | na požádání | | K1022.A4250X67 | A | 42,5 | 62 | 66 | 67 | dlouhý | 6 | 3,5 | 0,04 | 0,05 | | | | na požádání | | K1022.A4300X30 | A | 43 | 62 | 66 | 30 | krátký | 6 | 3,5 | 0,04 | 0,05 | | | | na požádání | | K1022.A4300X56 | A | 43 | 62 | 66 | 56 | střední | 6 | 3,5 | 0,04 | 0,05 | | | | na požádání | | K1022.A4300X67 | A | 43 | 62 | 66 | 67 | dlouhý | 6 | 3,5 | 0,04 | 0,05 | | | | na požádání | | K1022.A4350X30 | A | 43,5 | 62 | 66 | 30 | krátký | 6 | 3,5 | 0,04 | 0,05 | | | | na požádání | | K1022.A4350X56 | A | 43,5 | 62 | 66 | 56 | střední | 6 | 3,5 | 0,04 | 0,05 | | | | na požádání | | K1022.A4350X67 | A | 43,5 | 62 | 66 | 67 | dlouhý | 6 | 3,5 | 0,04 | 0,05 | | | | na požádání | | K1022.A4400X30 | A | 44 | 62 | 66 | 30 | krátký | 6 | 3,5 | 0,04 | 0,05 | | | | na požádání | | K1022.A4400X56 | A | 44 | 62 | 66 | 56 | střední | 6 | 3,5 | 0,04 | 0,05 | | | | na požádání | | K1022.A4400X67 | A | 44 | 62 | 66 | 67 | dlouhý | 6 | 3,5 | 0,04 | 0,05 | | | | na požádání | | K1022.A4450X30 | A | 44,5 | 62 | 66 | 30 | krátký | 6 | 3,5 | 0,04 | 0,05 | | | | na požádání | | K1022.A4450X56 | A | 44,5 | 62 | 66 | 56 | střední | 6 | 3,5 | 0,04 | 0,05 | | | | na požádání | | K1022.A4450X67 | A | 44,5 | 62 | 66 | 67 | dlouhý | 6 | 3,5 | 0,04 | 0,05 | | | | na požádání | | K1022.A4500X30 | A | 45 | 62 | 66 | 30 | krátký | 6 | 3,5 | 0,04 | 0,05 | | | | na požádání | | K1022.A4500X56 | A | 45 | 62 | 66 | 56 | střední | 6 | 3,5 | 0,04 | 0,05 | | | | na požádání | | K1022.A4500X67 | A | 45 | 62 | 66 | 67 | dlouhý | 6 | 3,5 | 0,04 | 0,05 | | | | na požádání | | K1022.A4550X30 | A | 45,5 | 62 | 66 | 30 | krátký | 6 | 3,5 | 0,04 | 0,05 | | | | na požádání | | K1022.A4550X56 | A | 45,5 | 62 | 66 | 56 | střední | 6 | 3,5 | 0,04 | 0,05 | | | | na požádání | | K1022.A4550X67 | A | 45,5 | 62 | 66 | 67 | dlouhý | 6 | 3,5 | 0,04 | 0,05 | | | | na požádání | | K1022.A4600X30 | A | 46 | 62 | 66 | 30 | krátký | 6 | 3,5 | 0,04 | 0,05 | | | | na požádání | | K1022.A4600X56 | A | 46 | 62 | 66 | 56 | střední | 6 | 3,5 | 0,04 | 0,05 | | | | na požádání | | K1022.A4600X67 | A | 46 | 62 | 66 | 67 | dlouhý | 6 | 3,5 | 0,04 | 0,05 | | | | na požádání | | K1022.A4650X30 | A | 46,5 | 62 | 66 | 30 | krátký | 6 | 3,5 | 0,04 | 0,05 | | | | na požádání | | K1022.A4650X56 | A | 46,5 | 62 | 66 | 56 | střední | 6 | 3,5 | 0,04 | 0,05 | | | | na požádání | | K1022.A4650X67 | A | 46,5 | 62 | 66 | 67 | dlouhý | 6 | 3,5 | 0,04 | 0,05 | | | | na požádání | | K1022.A4700X30 | A | 47 | 62 | 66 | 30 | krátký | 6 | 3,5 | 0,04 | 0,05 | | | | na požádání | | K1022.A4700X56 | A | 47 | 62 | 66 | 56 | střední | 6 | 3,5 | 0,04 | 0,05 | | | | na požádání | | K1022.A4700X67 | A | 47 | 62 | 66 | 67 | dlouhý | 6 | 3,5 | 0,04 | 0,05 | | | | na požádání | | K1022.A4750X30 | A | 47,5 | 62 | 66 | 30 | krátký | 6 | 3,5 | 0,04 | 0,05 | | | | na požádání | | K1022.A4750X56 | A | 47,5 | 62 | 66 | 56 | střední | 6 | 3,5 | 0,04 | 0,05 | | | | na požádání | | K1022.A4750X67 | A | 47,5 | 62 | 66 | 67 | dlouhý | 6 | 3,5 | 0,04 | 0,05 | | | | na požádání | | K1022.A4800X30 | A | 48 | 62 | 66 | 30 | krátký | 6 | 3,5 | 0,04 | 0,05 | | | | na požádání | | K1022.A4800X56 | A | 48 | 62 | 66 | 56 | střední | 6 | 3,5 | 0,04 | 0,05 | | | | na požádání | | K1022.A4800X67 | A | 48 | 62 | 66 | 67 | dlouhý | 6 | 3,5 | 0,04 | 0,05 | | | | na požádání | |
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|