Odborné znalosti výrobce
Rychlé dodání
Vynikající služby
CS
Zvolte si svůj jazyk
Seznam oblíbených položek
Výrobky se záložkou
Přímá objednávka

Popis

Materiál

Kruhové základny pro nohy nerez 1.4301.

Závitové vřeteno nerez 1.4301.

Pryžová dosedací plocha a pryžové těsnění (EPDM).

Provedení
Kruhové základny, leštěné
Závitové vřeteno bez povrchové úpravy
Pryžová dosedací plocha, černé.
Pryžové těsnění, černé.
Upozornění
Stavěcí noha má seřizovací pouzdro, které pokrývá části závitu. Uvnitř pouzdra je vložen O-kroužek. O-kroužek zabraňuje vniknutí nečistot.

EPDM vyhovuje směrnicím, které jsou uvedeny v normách USDA pro pryžové výrobky.

Stavěcí nohy z nerezové oceli pro hygienické prostředí obdržely Equipment Acceptance Certificate USDA (US-Department of Agriculture).

Hodnoty zatížení uvedené v tabulce se zakládají na sérii pokusů, při nichž statické zatížení působilo kolmo na kruhovou základnu uprostřed vřetene. Radiálně působící síly, jako jsou vibrace nebo jiné kmitavé efekty, ovlivňují zatížitelnost a nejsou u uvedených hodnot zohledněny.
Odkaz na výkres
1) rozsah nastavení
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.

Ostatní zákazníci také zakoupili