Upínací prvky
Upínací jednotky se používají k upínání obrobků a jsou k dispozici v široké paletě provedení. Upínací příložky ze zušlechtěné oceli se používají např. při konstrukci strojů, nástrojů a přípravků a umožňují flexibilní upínání obrobků a součástí. Upínací háky se vyznačují flexibilitou použití a malými rozměry. Otočné upínače jsou vhodné pro volné vkládání a vyjímání obrobků a jsou ovládány ručně nebo pneumaticky. Oproti tomu umožňují tahové a tlačné upínače současné upínání a polohování obrobků a lze je instalovat ve vodorovné nebo svislé poloze. Další kategorie v sortimentu upínacích prvků zahrnují speciální varianty, jako jsou přítlačné upínače, hloubkové upínače, upínací excentr, upínače do T-drážky, klínové upínače, středicí upínače a upínací prvky pro rastrové systémy.
Upínací prvky společnosti KIPP
Skupina výrobků upínací prvky KIPP je rozdělena do dvanácti kategorií:
- Upínací jednotky
- Upínky
- Upínací háky
- Otočné upínače
- Tahové upínače, tlačné upínače
- Přítlačné upínače
- Hloubkové upínače
- Upínací excentry, excentrické upínače
- Upínače do T-drážky
- Klínové upínače
- Středicí upínače
- Upínací prvky pro rastrové systémy
Upínací prvky se používají především při konstrukci upínacích přípravků a konstrukci obráběcích strojů. Jsou to součásti, které se používají ke spojení dvou nebo více komponentů, zejména k upínání obrobků v přípravcích. Obvykle se používají ve strojích a systémech k upnutí a stabilizaci součástí
Upínací jednotky
Upínací jednotky se používají k uchopování, polohování, přidržování a mechanickému upínání obrobků. Obvykle se používají v dílnách, továrnách a dalších průmyslových zařízeních. Ve spojení s výškovými bloky a polohovacími prvky tvoří upínací jednotky upínací sestavu.
Sortiment KIPP zahrnuje následující upínací jednotky a řadu příslušenství:
- Výškové bloky
- Upínky
- Opěrná prodloužení pro upínky
- Upínací příložky
- Zvýšení a Tlačné prvky pro Silové upínače
Upínky
Upínka se používá k upínání materiálů. Upínky patří vedle upínacích příložek do skupiny mechanických upínacích prostředků. Upínky se často používají při obrábění dřeva, kovů a v dalších oborech. Lze je použít k upevnění materiálů ke strojům nebo pracovním stolům.
Upínky lze rychle a snadno přizpůsobit jakémukoli obrobku, jednoduché nastavení a přizpůsobivost jsou velkou výhodou při každodenním používání.
Upínky se obvykle připevňují pomocí svěráku nebo svorky a poté se přitlačí k materiálu, který se tím upne. To umožňuje uživateli držet materiál ve správné poloze při jeho obrábění nebo řezání.
Sortiment KIPP zahrnuje upínky z hliníku, oceli a zušlechtěné oceli.
Upínací háky
Upínací háky jsou typem háků, které se používají k připevnění předmětů k povrchu. Často se používají v průmyslu a řemeslných aplikacích.
Upínací háky se používají především k upevnění lan, kabelů, řetězů nebo jiných předmětů k povrchu. Lze je také použít k zavěšení břemen nebo k upevnění předmětů na stěny či stropy. Chcete-li upínací háky použít, musí být připevněny k požadovanému povrchu. To lze provést pomocí šroubů, hřebíků nebo jiným způsobem. Lana, kabely nebo řetězy lze poté protáhnout otvorem upínacího háku a upevnit je.
Pokud je s upínacím hákem používáno také uchycení upínacího háku a zvyšovací válec , lze upínací výšku přizpůsobit podle okolností.
Otočné upínače
Otočné upínače jsou mechanická zařízení, která se používají k udržení předmětu v určité poloze. Často se používají ve strojích a systémech k upevnění dílů nebo součástí na místě.
Otočné upínače zajišťují pevné spojení. Lze je však použít i jako mechanické páky nebo podpěry pro nesení břemen.
Při použití otočných upínačů se jeden konec připevní k pevnému povrchu a druhý konec k drženému předmětu. Otočením páky nebo tyčky pak lze otočný upínač uvést do požadované polohy. Některé otočné upínače mají také funkci aretace, která umožňuje jejich uzamčení v požadované poloze.
Tahové upínače, tlačné upínače
Tahové a tlačné upínače patří k mechanickým upínacím prostředkům. Oba upínače jsou upínacími prvky podle tovární normy a jsou také známy jako upínací prvky Actima. Tahové a tlačné upínače lze díky jejich univerzálnosti použít v mnoha průmyslových odvětvích.
Tahové upínače se používají k upínání přípravků nebo obrobků. Tahový upínač lze dokonale použít, pokud je při instalaci málo místa na boku. V tomto případě jsou nosné úhelníky tahového upínače připevněny k příslušné montážní desce zespodu.
Tlačné upínače jsou mechanická zařízení, která se používají k vyvíjení konstantní síly na prvek. Používají se v mnoha aplikacích, například v automobilovém průmyslu k regulaci síly působící na součásti, jako jsou brzdové destičky a pružiny. Mohou být také použity ve strojích k regulaci tlaku působícího na určité části nebo komponenty. Tlačné upínače se obvykle nastavují otáčením páčky nebo knoflíku na přípravku. Tlak pak lze odečíst na stupnici na boku upínače nebo na digitálním displeji. Některé tlačné upínače jsou vybaveny snímači a dalšími elektronickými součástmi pro přesnější měření tlaku.
Přítlačné upínače
Přítlačné upínače se používají k upevnění břemen nebo obrobků. Přítlačný upínač zabraňuje zpětnému sklouznutí břemen během upínání. Funguje tedy jako pojistka upínání.
Přítlačný upínač se používá v kombinaci s přítlačným protikusem. Protikus převádí upínací sílu na přítlačnou sílu. Tento proces zajišťuje účinné přitlačení obrobku.
Hloubkové upínače
Hloubkové upínače se používají k obrábění obrobků. Obrobek se vkládá do hloubkového upínače. Obrobek lze pevně a bezpečně upnout, protože dochází k enormním horizontálním upínacím silám. Plochá konstrukce hloubkového upínače umožňuje volný pohyb nástrojů.
Hloubkové upínače KIPP jsou vyrobeny ze zušlechtěné oceli. Výrobky proto mají vysokou pevnost a velkou houževnatost.
Kromě hloubkových upínačů zahrnuje sortiment také upínače nízkých obrobků, protikusy a nosné desky.
Upínací excentry, excentrické upínače
Excentrické upínače jsou univerzálně použitelné nástroje. Jsou vhodné zejména pro upínání závitu bez použití točivého momentu. Upínací páky převádí lineární pohyb na rotační. Excentrické upínače se proto používají u strojů, kde je třeba vytvářet rotační pohyb, kde je vyžadována velká upínací síla nebo kde je nutné bezpečné upnutí pro velké seřizovací dráhy. Upínací excentry jsou samosvorné a mají jedinečný poměr upínací páky před dosažením upínacího bodu.
Kromě upínacích excentrů a excentrických upínačů zahrnuje tato řada výrobků také následující příslušenství:
- Upínací svorky
- Upínací excentry s tvarovým stykem
- Šestihranné svorky
- Spirálově excentrické šrouby
- Upínací příchytky
Upínače do T-drážky
Upínače do T-drážky umožňují upnutí obzvláště nízkých obrobků. Proto patří do skupiny výrobků přítlačné upínače. Přítlačná síla působí na obrobek dodatečně a přitlačuje jej na stůl stroje.
Pro použití upínače do T-drážky je třeba provést následující kroky:
- Zasuňte upínač do T-drážky do T-drážky stolu stroje. Upínač do T-drážky by měl být zasunut až k obrobku.
- Utáhněte upevňovací šrouby upínače do T-drážky. Dávejte pozor na točivý moment.
- Nyní upněte obrobek utažením upínacích šroubů
Klínové upínače
Klínový upínač může upnout současně dva obrobky. To se označuje jako vícenásobné upínání. Klínové upínače jsou nejvhodnější pro upínání kulatých a hranatých dílů. Konstrukce a princip funkce klínového upínače umožňuje prostorově úsporné vícenásobné upínání.
Proto se klínové upínače většinou používají pro vícenásobné upínání. Upínací síla šroubu se přenáší na obrobek prostřednictvím klínů. Klínové plochy klínového upínače mohou dosáhnout vysokých upínacích sil. Při použití vhodného příslušenství s klínovým upínačem lze kromě upínání dosáhnout také efektu přitažení. Příslušenstvím pro dosažení efektu přitažení mohou být například šrouby s válcovou hlavou nebo šrouby se zápustnou hlavou.
Středicí upínače
Středicí upínač patří ke strojním svěrákům a často se používá v technologii obrábění. Umožňuje vystředění a upnutí obrobku v otvoru. Středicí upínač se při třískovém obrábění používá k bezpečnému držení obrobku.
Středicí upínač má dvě upínací čelisti, kterými lze rovnoměrně pohybovat k sobě. Odtud také pochází název, obrobek je upevněn u středicího upínače v jeho středu.
Středicí upínač lze buď připevnit ke stolu CNC stroje pomocí upínacího systému nulového bodu, nebo přímo.
Kromě klasické středicího upínače zahrnuje sortiment KIPP také kulaté středicí upínače a středicí upínače s kuličkami nebo šestihrany.
Kulatý středicí upínač má efekt přitažení a lze jej objednat se šroubem s válcovou hlavou a šroubem se zápustnou hlavou.
Středicí upínače s kuličkami nebo šestihranem vynikají následujícími přednostmi:
- Upínání bez deformací
- Přesné samovystředění
- Nízká konstrukční výška
Upínací prvky pro rastrové systémy
K upínacím prvkům pro rastrové systémy patří tyto produkty:
- Upínací čepy z oceli
- Upínací čepy z oceli nebo nerezové oceli s podložkou, upínacím úhelníkem nebo deskou adaptéru
- Otočná ložiska se závitovým čepem
- Ocelové desky
- Ocelové úhelníky