Credit card payment now also available!
Manufacturing competence
Fast delivery
Excellent service
CS
Zvolte si svůj jazyk
Seznam oblíbených položek
Výrobky se záložkou
Přímá objednávka

Popis

Materiál
Mosaz.
Použití
Svěrací excentr slouží k zajišťování dílů na deskách a obrobcích.
Pomocí excentrů lze realizovat rozebíratelná spojení dílů.
Díky svěrným prvkům lze uskutečňovat polohově přesnou montáž obrobků.
Přednosti
V mnoha případech si lze ušetřit nákladný příčný otvor pro svěrací šrouby.
Montážní otvor pro svěrný excentr se zhotovuje nenákladně při stejném strojním upnutí jako montážní otvor, popř. drážka pro spojovaný díl.
Princip funkce
Upínaný prvek a svěrný excentr vložte do základního dílu. Bodové označení svěrného excentru směřuje ke svíranému dílu.
Svěrný excentr se utahuje inbusovým klíčem ve směru šipky.
Díl lze odšroubováním svěrného excentru opět uvolnit.
Odkaz na výkres
1) Svěrná hrana
2) 8 H9 hloubka min. 8
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.

Ostatní zákazníci také zakoupili