Odborné znalosti výrobce
Rychlé dodání
Vynikající služby
CS
Zvolte si svůj jazyk
Seznam oblíbených položek
Výrobky se záložkou
Přímá objednávka

Popis

Materiál
Termoplast PPA (odolný vůči vysoké teplotě), vyztužený skelným vláknem.
Provedení
Černé.
Upozornění
Upevňovací otvor je uzpůsoben tak, že je možné upevnit třmenové madlo z ovládací strany, a to pomocí cylindrického šroubu nebo šestihranné matice.
Teplotní rozsah
Teplota při dlouhodobém používání podle IEC 216 max. 150 °C - 160 °C.
Teplota krátkodobého použití max. 250 °C.
Montáž
Ze strany obsluhy nebo ze zadní strany.
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.

Ostatní zákazníci také zakoupili