Odborné znalosti výrobce
Rychlé dodání
Vynikající služby
CS
Zvolte si svůj jazyk
Seznam oblíbených položek
Výrobky se záložkou
Přímá objednávka

Popis

Materiál
Termoplast PA (polyamid), zesíleno skleněnými kuličkami nebo PP (polypropylen), zesíleno skleněnými kuličkami.
Provedení
Polypropylen, tmavošedý.
Polyamid tmavošedý RAL 7021, oranžový RAL 2004, hořčičně žlutý RAL 1021, signálně zelený RAL 6032, dopravní modrý RAL 5017, dopravní červený RAL 3020 a světle šedý RAL 7035.
Upozornění
Upevňovací otvor je uzpůsoben tak, že je možné upevnit třmenové madlo z ovládací strany, a to pomocí cylindrického šroubu nebo šestihranné matice.
Montáž
Ze strany obsluhy nebo ze zadní strany.
Na vyžádání
Jiná barevná provedení rukojetí.
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.

Ostatní zákazníci také zakoupili